Filtern nach:
664 Treffer:
Distanzen messen – zuverlässig, präzise und vielseitig
- Beste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
- Messbereiche von 10 m oder 20 m direkt auf das Objekt oder 50 m auf Reflektor
- Unterschiedliche Leistungsniveaus je nach Produkt- und Laserklasse
- Unterschiedliche Schnittstellen: digital, analog oder seriell
- Display mit intuitivem und durchgängigem Bedienkonzept
- Robustes Zink-Druckgussgehäuse
- Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +65 °C
Universelle Kontrasterkennung im modernen Gehäuse
- Weiße LED oder RGB LED
- Hohe Graustufenauflösung
- Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch sehr hohen Dynamikbereich
- 25 kHz Schaltfrequenz
- Display für einfache Sensoreinstellung
- 2-Punkt- und dynamischer Teach-in
- Manuelle Schaltschwelleneinstellung
- Hell-Dunkel-Umschaltung
Nicht nur wirtschaftlich eine runde Sache
- Kostengünstiger zylindrischer M18- Sensor
- Hohe Reichweiten von 100 mm, 400 mm, 800 mm (Reflexions-Lichttaster), 300 mm (Reflexionslichttaster mit HGA), 6 m (Reflexions-Lichtschranke) und 20 m (Einweg-Lichtschranke)
- Helle Statusanzeige mit 360° Sichtbarkeit
- Breites Produktportfolio löst ein breites Spektrum von Anwendungen
- Hohe Schaltfrequenzen von bis zu 1.000 Hz
- Verfügbar im Metall- und Kunststoffgehäuse
- Optikachse wahlweise axial oder radial (90°)
Leistungsstarker 2D-LiDAR-Sensor für genaue Erkennung weit entfernter Objekte
- Leistungsfähiger, effizienter 2D-LiDAR-Sensor für Messbereiche bis 80 m
- Herausragende Performance auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen durch Multi-Echo-Technologie
- Kompaktes Gehäuse bis Schutzart IP 67 und eingebauter Heizung bei Outdoor-Geräten
- Geringe Leistungsaufnahme
- Schnelle Signalverarbeitung
- Mehrere Eingänge und Ausgänge
- Synchronisierung mehrerer Sensoren möglich
Kontrasterkennung mit TwinEye-Technology im bewährten Gehäuse
- TwinEye-Technology für erhöhte Schärfentiefe und Tastweitentoleranz
- 50 kHz Schaltfrequenz und 5 μs Jitter
- Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch hohen Dynamikbereich
- 7-Segment-Anzeige
- Farbmodus
- Montage-Feedback
- IO-Link und Automatisierungsfunktionen
- Flexible Sensoreinstellung dank unterschiedlicher Sensorparameter
Einfach, kompakt und robust
- Robuste Füllstandmessung in flüssigen Medien
- Kleine und kompakte Bauweise, kein Mediumsabgleich notwendig
- Prozesstemperatur bis 55 °C, Prozessdruck bis 20 bar
- Schutzart IP 67 und IP 69
- Prozessanschluss G ½
- Hohe Beständigkeit durch Edelstahlgehäuse 1.4404, Kegelspitze aus Polysulfon
- Ausgang als PNP- oder NPN-Transistor verfügbar
- FDA-konform, UL
Durchflusssensor mit Energiemessung
- Misst Druckluft und nicht korrosive Gase wie Argon, Kohlendioxyd und Stickstoff
- Visualisierung des Druckluftverbrauchs über Monitoring Box FTMg von SICK
- Messung von Gasdurchfluss, -temperatur, Prozessdruck und Energieverbrauch mit nur einem Sensor
- Geringer Druckverlust
- Hohe Messdynamik für Zylinder- und Leckageüberwachung
Die digitale Lösung für die maritime Industrie
- Digitale Services nach Bedarf aktivierbar
- MARtracker: Transparenz über den Konformitätsstatus der Flotte in Echtzeit
- MARpems: höhere Verfügbarkeit von Emissionsdaten und Aufrechterhaltung der Konformität
- MARdiagnostics: cloudbasierte, kontinuierliche Zustandsüberwachung des CEMS
- MARdiagnostics: Datenanalyse für Vorhersagen und Predictive Maintenance
Mobile 1D- und 2D-Code-Identifikation für Lesereichweiten bis 16 m
- Zuverlässige 1D- und 2D- und Digimarc-Codelesung über Entfernungen von wenigen Zentimetern bis 16 m
- Sehr robust: übersteht 50 Stürze aus 2,4 m Höhe und 7.500 Aufschläge bei 1 m Fallhöhe
- Industrietauglich: in Schutzart IP65 oder IP67 erhältlich und bis –30 °C einsetzbar
- Lesebestätigung (Good Read) mit LED, Beeper und Vibration
Reed-Kontakt-Zylindersensoren für C-Nut
- Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit C-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder
- Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
- LED zur Anzeige des Schaltzustands
- Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K
- Versorgungsspannung bis zu 120 V DC
Codebasierte Lokalisierungssoftware für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs)
- Sehr hohe Lokalisierungsgenauigkeit von bis zu +/- 1 mm
- Lokalisierung rein codebasiert oder in Kombination mit LiDAR-Technologie möglich
- Einlernen beliebiger Codelayouts möglich
- Auf SICK-Rechnern oder Kundenrechnern installierbar
- Generische Schnittstelle für den Anschluss von weiteren Codelesegeräten und Encodern
Zylindersensoren mit präzisem Schaltpunkt für C-Nut
- Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit C-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder
- Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
- LED zur Anzeige des Schaltzustands
- Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K
Die Software-programmierbare Sicherheitssteuerung
- Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
- Speicherung der Konfiguration im Systemstecker
- Sichere Steuerungsvernetzung mit Flexi Line
- Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
- Sichere Antriebsüberwachung
- Sichere Analogwertüberwachung
- Lizenzfreie Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
Vor-Ort-Anschluss der Muting-Signale und hohe Auflösung
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robustes Gehäuse mit 3 Montagenuten
- 7-Segmentanzeige
- Auflösung 14 mm oder 30 mm, Reichweite bis zu 19 m
- Wiederanlaufsperre, Schützkontrolle (EDM), Meldeausgang (ADO) und SDL-Schnittstelle
- Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
- Muting: Vor-Ort-Anschluss und Verarbeitung in Verbindung mit Muting-Schaltgerät UE403
- Konfiguration und Diagnose über PC
Innovative Muting-Alternative zur Zugangsabsicherung
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Selbstlernende dynamische Ausblendung für die Waren- und Palettenerkennung
- Richtungserkennung
- Mehrfachauswertung
- Reduzierte Auflösung
- Muting-Alternative
- Strahlkodierung
- Objektlückenunterdrückung
Programmierbarer 3D-LiDAR-Sensor mit Mehrlagentechnologie für kundenspezifische Lösungen
- Vier gespreizte Lagen und 275°-Öffnungswinkel
- Hohe Wetterbeständigkeit und Zuverlässigkeit dank HDDM+ mit Multi-Echo-Technologie
- Hohe Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
- „Welcome App“ zur Erstellung einer 3D-Punktwolke
- Einfaches Skripting mit Lua
Flexible und einfache Grenzstandmessung – die kostengünstige Lösung
- Kapazitiver Grenzschalter basierend auf der elektrischen Impedanzspektroskopie
- Plug-and-play: voreingestellt auf wässrige Medien
- Prozesstemperatur: −20 °C ... +100 °C (+135 °C für 1 h)
- Prozessdruck: −1 bar ... +25 bar
- Zwei digitale PNP-Ausgänge mit IO-Link 1.1
- Schutzarten: IP66, IP67 und IP69
- Ideal für hygienische Anwendungen (Reinigbarkeit, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- und SIP-fähig, hygienische Adapter verfügbar)
Effiziente und einfach zu bedienende Sicherheitssteuerung
- Drehschalter für die einfache Funktionseinstellung
- Modular erweiterbar
- Direkte Verdrahtung mit jeder Art von Sensoren
- Logikverknüpfungen: UND, ODER, Muting, Bypass, Rücksetzen, Schützkontrolle
- Integration in alle gängigen Feldbusse
- Integration der sicheren Reihenschaltung Flexi Loop
- Spezielle Muting-Module erfüllen alle Anforderungen einer anspruchsvollen Muting-Applikation
Revolutionäre Zugangsabsicherung mit Mensch-Material-Unterscheidung
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Selbstlernende, dynamische Ausblendung
- 7-Segment-Anzeige
- Mehrfach-Scan zur Erhöhung der Verfügbarkeit
- Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre
- Strahlkodierung
- Konfiguration und Diagnose über PC
Identifikationssensor zum Lesen von magnetkodierten Tags
- Identifikationssensor zum Lesen von magnetkodierten Tags
- Ausgabe der Tag-Nummer wahlweise über analogen Spannungs- oder Stromausgang oder über IO-Link
- Digitaler Schaltausgang zur Anwesenheitsdetektion des Tags
Positionssensoren für große Pneumatikzylinder und Antriebe
- Positionssensor für den Einsatz auf pneumatischen Zylindern
- Sensorvarianten mit Messbereichen von 107 mm bis 1.007 mm
- Analogausgänge (für Strom oder Spannung), Schaltausgang und IO-Link
- Montage mit Adaptern auf einer Vielzahl von Zylinderbauformen (Zugstangenzylinder, Rundzylinder, Profilzylinder)
Dimensionierung und Positionsbestimmung von großen oder anspruchsvollen Objekten
- Messgenauigkeit: bis zu 20 mm x 20 mm x 20 mm
- Objektgrößen: bis zu 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
- Förderbandgeschwindigkeiten: bis zu 2,0 m/s
- Redundanter Systemaufbau (optional)
- MTTR: weniger als 10 Min. dank hardwarebasiertem Parametercloning
- Zentrale Steuereinheit ermöglicht einfache Systemerweiterung
Clevere mehrseitige Absicherung des Bereichs um Gefahrstellen
- Frei stehende Montagelösung
- Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
- Einfache Montage und Justage
- Große Spiegelfläche für effiziente mehrseitige Absicherung durch Strahlumlenkung und hohe Verfügbarkeit
- Spiegelsäulen in verschiedenen Längen
- Mit durchgängigem Spiegel für Sicherheits-Lichtvorhänge und für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken mit beliebiger Strahlanzahl
Sichere Bewegungsüberwachung bei mobilen und stationären Anwendungen
- Safe-Motion-Monitoring-Modul zur sicheren Antriebsüberwachung
- Antriebssicherheitsfunktionen wie SS1, SS2 oder SLS
- Variante mit sicher begrenzter Position (SLP) und Safe Cam (SCA)
- Encoderschnittstellen: HTL, TTL, Sin/Cos-Schnittstelle, SSI, HIPERFACE®
- Intuitive Konfigurationssoftware mit zertifizierten Funktionsbausteinen