Filtern nach:
664 Treffer:
Präzise, flexibel, programmierbar
- Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 30 bit (AFM60) bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
- Verschiedene Voll- und Hohlwellenarten
- Anschluss: M12-Stecker, M23-Stecker oder Leitung
- Kommunikationsschnittstellen: SSI, SSI + Inkremental, SSI + Sin/Cos
- Programmierbar (typabhängig)
- Edelstahldesign (Inox-Versionen)
- Schutzart bis IP67
Robust, flexibel und reinigbar
- Kompakter Sensor ab 1“-Gewinde
- Stabbauform verhindert das Festsetzen oder Verklemmen von Schüttgut
- Polierter Monostab für Lebensmittelapplikationen
- Inbetriebnahme ohne Befüllung und Mediumsabgleich
- Prozesstemperatur bis 250 °C
- ATEX-Zulassungen (1D/2D/1G/2G) verfügbar
- Rohrverlängerte Variante (LBV331) bis 6 m und seilverlängerte Variante (LBV321) bis 80 m für Vertikalmontage verfügbar
Einfaches Picking vom Förderband in allen Dimensionen
- Anwendungszentrierte Benutzeroberfläche
- Stellt 3D-Koordinaten und -Messwerte von Produkten auf Förderbändern bereit
- Leichte Integration in verschiedene Robotermodelle
- Unabhängige Ausfuehrung auf TriSpectorP1000 und der Kombination aus Ruler3000 und SIM
- Einfache Hand-Auge-Kalibrierung
- Zuverlässige, höhenbasierte Detektion
Software zur Digitalisierung von Shopfloor-Assets
- Technologieunabhängige Plattform mit standardisierter Industrie-Schnittstelle
- Digitaler Zwilling mit Echtzeit-Asset-Monitoring
- Anbindung an Supply-Chain- und Asset-Management- sowie Cloud-Anwendungen
- Echtzeitalarmierung und Logbuch mit Ereignisprotokollierung
- Prozess-Mining
Lkw-Ladevolumen dynamisch und vollautomatisiert vermessen
- Automatische und berührungslose Lade- und Restvolumenvermessung
- 3D-Visualisierung inklusive Berechnung der Fahrzeugdimensionen
- Kundenspezifische Einbindung von HD-Kamera, ANPR, WIM, RFID möglich
- Webbasierte Benutzeroberfläche für komfortablen Fernzugriff
Bewährter und kompakter Sicherheitslaserscanner mit Messdatenausgabe
- Bis zu 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- Bis zu 48 frei konfigurierbare Felder und 16 umschaltbare Feldsätze
- Konfigurationsspeicher im Systemstecker integriert
- EFI-Schnittstelle zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
- Konfiguration mit Software CDS
Das große Ganze fest im Blick
- Leistungsstarke Quad-Core-CPU
- Bis zu 12 Megapixel Auflösung und starke Beleuchtung
- Webbasierte Benutzeroberfläche
- Quality Inspection Toolset zur Lokalisierung, Inspektion und Messung
- Optionales Intelligent Inspection Toolset zur Klassifizierung und Anomalieerkennung
- Dual-Port-Feldbus und Hochgeschwindigkeits-I/Os
- Unterstützt SICK Nova, SICK AppSpace und HALCON
Staudrucklose Förderung leicht gemacht
- Drei Montageversionen: zwischen den Rollen (IR/R), Montage am seitlichen Rahmen (ZLM) und über dem Förderband (WLR)
- Drei Logikarten: Einzelanlauf, Einzelanlauf mit Sleep-Funktion, Block-(Slug-)Anlauf
- Es können bis zu 50 ZoneControl-Lösungen hintereinander geschaltet werden.
- Vollanimierte Simulation für eine einfache Auswahl und Implementierung
- Standard-Abschnittslängen von 1 m (3 ft) oder 2 m (6 ft)
Softwarebasierter Service zur Generierung von SPS-Funktionsbausteinen
- Erstellung von individuellen Funktionsbausteinen
- Unterstützung aller namhaften SPS-Systeme
- Kompatibilität mit IO-Link-Geräten aller Hersteller
- Auswahl relevanter IO-Link-Geräteparameter
Zuverlässiger Taster für Maschinenbefehle
- Schmales Gehäuse mit Rastverbindung
- Beleuchtbare Tasten
- Schließerfunktion
- M12-Steckverbinder
Große Flexibilität in kleinem Gehäuse
- Hochpräzises, kamerabasiertes Barcode-Positioniersystem
- Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 4 m/s realisierbar
- Verschleiß- und wartungsfrei dank Kameratechnologie
- Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
- Eindeutige Positionierung bis 10.000 m
- Kompaktes, äußerst solides Magnesiumgehäuse
- Breites Schnittstellenportfolio: SSI, RS-422, RS-485 und CANopen
- Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Mobile 1D- und 2D-Code-Identifikation für Standard- und Industrieanwendungen
- Zuverlässige Identifikation gängiger 1D- und 2D-Codes (einschließlich PDF417)
- Robustes Gehäuse
- Integration in Industriefeldbusse mithilfe von SICK-Anschlusstechnik
- Lesebestätigung mit LED, Beeper und Vibration
- Funkvarianten mit UltraCap™: langlebig, schnell aufgeladen und einfach zu versenden (kein Gefahrguttransport nötig)
Überhitzte Oberflächen vollautomatisch erkennen und alarmieren
- Vollautomatische Erkennung überhitzter Oberflächen
- Definition mehrerer Überwachungsbereiche mit unterschiedlichen Temperaturschwellenwerten
- Datenübertragung über TCP/IP-, ProfiNet-, I/O-Schnittstellen
- Ausgabe der Messdaten mit Thermobildern zur Protokollierung der Heißstellen-Überwachung
- Einsatz innen und außen dank bewährter Infrarot-Technik
Intelligent vernetzt – Daten nutzbar machen und aktiv handeln
- Unterstützung standardisierter Schnittstellen und Protokolle zur Datenkommunikation
- Individuelle Konfiguration über webbasierte Benutzeroberfläche
- Integrierte Funktechnologie und GPS-Modul für präzise Positionsbestimmung
- Offene End-to-End-IIoT-Architektur
Doppellagen- und Klebestellenkontrolle für Papier, Karton, Metall und Kunststoff
- Materialklassifizierung in keine, einzelne und doppelte Lage
- Plug-and-play, auswählbare und einlernbare Empfindlichkeitsstufen mit Wechsel im laufenden Anlagenbetrieb
- Bis zu vier individuelle Empfindlichkeitsstufen
- Variabler Montageabstand
- Rundum sichtbare LEDs
- Unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
Flexible Linear-Encoder für industrielle Aufgaben
- Magnetostriktives Funktionsprinzip
- Absolute Positionsmessung
- Auflösung: bis zu 10 μm
- Messlängen: 50 bis 2.500 mm
- Verfügbare Schnittstellen: Analog und CANopen
- Hochflexible Systemarchitektur
- Intelligente Diagnosefunktionen und Zustandsüberwachung
- Profil- und Hydraulikausführungen für vielfältige Einbausituationen
Kompaktes Design für reine Zuverlässigkeit
- Medienbeständigkeit durch Edelstahlgehäuse
- Reinigungsfreundliches Design mit verrundeten Kanten und ohne Hinterschnitte
- Twin-Konzept: Sender und Empfänger in einem Gehäuse
- Wiederanlaufsperre, Schützkontrolle (EDM), Strahlcodierung
- Schutzarten IP65 und IP67
Integrierte Kollisionswarnung für Flurförderzeuge
- Konfigurierbare Umfelderfassung für maßgeschneiderte Warnstrategien
- Abstraktion der Daten durch Segmentierung des Sichtfelds
- Gruppierung von Scanpunkten zu Objekten
- Clusterbasierte Auswertung z. B. Filterung
- Ausgabe in Polarkoordinaten
- CANopen und webbasierte Schnittstelle
Vermessung und Verwiegung von Paletten und anderen großvolumigen Frachtgütern
- Statische Dimensionierung und Verwiegung von Paletten und anderen sperrigen, großvolumigen Frachtgütern
- Komplettlösung mit faltbarem Stahlrohrgestell, Auswerterechner und Touchscreendisplay
- Eichfähig nach den geltenden Normen OIML, MID und NAWI
Einfache Konvertierung von ethernetbasierten Produkten auf CAN-Bus und umgekehrt
- Konvertierung von Ethernet- zu CAN-Nachrichten und umgekehrt
- Mehrere CAN-Frames pro TCP-Übertragung
- CAN-Bus entspricht der CAN 2.0 B-Spezifikation
- LEDs im Gehäusedeckel zeigen Signalempfang und -übertragung an
- Konfiguration der CAN-/ETH-Einstellungen via SOPASair
- Konfigurierbare CAN-Baudrate und softwaregestützte CAN-Terminierung
Zylindersensoren mit optischer Einstellhilfe für C-Nut
- Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit C-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder
- Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
- Gelbe LED als optische Einstellhilfe und Schaltzustandsanzeige
- Betriebsanzeige durch grüne LED
- Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link und Automatisierungsfunktionen
1D-Code-Identifikation mit kompaktem CMOS-Zeilensensor für kurze Leseabstände
- Große Lesefeldhöhe schon bei 30 mm Leseabstand
- 2-KPixel-CMOS-Technologie
- LED-Statusanzeige aus fast allen Richtungen erkennbar
- Anpassung an Kundenwünsche als optionaler Service
- 750 Hz Scanfrequenz
- Lesefenster stirnseitig oder seitlich
Kurze Zylindersensoren für pneumatische Greifer und Miniaturzylinder
- Kurzes Gehäuse (19,5 mm) für den Einsatz in pneumatischen Greifern und Miniaturzylindern
- Passt in alle gängigen C-Nuten, z. B. von SMC, Bimba, Schunk, Zimmer und Festo
- Kurzer, präziser Schaltpunkt, ideal für Applikationen mit kleinem Hub
- LED zur Anzeige des Schaltzustands
- Schutzart IP67
- Sensor versinkt komplett in der Nut
Einfache und flexible Integration verschiedener Datenprotokolle
- SICK-Standard für die Einbindung von Sensoren in höhere Netzwerke (z.B. TCP/IP)
- UI-basierte Konfiguration der SensorApp
- Konfigurierbare Bedienoberfläche
- Verwendung der SensorApp mit weiteren Anwendungen oder als eigenständige Lösung
- Herstellerunabhängige Integration diverser Sensoren