Filtern nach:
664 Treffer:
2D-LiDAR-Sensor - Leistungsstark und kosteneffizient in kompaktem Gehäuse
- Kompaktes, robustes Gehäuse
- Reichweite: 75 m (90 % Remission); Winkelauflösung: 0,5° bis 0,05°
- Dynamic Sensing Profiles
- Hohe Messgenauigkeit – Messwertrauschen, Scanfeldebenheit und Winkelgenauigkeit
- Scanfrequenz: 15 Hz bis 50 Hz
- Multi-Echo-Technologie
- Treiber: ROS, C++ und Python
- Integrierte Applikationen wie Konturlokalisierung auf dem picoScan150-LOC
Druckmessumformer für anspruchsvolle Messungen von Gasen, Flüssigkeiten und zähflüssigen Medien
- Relativdruck-Messbereiche: 0 bar ... 0,4 bar bis 0 bar ... 100 bar
- Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA
- Gewinde- und frontbündige Prozessanschlüsse
- Prozesstemperatur: −40 °C bis +100 °C
- Genauigkeit: ± 0,5 %
- Rundsteckverbinder M12, 4-polig
- Vollverschweißte Edelstahlmesszelle (piezoresistives Messelement)
- Ohne mechanisch bewegliche Teile
Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Bauformen: M12 bis M30
- Einfache Schaltabstände: 2 bis 15 mm
- Elektrische Ausführung: AC 2-Leiter, AC/DC 2-Leiter
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: –25°C bis 75°C
- Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
Einsatzbereit für den Ex-Bereich Zone 2 und 22 dank Gerätekategorie 3G/3D
- Sensorvarianten mit zusätzlichen Metallschutzgehäuse, die die Anforderungen der Gerätekategorien 3G und 3D erfüllen (optional zertifiziert nach IECEx und CCC Ex)
- PinPoint-LED mit gut sichtbarem, homogenem Lichtfleck
- Leistungsstarke Hintergrundausblendung und hohe Fremdlichtunempfindlichkeit
- Schwingfest und betriebssicher bei Temperaturen bis −20 °C
Die Lösung für Standardapplikationen
- Robustes Metallgehäuse
- Tastweite 10, 20 oder 50 mm
- Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
- Sende-LED UV (375 nm)
Kompakter Sensor für hohe Tastweiten
- Schaltschwelleneinstellung stufenlos über Folientastatur
- Hohe Tastweiten bis 150 mm
- Sende-LED UV (375 nm) oder blau (470 nm)
- Schaltfolge 600 Hz oder 6 kHz
Daten schnell und intuitiv visualisieren – ganz ohne Programmieraufwand
- Große Auswahl an Drag & Drop-Widgets und Komponenten
- Teilen von Dashboards mit anderen Nutzern innerhalb ihrer Organisation
- Anbindung von Datenquellen über SICK LiveConnect, REST API/Websocket und MQTT
- Raster zum einfachen Ausrichten der Komponenten und Widgets
- Responsive Design – Automatische Anpassung der Darstellung an die Bildschirmgröße
Zuverlässiges Absichern von AGVs und AGCs für produktive Logistikprozesse
- Kompaktes Sicherheitssystem, das aus einem Sicherheits-Laserscanner und einer Sicherheitssteuerung besteht
- Bewährte und robuste Sicherheitskomponenten
- Automatischer Wiederanlauf
- Einfach konfigurierbare Felder und Funktionen
- Modular erweiterbares System
Star in der Antriebstechnik Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
- Kapazitives Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
- Bis zu 17 Bit Auflösung pro Umdrehung und 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
- Zertifiziert nach SIL2 und PL d
- Zustandsüberwachung und Gebrauchsdauerhistogramm; Temperatur, Geschwindigkeit und Versorgungsspannung werden über die komplette Lebensdauer gespeichert
Mehr Flexibilität und effiziente Kommunikation
- Teach-in ausgewählter Kanten möglich
- Vollfarbiges TFT-Display
- Verschiedene Betriebsarten für unterschiedliche Anwendungen
- Core- und Prime-Variante für verschiedene Anwendungsfelder
- Großer Messbereich von bis zu 165 mm
- Tastweite von 25 mm oder 100 mm
- Wiederholgenauigkeit von bis zu 30 µm
Die Motor-Feedback-Lösung für Hohlwellenmotoren und Direktantriebe
- Singleturn- und Multiturn-Variante mit 25-mm-Hohlwelle und 50-mm-Hohlwelle
- 32 und 64 Sinus-Cosinus-Perioden je Umdrehung, 4.096 Umdrehungen bei der Multiturn-Variante
- HIPERFACE®-Schnittstelle mit erweitertem Typenschild
- Maximale Drehzahl: 6.000 min-1 und 8.500 min-1
- Einfache Montage ohne spezielles Montagewerkzeug
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Kompakter Sicherheitslaserscanner mit Fokus aufs Wesentliche
- Kompakte Bauform
- Bis zu 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- Bis zu 48 frei konfigurierbare Felder und 16 umschaltbare Feldsätze
- Konfiguration mit Software CDS
- EFI-Schnittstelle zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
Vielseitig und wegweisend – für herausfordernde Aufgaben
- Kompakte Bauweise
- 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- 16 umschaltbare Feldsätze
- Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
- Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
- Inkrementalgebereingänge zur geschwindigkeitsabhängigen Feldumschaltung
- Erweiterte Messdatenausgabe über RS-422 mit Landmarkenerkennung
Installation und Verwaltung von SensorApps
- Übersichtliche Anzeige angeschlossener Geräte sowie verfügbarer Apps und Firmware-Pakete
- Download von SensorApps aus SICK AppPool
- Parallele Installation auf mehreren Geräten
- Erstellung und Verwaltung von Geräte Back-ups
Der kleinste Lichtvorhang mit höchstem Schutzniveau
- Twin-Sticks: Sender und Empfänger in einem kompakten Gehäuse
- Unterschiedliche Schutzfeldhöhen, abgestuft zu je 60 mm
- Diagnose durch Schutzfeldvisualisierung
- Inbetriebnahme und Ausrichtung mithilfe von Farb-LEDs, Konfiguration ohne Software
- Kaskadierung möglich
- Applikationsspezifische Halterungen
Effizient und platzsparend Temperatur messen
- Platinwiderstand (Pt100 oder Pt1000, 2-Leiter oder 3-Leiter), Genauigkeitsklasse B nach IEC 60751
- Messbereich –30 °C ... +130 °C
- Diverse Anschlussgewinde und Einbaulängen
- Medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4305
- Rundsteckverbinder M12 x 1 (IP 67)
Softwarelösungen für Antriebssysteme mit HIPERFACE-DSL®-Schnittstelle
- Sichere Motor-Feedback-Schnittstelle bis SIL 3
- Anbindung des FPGAs über EMIFA-, SPI- oder kundenspezifische Schnittstelle
- Geeignet für Xilinx-, Altera-, Lattice- und Efinix-FPGAs
- T2 zertifiziertes Testtool nach IEC 61508
- REST-API-Schnittstelle
Kompakt, robust, präzise
- Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751
- Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
- Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
- Diverse mechanische Adaptionen und Einbaulängen, auch mit Schutzrohr
- Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
- Rundsteckverbinder M12 x 1 (IP 67)
Die bewährte Temperaturmessung
- Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751
- Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
- Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
- Diverse mechanische Adaptionen und Einbaulängen
- Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
- Kabeldurchführung M16 x 1,5
Gasanalyse unter härtesten Bedingungen direkt am Drehrohrofen
- Gleichzeitige Messung aller relevanten Gaskomponenten, wie CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
- Robuste und gekühlte Entnahmesonden, einsetzbar bis 1.400 °C und 2.000 g/m³ Staub
- Bis zu 98 % Verfügbarkeit des Gesamtsystems
- Schneller Service durch Fernwartung
Produktionsprozesse sicher optimieren
- Kompakte Bauweise
- 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- 4 umschaltbare Feldsätze
- Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
- Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
- Messdatenausgabe über RS-422
- Kontur als Referenz für vertikale Applikationen
Wirtschaftlich und zuverlässig zugleich
- Kompakte Bauweise
- 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- 1 Feldsatz
- Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
- Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
- Messdatenausgabe über RS-422
- Kontur als Referenz für vertikale Applikationen
Leistungsfähig – die passende Absicherung für jede Geschwindigkeit
- Kompakte Bauweise
- 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- 8 umschaltbare Feldsätze
- Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
- Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
- Inkrementalgebereingänge zur geschwindigkeitsabhängigen Feldumschaltung
- Messdatenausgabe über RS-422
Präzise, flexibel, programmierbar
- Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 30 bit (AFM60) bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
- Verschiedene Voll- und Hohlwellenarten
- Anschluss: M12-Stecker, M23-Stecker oder Leitung
- Kommunikationsschnittstellen: SSI, SSI + Inkremental, SSI + Sin/Cos
- Programmierbar (typabhängig)
- Edelstahldesign (Inox-Versionen)
- Schutzart bis IP67