Filtern nach:
661 Treffer:
Robuste elektromechanische Sicherheitszuhaltung mit Türüberwachung
- Schmales Kunststoffgehäuse
- Betätigungskopf aus Metall
- Starre und bewegliche Betätiger
- Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
- Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
- Verriegelungs- und Türüberwachung
Überhöhendetektion von Fahrzeugen
- Aluminiumgehäuse mit Anti-Korrosionsbeschichtung und hoher Schutzart
- Beheizte Frontlinsen gegen Beschlagen/Vereisen
- Wetterschutz gegen Schnee, Regen und Staub
- Zubehörmaterial (Wetterschutzhaube, Befestigung) aus Edelstahl
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Fremdlichtunempfindlich
HF-Transponder-Identifikation mit kleinem RFID-Schreib-/Lesegerät für Nahbereiche
- Lesen und beschreiben von Transpondern nach ISO/IEC 15693
- Bauformen: M18, M30 und 40 x 40 mm
- Lesereichweite: bis 80 mm
- IO-Link-Schnittstelle: COM3-Datenübertragungsrate (230,4 kBaud), Prozessdatengröße 32 Byte
- Standard-IO-Modus für Betrieb als binärer Sensor
- Robuste Bauart nach IP67
- Umgebungstemperatur: –25 °C bis +80 °C
Das Tunnelströmungsmessgerät für den Langzeitbetrieb
- Sehr große Messstrecken möglich
- Berührungslose Messung
- Sehr robuste Komponenten aus Titan, Edelstahl oder Druckguss
- Versionen für sehr korrosive Tunnelatmosphären
- Erfassung der Strömungsrichtung
- Keine mechanisch bewegten Teile
Kompakte elektromechanische Sicherheitszuhaltung mit Türüberwachung
- Kompaktes Kunststoffgehäuse
- Varianten mit Betätigungskopf aus Metall
- Starre und bewegliche Betätiger
- 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
- Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
- Verriegelungs- und Türüberwachung
- Schutzart IP 67
Platzsparender Sensor im M12 Gehäuse
- M12 Metallgehäuse mit Schutzart IP 67
- Große Reichweiten und kurze Ansprechzeiten
- Zwei Teach- in Modes. Der Standard-Modus ist für Standardanwendung und der präzise mit kleiner Hysterese für spezielle Anwendungen
- Einstellbare Hell- /Dunkelschaltung als komplementäre Ausgänge
- Schaltausgang in PNP oder NPN Ausführung
- Ergänzt das induktive Sensor-Portfolio im M12 Gehäuse
- 4-Pin M12 Stecker oder 2m Kabelvarianten
Sichere Kollisionsvermeidung für mobile Arbeitsmaschinen im Außenbereich
- Fahrzeugunabhängiges Bremsassistenzsystem für den Außeneinsatz
- TÜV-zertifiziertes System
- Aktive Bremsunterstützung ohne ablenkende Signale im Cockpit
- Dynamische Berechnung des Fahrwegs mit bewährter LiDAR-Technologie
- Zuverlässiges Detektieren auch bei rauen Umgebungsbedingungen wie Dampf und Regen
Sichtweitemessung an Straßen, Tunneln, Seewegen und in Wetterstationen
- Großer Sichtweitemessbereich
- Niederschlagsdetektor als Option
- Verschmutzungskontrolle
- Geringes Gewicht und benötigt wenig Platz
- Autarkes System mit externen Solarzellen und Batterie möglich
- Robustes Gehäuse, auch für salzhaltige Luft
Zur Ventilationssteuerung in Straßentunneln
- Automatische Abgleichfunktion (AutoAdjust)
- Verschmutzungskontrolle
- Menügeführte Bedienung über die Auswerteeinheit
Zur Ventilationssteuerung und genauen Stickoxidüberwachung in Straßentunneln
- Sehr niedrige Nachweisgrenzen für NO und NO2
- Automatische Funktionsüberwachung und Selbstabgleich
- Sehr robuste Ausführung in Edelstahl
- Automatische Strahlnachführung zwischen Sende-Empfangseinheit und Reflektor
RFID-Sicherheitsschalter zur Türüberwachung mit Manipulationsschutz
- Ansprechbereich bis 25 mm
- Universell codierte und eindeutig codierte Sensoren bis Schutzart IP 69K
- Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Zwei OSSD-Sicherheitsausgänge
- Sichere Reihenschaltung von bis zu 30 Sensoren möglich (abhängig von der Variante)
- LED-Zustandsanzeige
- Randbereichsanzeige und magnetische Haltekraft (optional)
- Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
Effizienter Allrounder für präzise Distanzmessungen
- Großer Messbereich von bis zu 1.200 mm
- Hohe Messfrequenz von bis zu 7,5 kHz
- OLED-Display zur einfachen Parametrierung am Sensor
- IO-Link-Schnittstelle für die Konfiguration z. B. mit SOPAS
- Einstellbarer Analogausgang (mA/V) und Digitalausgang
- Laserklasse 1 und 2
- Stand-alone-Gerät – kein externer Verstärker nötig
UHF-Transponder-Identifikation mit RFID-Schreib-/Lesegerät inklusive Durchgangserkennung
- Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
- Lesereichweite bis 10 m
- Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
- Richtungs- und Positionserkennung
- Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
- SICK-AppSpace-fähig
- Robuste Bauart nach IP67
Software für dezentrales Verwalten von Zutritts- und Zufahrtsberechtigungen
- Über MicroSD-Speicherkarte mit Kopierschutz direkt im RFU62x oder RFU63x installiert
- Verwalten von bis zu 1.000 Transpondern
- Dezentrale Datenbank auf RFID-Schreib-/Lesegerät RFU62x oder RFU63x
- Dezentrales Verwalten von Zutrittsrechten für Personen- und Zufahrtsrechten für Fahrzeuge
Wirtschaftlich und zuverlässig zugleich
- Ultrakompakte Bauweise
- 1 m, 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- 1 Feldsatz
- Wählbare Auflösung zur Hand-, Bein- oder Körperdetektion
- Kontur als Referenz für vertikale Applikationen
- Integrierte Schützkontrolle (EDM)
- Einfach konfigurierbare Felder und Funktionen
Höchste Funktionalität im Mini-Format
- Nur im EFI-Systemverbund einsetzbar, z. B. mit einer Sicherheits-Steuerung Flexi Soft oder einem weiteren Sicherheits-Laserscanner
- Ultrakompakte Bauweise
- 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- Bis zu 16 umschaltbare Feldsätze
- Wählbare Auflösung zur Hand-, Bein- oder Körperdetektion
- Erweiterte Systemlösungen in Kombination mit Sicherheits-Steuerung Flexi Soft
Programmierbar. Kostengünstig. Kompakt. Vielseitig.
- Großer Arbeitsbereich: 0,05 m bis maximal 25 m bei 270°-Öffnungswinkel
- Geringer Stromverbrauch (typisch: 4 W)
- Hohe Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
- „Welcome App“ als Ausgangspunkt für die eigene Appprogrammierung
- Einfaches Scripting mit Lua sowie Codebeispiele in GitLab und GitHub
Kabellose Datenkommunikation – einfach und schnell
- PROFIBUS DP-Schnittstelle beim ISD400 Core
- Protokollfreie Fast Ethernet-Schnittstelle beim ISD400 Pro
- Fast Ethernet mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s beim ISD400 Pro
- Anschluss und Bedienung ohne Öffnen des Geräts
- Variante mit Heizung für Einsatz bis –40 °C
Objektidentifikation ohne Sichtkontakt von Materialflüssen im Pulk mit RFID
- Intelligenter Algorithmus für korrektes Zuordnen von RFID-Tags zu Objekten
- Zuverlässiges Herausfiltern anderer RFID-Tags, in unmittelbarer Nähe
- Modularer Aufbau
- Datenausgabe variabel an Kundenanforderungen anpassbar
- Erkennung von Objektrichtungen und -geschwindigkeiten
- Beschreibung einzelner RFID-Tags im Objektfluss
Fahrerassistenz mit aktiver Kollisionswarnung für Nutzfahrzeuge
- Visuelle und akustische Warnung
- Touchscreen-Display mit Anzeige der Fahrzeugkontur und kritischer Objekte
- Einstellbare Sicherheitsabstände und Warnfelder
- Volle Funktionalität über den kompletten Geschwindigkeitsbereich
- Offene Schnittstelle zum Flottenmanagement-System über das Ereignisprotokoll
- Selbstdiagnosefunktion
Maßgeschneiderte Gasanalyse für Prozess- und Emissionsüberwachung
- 6 verschiedene Analysatormodule: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemisch O2), OXOR-P (paramagnetisch O2), THERMOR (TC) und UNOR (NDIR)
- 4 verschiedene Gehäusevarianten
- Gasmodul mit Messgaspumpe und/oder Überwachungssensoren
- Gehäusevariante zum einfachen und schnellen Einbau in Analysensysteme
- Ferndiagnose über Ethernet mit der Software SOPAS ET
Intuitiv, smart und immer griffbereit
- Innovative NFC-Technologie
- Diagnose- und Geräteinformationen jederzeit mobil verfügbar
- Exportieren von PDF-Berichten
- DIP-Switch-Assistant für deTec und deTem
- Klonfunktion zur Konfiguration von scanGrid2
- Kompatibel mit iOS und Android
Der intelligente Grenzschalter für nahezu alle Flüssigkeiten
- Inbetriebnahme ohne Behälterbefüllung oder Mediumsabgleich
- Unempfindlich gegen Anhaftungen
- Prozesstemperatur bis 150 °C
- Zwei Elektronikvarianten und IO-Link verfügbar
- Rohrverlängerung bis 1.200 mm
- Hygieneausführungen mit polierter Oberfläche, CIP- und SIP-fähig
- Gehäuse aus Edelstahl 316L
- Sehr hohe Reproduzierbarkeit
2D-LiDAR-Sensor - Leistungsstark und kosteneffizient in kompaktem Gehäuse
- Kompaktes, robustes Gehäuse
- Reichweite: 75 m (90 % Remission); Winkelauflösung: 0,5° bis 0,05°
- Dynamic Sensing Profiles
- Hohe Messgenauigkeit – Messwertrauschen, Scanfeldebenheit und Winkelgenauigkeit
- Scanfrequenz: 15 Hz bis 50 Hz
- Multi-Echo-Technologie
- Treiber: ROS, C++ und Python
- Integrierte Applikationen wie Konturlokalisierung auf dem picoScan150-LOC