Der Systemintegrator LASE PeCo Systemtechnik GmbH stellt hochwertige Lasersensorik und laserbasierte Systemlösungen für jeweils individuelle Aufgabenstellungen zur Verfügung. Für eine forensische Klinik im Nordwesten Deutschlands bekam das Unternehmen den Auftrag, eine Lösung für eine voll automatische Kamerasteuerung in einem Überwachungssystem zu entwickeln und herzustellen, die Gefangene und Objekte überwacht. Die LASE PeCo Systemtechnik GmbH entwickelte auf Basis von Lasermesssensoren der Firma SICK und Domekameras das Laser-Tracking-System LTS400. Das System dient der horizontalen Absicherung von Freiflächen („optischer Deckel) gegen unautorisiertes Betreten oder Verlassen. Diese Gebäudeabsicherung wird sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt.
Lasermesssensor LD-OEM
Die Lasermesssensoren LD-OEM sowie LD-LRS von SICK tasten die Umgebung mit Laserstrahlen fächerförmig aktiv ab. Treffen die Strahlen auf Personen oder Objekte, die sich im Überwachungsbereich befinden, werden Entfernung und Richtung gemessen und die Position wird zentimetergenau erfasst. Die LTS400-Software sorgt für die Ausrichtung der Domekamera auf die Person oder das Objekt - so können Mensch oder Gegenstand zuverlässig verfolgt werden. Erfasst der Lasermesssensor mehrere Bereichsverletzungen zur gleichen Zeit und meldet diese, können sie durch die Funktion „Multiple Object Alternating intelligent von der PTZ-Domekamera verifiziert und verfolgt werden.
Sichere und kostengünstige Alarmgenerierung
Das System zeichnet sich durch sichere Alarmgenerierung aus. Die Messdaten werden durch die LTS-Software von LASE PeCo in Bezug auf Witterungseinflüsse gefiltert und ausgewertet. Das Wachpersonal hat so die Person oder das Objekt sofort im Blick und kann unverzüglich reagieren. Die Aufzeichnung des Kamerabilds erfolgt immer parallel zum detektierten Insassen oder zum Objekt.
Lasermesssensor von SICK bei der forensischen Klinik, ohne und mit Schutzabdeckung
Durch Reduktion von Hardwarekosten ist das LTS400 kostengünstiger gegenüber anderen Verfahren zur Freiflächenabsicherung. Außerdem bietet die Messanlage differenzierte Daten und ist unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen. Außer der Bereitstellung der Lasermesssensoren sorgt SICK in dieser Anwendung für eine unauffällige, aktive elektronische Detektion und eine gute Anpassung des Designs an die Gebäudekonstruktion.
- Produktinformationen: Lasertrackingsystem LTS400, Lasermesssensor LD-OEM, Lasermesssensor LD-LRS
- Produktsortiment: Outdoor Lasermesstechnik, Indoor-Lasermesstechnik
- Kundeninformation: LASE PeCo Systemtechnik GmbH