Warum SICK handelt
Der Gebäudesektor gilt als größter Einzelfaktor, der zum weltweiten Energieverbrauch und zu Treibhausgasemissionen beiträgt. Entscheidend hierbei ist die Umweltwirkung aus der Nutzungsphase, also dem Energieverbrauch, und die Umweltwirkung der eingesetzten Baumaterialien.
Aufgrund der langen Gebäudelebensdauer ist es beim Bau von Bürogebäuden, Lagerhallen und Produktionsgebäuden unerlässlich, von Anfang an in die Energieeffizienz zu investieren, um eine maximal positive Wirkung auf die Umwelt zu erzielen. Bei Neubauten achtet SICK auf nachhaltiges Baumaterial. Darunter fällt die Nutzung erneuerbarer Rohstoffe, wie z. B. Holz anstelle von Beton, die mit möglichst wenig Energie produziert und idealerweise lokal bezogen werden. Diese Faktoren haben einen entscheidenden positiven Einfluss auf die Ökobilanz.
Nachhaltigkeit von SICK-Gebäuden
SICK optimiert zum einen bereits bestehende Gebäude und zum anderen sämtliche geplanten Neubauten:
Für alle Neubauten wird vorab ein Energiekonzept erstellt, um einen möglichst geringen Energieverbrauch zu erzielen. Wesentliche Maßnahmen, die je nach Standorteignung und Gebäudenutzungsprofil umgesetzt werden:
- Nutzung des Grundwassers zur Kühlung
- Betonkernaktivierung
- Quelllüftung sowie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
- Tageslichtnutzung sowie präsenz- und tageslichtgesteuerte LED-Beleuchtung
- Einsatz von Photovoltaik, Geothermie und Blockheizkraftwerken
- Messkonzept zur Energieüberwachung und -optimierung
Bestehende Gebäude und die gesamte Infrastruktur werden in Hinblick auf deren Energieeffizienz saniert. Hierfür werden beispielsweise Lüftungsanlagen erneuert, Beleuchtungsstandards festgeschrieben und automatisierte Beschattungsanlagen installiert. Zur Aufdeckung von Einsparpotentialen erfasst ein Energiemesssystem, welche Anlagen oder Abteilungen wieviel Strom verbrauchen. Alle Erkenntnisse und Erfahrungen, aus denen konkrete Festlegungen resultieren, sind in einem Gebäudestandard dokumentiert. Dieser ist bei SICK für alle Neubauten verbindlich anzuwenden.