Glossar
PinPoint-LED
Die PinPoint-LED konzentriert die Energie auf eine kleine Fläche, erhöht die Lichtintensität und damit gleichzeitig die Sichtbarkeit des Lichtflecks. Das erleichtert dem Anwender die Ausrichtbarkeit und Inbetriebnahme des Sensors enorm.
Die Vorteile der PinPoint-LED im Überblick:
- Einfache Inbetriebnahme durch sehr gut sichtbaren, homogenen Lichtfleck
- Erhöhte Schaltabstände im roten Sendelichtbereich
- Keine Laserschutzmaßnahmen erforderlich
- Großer Temperaturbereich von –40 °C bis +60 °C
- Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen von SICK