Platzsparende Bauform, robuste Gehäuseauslegung, ASIC-Technologie für höchste elektronische Stabilität und erweiterte Schaltabstände sind die Highlights der neuen induktiven Näherungssensoren IQ von SICK.
Die drei Produktfamilien IQ08, IQ10 und IQ12 bieten dank ihrer hochfesten und chemisch beständigen IP-68-Gehäuse aus VISTAL®, einem speziellen glasfaserverstärkten Kunststoff, sowie der durch Hotmelt-Verguss geschützten Elektronik eine hohe Lebensdauer. Dank ihres platzsparenden Designs sind sie auch für enge Montageorte geeignet. Die praktische 270°-Schaltzustandsanzeige erleichtert die schnelle Einsicht des Sensorzustands aus jedem Blickwinkel.
Best-in-Class-Performance in jeder Bauform
Schlanke Außenmaße von nur 8 mm x 8 mm und dabei bis zu 4 mm Schaltabstand bei nicht bündigem Einbau machen den IQ08 zur optimalen Kombination aus geringem Platzbedarf und hoher Detektionsleistung. Der quaderförmige IQ10 überzeugt mit Schaltabständen bis zu 6 mm - mehr als viele größere Bauformen derzeit bieten. Eine kompakte Bauform mit Best-in-Class-Performance besitzt der IQ12: Der Sensor hat einen auf 8 mm erhöhten Schaltabstand. Alle drei IQ-Produktfamilien sind dank ihrer präzisen Detektion und hohen Schaltgenauigkeit die ideale Lösung für das dynamische Erfassen, Zählen und Positionieren. Und sie sind mechanisch wie elektronisch ganz schön hart im Nehmen.
Produktfilm: Induktiver Näherungssensor IQ10
- Produktinformationen: IQ08, IQ10, IQ12
- Produktsortiment: Induktive Näherungssensoren