Der OLM200 PROFINET von SICK verbindet als einer der ersten optisch-linearer Messsensoren seiner Art höchste Funktionalität und Verfügbarkeit mit den Vorteilen der steuerungstechnischen Einbindung in die PROFINET-Feldbustechnologie. Dem Automobilbau und der Intralogistik passt diese Kombination bestens ins Konzept.
Den Ergebnissen von Studien sowie den Aussagen von Experten zufolge ist PROFINET aktuell das Industrial Ethernet-Protokoll Nummer eins im Maschinen- und Anlagenbau. Deutsche Automobilhersteller, die PROFINET im Rahmen der Automatisierungsinitiative der deutschen Automobilhersteller (AIDA) seit Jahren maßgeblich vorantreiben, setzen besonders auf diesen Kommunikationsstandard. Sie haben in den vergangenen Jahren an wohl jedem Standort die Roboter- und Antriebstechnik mit Tausenden von Automatisierungssystemen, Sensoren und Aktoren auf PROFINET-Basis ausgerüstet. Die Ausstattung des Linear-Messsensors OLM200 mit einem integrierten Dual Port-Switch für PROFINET ist daher nur konsequent: Sie macht den Sensor zu einer Positionierlösung mit hoher Zukunftssicherheit.
Schnell, präzise, robust: Positionserfassung für Geraden und Kurven
Linear-Messsensor OLM200 PROFINET
Optische Linear-Messsensoren der Produktfamilie OLM von SICK werden zur Positionierung mobiler Einheiten eingesetzt. In dem bis zu 10 Kilometer großen Messbereich, zum Beispiel der Länge einer Elektrohängebahn-Anlage, nutzt der bildverarbeitende Sensor ein Barcode-Band zur Positionsbestimmung. Diese erfolgt beim OLM200 PROFINET sehr genau - mit einer einstellbaren Auflösung von 0,1 mm und einer Reproduzierbarkeit von 0,15 mm. Dabei sind Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s möglich. Der kamerabasierte Linear-Messsensor mit seinem robusten IP65-Metallgehäuse kommt ohne bewegliche Teile im Inneren aus. Das macht den OLM200 PROFINET von SICK hochgradig schock- und vibrationsfest und damit ausfallsicher. Bei der Inbetriebnahme ist es von Vorteil, dass der Sensor eigenständig Sensormarken für die Parametrierung und für Sonderfunktionen erkennen und verarbeiten kann. Zudem sind im Gehäusedesign die für die Montage erforderlichen Ausrichtwinkel durch entsprechende Positionierung der Kamerazeile auf der Elektronikkarte soweit berücksichtigt, dass der OLM200 PROFINET - ohne zusätzlichen Montagewinkel - nur noch in der Höhe und im Abstand ausgerichtet werden muss.
OLM200 PROFINET mit breitem Einsatzspektrum
Die Aufgabenstellungen für den OLM200 PROFINET in Anlagen der Automobilindustrie wie auch der Lager- und Fördertechnik sind äußerst vielfältig: Sie reichen vom Positionieren und Distanzieren von Hängeförderern und Shuttles über die Wegmessung beim Verfahren von Drehkränzen und Drehtischen bis zur Positionserfassung kurvengängiger Regalbediengeräte sowie deren Hubachsen und Lastaufnahmemittel. Der OLM200 PROFINET steht für präzise Positionserfassung im Kommunikationsstandard Nummer eins.
- Produktinformationen: Linear-Messsensor OLM200 PROFINET IO/RT
- Produktsortiment: Linear-Messsensoren