Ideal für jede C-Nut ist der neue magnetische Zylindersensor MZC1 von SICK. Dank hoher Robustheit, sicherer Befestigung und leistungsfähiger Elektronik bietet der Sensor höchste Schaltsicherheit in Zylindern, Linearschlitten und Greifern - auch unter rauen Einsatzbedingungen.
Für diese ist der MZC1 bestens geeignet. Das Gehäuse aus hochfestem VISTAL®-Spezialkunststoff ist mechanisch robust, biegesteif und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Den unterschiedlichen Anforderungen der Einsatzumgebungen wird der MZC1 in Versionen mit Schutzart IP 67, IP 68 und IP 69K gerecht. Für den perfekten Halt des MZC1 in der Nut sorgt ein patentiertes Befestigungskonzept: Eine unverlierbare Exzenterschraube wird per Schlitzschraubendreher oder Inbusschlüssel um eine viertel Umdrehung angezogen und der Sensor so schock- und schwingfest in der Nut verriegelt.
Mit der Kombination aus patentierter GMR-Technologie und dem von SICK eingesetzten ASIC-Element wird auch bei Zylindern mit „kritischen Magneten die Kolbenposition eindeutig erkannt. Unerwünschtes Mehrfachschalten wird so sicher vermieden. Die Drop-in-Montage erlaubt zudem das schnelle und einfache Austauschen und Ergänzen von Sensoren an einem eingebauten Zylinder, da eine Demontage der Endkappen nicht erforderlich ist. Die Bauform des Zylindersensors MZC1 ist so ausgelegt, dass er problemlos von oben in jede gängige C-Nut eingelegt und dann sicher verriegelt werden kann - unabhängig von den auf dem Markt verfügbaren Zylindervarianten und ihren mechanischen Toleranzen.
Beste Wahl für Kurzhubzylinder
Aufgrund seines kurzen Sensorgehäuses eignet sich der MZC1 auch sehr gut für den Einsatz in Kurzhubzylindern. Hier bewährt sich die hohe Ansprechempfindlichkeit des Sensors: Das von SICK eingesetzte ASIC-Element erlaubt eine um den Faktor 5 präzisere Einstellung des Schaltpunkts als bei herkömmlichen Zylindersensoren. Dank der entsprechend minimierten Toleranzen bei der Empfindlichkeit ermöglicht der MZC1 eine hochgenaue Kolbendetektion mit dem Ergebnis präziser Schaltpunkte.
RZC1: die Reed-Alternative
Wer bei der berührungslosen Erfassung der Kolbenstellung von Pneumatikzylindern die Vorteile des MZC1 nutzen möchte, dabei aber Reed-Schaltkontakte bevorzugt, liegt mit dem RZC1 richtig. Dieser magnetische Zylindersensor steht als Reed-Version in 2-Leiter- und 3-Leiter-Ausführung zur Verfügung. Hinsichtlich der Versorgungsspannung kann zwischen der Standardausführung und Varianten bis 120 Volt gewählt werden. Magnetischer Zylindersensor RZC1
- Produktinformationen: Magnetischer Zylindersensor MZC1, magnetischer Zylindersensor RZC1
- Produktsortiment: Magnetische Zylindersensoren für C-Nut-Zylinder