Der neue Distanzsensor DT50-2 Pro bietet die perfekte Kombination aus Messleistung und Baugröße. Die patentierte HDDM™-Lichtlaufzeittechnologie ermöglicht eine Messgenauigkeit von wenigen Millimetern - auch bei großen Distanzen. Sogar auf Schwarz, bei Entfernungen bis zu zehn Metern. Mechanische Beanspruchungen, Fremdlicht und extreme Temperaturen - alles kein Hindernis für die neue Produktfamilie Dx50-2.
Dx50-2: neue Möglichkeiten mit neuen Fähigkeiten
- Großer Messbereich in Kombination mit kompakter Baugröße ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Applikationen
- Sehr hoher Durchsatz durch sehr hohe Messfrequenz
- Präzises und zuverlässiges Messen unabhängig von Objektfarbe erhöht Betriebszeiten und Prozessqualität
- Zuverlässiger Einsatz auch in rauer Umgebung durch Robustheit, großen Temperaturbereich und Fremdlichtsicherheit
- Einfaches Prüfen und Sortieren von Objekten durch integrierten Formvergleich
- Zeitersparnis durch schnelle, intuitive Inbetriebnahme über Display, Easy- Teach-Option, Multifunktionseingang oder IO-Link
- Volle Prozesskontrolle durch IO-Link- von der Inbetriebnahme bis zur Wartung
- Drei Schaltmodi für einfaches Lösen anspruchsvoller Anwendungen
Der DT50-2 Pro, als erster Sensor der Produktfamilie Dx50-2, bietet maximale Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Applikationen:
Automobilindustrie:
DT50-2 Pro sorgt für präzise und zuverlässige Messung oder Detektion aus noch größerer Entfernung. Auch bei kleinen oder schwierig zu erkennenden Objekten im Karosserie- und Fahrzeugbau.
Metall- und Stahlindustrie:
Ob bei Stahlrollen, Walzen oder heißen Platten: DT50-2 Pro lässt auch bei glänzenden oder glühend heißen Objekten nichts anbrennen und liefert zuverlässig Messdaten.
Holzindustrie:
Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten finden sich auch in der Holzindustrie. Unabhängig von Farbe und Beschaffenheit werden Hölzer präzise, zuverlässig und vor allem schnell aus großer Entfernung erkannt oder gemessen.
Transport und Logistik:
Störungsfreie Produktivität beim Einsatz von Kranen und bei diversen anderen Prozessen in der Logistik, etwa bei der Höhen- und Abstandsmessung von Containern sowie der Kollisionsvermeidung von Kranen.
- Produktinformationen: Distanzsensor DT50-2 Pro
- Produktportfolio: Distanzsensoren, Mid-Range-Distanzsensoren