Mit dem deTec4 Core setzt SICK bei Sicherheits-Lichtvorhängen einen neuen Standard. "Vorhang auf" für Schutz ohne Blindzonen, automatische Distanzmessung, Inbetriebnahme ohne Konfiguration und direkt interpretierbare Diagnose-Codes.
Der neue deTec4 Core ist eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung, die Performance Level „e nach EN ISO 13849 sowie SIL3 gemäß IEC 61508 erfüllt. Bei der mechanischen Montage überzeugt der deTec4 Core durch bei Bedarf ausrichtbare Haltertypen, die eine wesentlich schnellere Montage der Schutzeinrichtung ermöglichen. Standardbefestigungssätze sind im Lieferumfang enthalten.
deTec4 Core: Einfach integriert und wirtschaftlich im Betrieb
Der neue Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Core ist auf das sicherheitstechnisch Wesentliche konzentriert, bietet aber durch seine innovative Gestaltung wichtige Vorteile in der Anwendung. Das neue Design ist nicht nur sehr robust, sondern auch platzsparend. Ob 14 mm oder 30 mm Auflösung - Blindzonen gehören auch dank des neuartigen Kabelausgangs der Vergangenheit an. Beginnend bei 300 mm können in 150-mm-Schritten Schutzfeldhöhen beliebig ausgewählt werden. Schluss ist erst bei 2.100 mm - womit der deTec4 Core einen expliziten Schutz gegen Übergreifen nach EN ISO 13855 bietet. Bei den Reichweiten kann zwischen 7 m bei 14 mm Auflösung und 10 m bei 30 mm Auflösung gewählt werden.
Einfach (und) sicher
Sicherheits-Steuerung Flexi Classic
Da der Sensor nur im Schutzbetrieb arbeitet, ist keine Konfiguration erforderlich. Zusatzfunktionen können über die Sicherheits-Relais oder die Sicherheits-Steuerungen Flexi Classic und Flexi Soft von SICK eingerichtet werden. Die exakte Anpassung der Reichweite bei der Inbetriebnahme erfolgt automatisch durch den deTec4 Core selbst - die integrierte Ausrichtanzeige gewährleistet zudem eine schnelle und sichere Positionierung von Sender und Empfänger zueinander.
Fit für jedes Umfeld
Die Innovationen, die der deTec4 Core bietet, sind nicht nur auf Standardapplikationen beschränkt. Schutzart IP 65 und IP 67 sowie der Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +55 °C erlauben den Einsatz des neuen Sicherheits-Lichtvorhangs auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Video-Interview: Heiko Kahle (SICK AG), Leiter Business Unit Safety Light Beam Systems bei sps ipc drives 2012
Beispielanimation deTec4 Core: (Zum Starten klicken)
- Produktinformationen: Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Core, Sicherheits-Steuerung Flexi Soft, Sicherheits-Steuerung Flexi Classic
- Produktsortiment: Sicherheits-Lichtvorhänge, Sicherheits-Steuerungen