Zur Drehzahlmessung und Rotorpositionierung in seinen Schleifringübertragern für Windräder vertraut der Hersteller MORGAN REKOFA auf den „wind- und wetterfesten, frei parametrierbaren Inkremental-Encoder DFS60 von SICK.
Schleifringübertrager sind elektromechanische Systeme zur Übertragung unter anderem von Strömen und Daten von einem stationären zu einem endlos rotierenden Bauteil, zum Beispiel dem Rotor einer Windkraftanlage. Mit dem Schleifringübertrager 80A hat das Unternehmen MORGAN REKOFA in Antweiler, weltweit tätiger Hersteller solcher rotierenden Übertragungssysteme, eine Lösung entwickelt, die speziell auf die Anforderungen der Windkraftanlagenbauer ausgelegt wurde.
„Und die hatten es in sich, denn die Windräder und ihre Komponenten sollen 100 Millionen Umdrehungen und eine Laufzeit von bis zu 20 Jahren garantieren, beschreibt Dipl.-Ing. Oliver Follmann, Konstruktionsleiter bei MORGAN REKOFA, die Vorgaben hinsichtlich höchster Robustheit und kompletter Wartungsfreiheit. Er ergänzt: „Service in der Gondel ist nämlich kein Vergnügen und kann zum Beispiel bei Offshoreanlagen mehrere 10.000 Euro kosten.
DFS60: der Inkremental-Encoder mit der "Nase im Wind"
Als Sensorlösung zur Drehzahlmessung und Rotorpositionierung entschied man sich für den Inkremental-Encoder DFS60. Seine Robustheit, die Parametrierbarkeit auch im eingebauten Zustand sowie die sehr gute Unterstützung seitens SICK bei der Projektierung wie auch beim Service in luftiger Höhe in einer Windradgondel waren für MORGAN REKOFA entscheidende Gründe. „Neben der Schutzart IP 65 und dem großen Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C sorgen die widerstandsfähige und betauungsresistente Codescheibe aus Nickel sowie der vergrößerte Kugellagerabstand für höchste Robustheit, bestätigt Roland Höricke aus der Konstruktion von MORGAN REKOFA. Hinzu kommt, dass sich beim DFS60 die Strichzahl frei parametrieren lässt.
„Wir benötigen nur einen Encodertyp für alle Schleifringübertrager, wovon Beschaffung, Lagerung, Konstruktion, Inbetriebnahme und Service profitieren. Die Strichzahl können wir abhängig vom Kunden und der Anlage flexibel einstellen, auch nach der Montage im eingebauten Zustand, sagt Roland Höricke. Das war besonders in einem Fall wichtig, als Kollege Follmann vor Ort in einer Gondel gearbeitet hat und u. a. auch den Encoder einstellen musste. „Mit dem Einsatz des Pocket-Programmiertools PGT-10-S für den Encoder war die Aufgabe in luftiger Höhe schnell gelöst, bestätigt er.
V.l.n.r.: Roland Höricke, Abteilung Konstruktion bei MORGAN REKOFA, Klaus Oberkötter, SICK Vertriebs-GmbH, und Oliver Follmann, Leiter Konstruktion bei MORGAN REKOFA
DFS60: damit "die Puste nicht ausgeht"
Für MORGAN REKOFA ist der DFS60 zur Universallösung für die rotative Drehzahlmessung und Positionserfassung in Schleifringübertragungssystemen geworden. Robustheit, Flexibilität, kurzfristige Verfügbarkeit auch größerer Stückzahlen sowie der weltweit mögliche Servicesupport durch SICK sorgen dafür, dass den Windrädern auch im Dauereinsatz nicht "die Puste ausgeht".
Weitere Encoder-Lösungen von SICK in Windkraftanlagen:
- Produktinformationen: Inkremental-Encoder DFS60, Display-Programmiergerät PGT-10-S
- Produktsortiment: Inkremental-Encoder
- Kundeninformation: MORGAN REKOFA