Die ultrakleine Miniatur-Lichtschranke WTB2S-2 Blue kommt dort zum Einsatz, wo herkömmliche Rotlicht-Sensoren an ihre Grenzen stoßen. Sie detektiert einwandfrei auch stark lichtabsorbierende Objekte, z. B. dunkelblaue Solarzellen. Aufgrund des robusten Gehäuses ist diese Miniatur-Lichtschranke auch für Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen geeignet.
W2S-2: der erste Subminiatursensor mit PinPoint 2.0-LED
Wer das tiefste Schwarz erkennen möchte, benötigt vor allem eines: extrem viel Licht. Die Sensoren der Produktfamilie W2S-S nutzen eine PinPoint 2.0-LED. Sie strahlt rund 2,5 Mal mehr Licht ab als die PinPoint-LED der ersten Generation. Dadurch lassen sich nicht nur ultraschwarze Objekte erkennen. Sie sind der Garant für eine robuste und zuverlässige Detektion von Objekten aller Art. Die Vorteile:
- Robustes Erkennen ultraschwarzer, spiegelnder Objekte
- Zuverlässiges Erkennen geneigter, gewinkelter und unterschiedlich geformter Objekte wie Werkstücke, Schraubenköpfe, Federn und Kunststoffteile
- Kostengünstige und smarte Designmöglichkeiten, da vielfach auf Lichtleiter und Reflexions- oder Einweg-Lichtschranken verzichtet werden kann
- Erster Subminiatursensor, der von der Steuerung aus elektronisch parametriert und ausgelesen werden kann
- Erster Subminiatursensor, der mit „Smart Sensor Solutions Steuerungsaufgaben übernehmen kann
- Produktinformation: Miniatur-Lichtschranke WTB2S-2 Blue
- Produktsortiment: Miniatur-Lichtschranken
- Mehr Informationen: ASIC-Technologie SIRIC® , Smart Sensor Solutions