Der SIA Campus in Waldkirch-Buchholz liegt äußerst verkehrsgünstig. Der Hauptbahnhof Freiburg ist ca. 15 km von Waldkirch-Buchholz entfernt und ist Haltepunkt von Intercitys und ICEs. Die nahe Autobahn A5 (Karlsruhe/Basel) bietet Verbindungsmöglichkeiten in alle Richtungen. In jeweils etwa einer Stunde erreichen Sie die internationalen Flughäfen Basel-Mulhouse und Straßburg.
Anreise mit der Bahn
Steigen Sie am Hauptbahnhof Freiburg (Breisgau) in die S-Bahn nach Elzach um und fahren Sie bis zum Bahnhof Waldkirch-Buchholz. Von dort erreichen Sie den SIA Campus zu Fuß in etwa 5 Minuten.
Anreise mit dem PKW
Am schnellsten reisen Sie auf der Autobahn A5 aus Richtung Karlsruhe oder Basel an. Fahren Sie an der Autobahnausfahrt Freiburg-Nord von der Autobahn ab und dann weiter auf der B294 Richtung Waldkirch bis zur Ausfahrt WaldkirchBuchholz. Biegen Sie nach der Abfahrt von der B294 rechts ab. Fahren Sie über die Landstraße nach Buchholz. An der ersten Kreuzung biegen Sie nach rechts in die Schwarzwaldstraße ein. Den SIA Campus erreichen nach ca. 100m.
Anreise mit dem Flugzeug
Flughafen Basel-Mulhouse (CH, F)
Falls Sie mit dem SBG-Airbus den Busbahnhof Freiburg (neben Hauptbahnhof) erreichen möchten, checken Sie bitte auf der französischen Seite aus.
Flughafen Straßburg (F)
Flughafen Zürich (CH)
Flughafen Frankfurt (D)
Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (D)
Wir empfehlen Ihnen für die Anreise von den jeweiligen Flughäfen nach Waldkirch die Bahn oder einen Airportservice.
Fahrplanhinweise und Informationen
Bahn: www.bahn.de/Veranstaltungsticket
Airportservice: www.freiburger-reisedienst.de
Telefonische Auskünfte
Die Tourist-lnformation Waldkirch übersendet Ihnen gerne einen Fahrplan mit Informationen zum öffentlichen Nahverkehr. Sie unterstützt Sie bei allen Fragen zu Ihrer Reiseplanung und nimmt Ihre Buchungswünsche entgegen.
Tel. +49 76 81 194 33
Haben Sie noch Fragen?