Tee ist nach Wasser das am meisten konsumierte Getränk auf der Welt. Über drei Billionen Tassen werden pro Jahr rund um den Globus getrunken, das entspricht ca. 450 Tassen pro Kopf und Jahr. Tee ist das einzige Getränk, das sich im Alltag der unterschiedlichsten Kulturen wiederfindet.
Die weltweit führende Teemarke Lipton ist in mehr als 150 Ländern vertreten. Pro Jahr werden auf der ganzen Welt über 100 Milliarden Lipton-Tees getrunken. Das zweitgrößte Lipton-Werk befindet sich in Dubai in strategisch günstiger Lage zwischen den Teeanbaugebieten Asiens und den Verbrauchermärkten für Tee. Unilever setzt im Lipton-Werk in Dubai 2D-Vision-Sensoren Inspector I40 ein, um im Verpackungsprozess die Lage und Anwesenheit der Teebeuteletiketten zu überprüfen. Ein Teebeutel ist eine geniale Konstruktion: Die Poren des Beutels lassen heißes Wasser hinein und Geschmacksstoffe hinaus. Ein Faden mit Etikett erleichtert das Einlegen und Herausnehmen des Teebeutels aus dem Heißgetränk oder der Tasse. Das Etikett mit Firmen- und Inhaltsaufdruck eignet sich außerdem als Werbeträger. Befinden sich die Teebeutel ohne weitere Verpackung in einer oder mehreren Reihen in der Teeschachtel, möchte Unilever vor dem Verschließen der Schachtel überprüfen, ob die Etiketten direkt beim zugehörigen Beutel und nicht irgendwo außerhalb liegen. Der Faden mit dem Etikett sollte jeweils um den zugehörigen Beutel gewickelt sein. Sonst könnten sich beim Schließen und weiteren Transport der Schachtel durch die Verpackungslinie die Fäden der Teebeutel verheddern und abreißen. Meist bekommen die befüllten Teeschachteln noch eine Umhüllung aus Klarsichtfolie mit einem Aufreißfaden. Auch dies könnte fehlschlagen, wenn ein Beuteletikett im Weg ist. Neben den Produktionsrisiken ist natürlich eine perfekte Produktpräsentation eine Notwendigkeit für bekannte Markenartikel.
Ausgabe anwenderdefinierter Gut-oder-schlecht-Ergebnisse
Ausgestattet mit einem Weitwinkelobjektiv für ein großes Sichtfeld bei ortsnaher Montage und einem blauen Farbfilter für einen höheren Kontrast, unterscheidet der Inspector I40 zuverlässig zwischen dem Referenzbild von einer perfekt befüllten Teebeutelschachtel und Bildern mit deplatzierten Etiketten. Diese clevere Lösung macht einen zusätzlichen PC für die Bildauswertung überflüssig. Der Sensor wird direkt über seine digitalen Ausgänge an die Steuerung oder einen Ausschieber angebunden. Im Lipton-Werk in Dubai inspizieren zwei Inspector I40 die Teebeutelschachteln, jeweils an den Längsseiten. Die einfache Parametrierung unter SOPAS, einschließlich des Emulators für die Offline-Parametrierung, erleichtert die Übertragung der Einstellungen von dem einen auf das andere Gerät.
Intelligente Bildverarbeitungslösung im komfortablen Sensorpaket
Die Inspector I-series meistert anspruchsvolle Prüfaufgaben. Erhöhter Kontrast durch den Einsatz eines Blaufilters.
Der Inspector I40 verbindet einen hochauflösenden Bildsensor mit einer nochmals gesteigerten Geschwindigkeit und erzeugt damit eine verbesserte Bildqualität. Der leistungsstarke Prüfwerkzeugsatz des Inspector I40 bietet einfache, leicht zu konfigurierende Lösungen. Einer der leistungsfähigsten Algorithmen zur Objektfindung spürt das zu inspizierende Teil oder Detail unabhängig von seiner Lage, Drehung und Größe im Bildfeld auf. Dies ermöglicht zuverlässige Inspektionen ohne die genaue Objektlage zu kennen und verzeiht somit Abweichungen in der Wiederholgenauigkeit der Produktposition.
Herausforderungen in der Qualitätskontrolle
Für Bildverarbeitungsapplikationen ist der Vision-Sensor Inspector eine intelligente Lösung in nur einem Gerät. Und das unabhängig von der Aufgabenstellung: Verifizierung von Qualität und Vollständigkeit, Erkennung und Teileposition oder Messanwendungen.
Tauglichkeit für den Industrieeinsatz
Das robuste IP-67-Metallgehäuse ist an den Industrieeinsatz angepasst und durch die intelligente Bildverarbeitung ist der Inspector perfekt für Applikationen mit hoher Geschwindigkeit geeignet. Die Versionen der Inspector I-series stellen sich der Herausforderung anspruchsvoller Prüfaufgaben. Ein integrierter Werkzeugkasten verifiziert Qualität und Vollständigkeit. Die Inspector-Sensoren arbeiten zuverlässig auch bei wechselndem Fremdlicht und verkraften leichte Entfernungsschwankungen. Durch das flexible, austauschbare Objektiv kann die Bildqualität auf einfache Weise optimiert werden. Dank austauschbarer Frontscheiben ist die I-series die ideale 1-Komponenten-Lösung für zahlreiche Applikationen.
- Produktinformationen: 2D-Vision-Sensor Inspector
- Produktportfolio: 2D-Vision-Sensoren
- Kundeninformation: Lipton