Reflexions-Lichttaster WTB12-3 Line von SICK gewährleisten in den Zähl- und Wiegemaschinen für Backwaren der A&B Verpackungsmaschinen Manufaktur GmbH 100%ige Zählsicherheit. Stündlich werden bis zu 100.000 Brötchen, Croissants, Brezeln und andere Backwaren produziert.
Hand made in Germany: Verpackungssysteme von A&B
Die Firma A&B Verpackungsmaschinen Manufaktur GmbH in Horst ist spezialisiert auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Installation von automatisierten Verpackungssystemen, speziell für die lebensmittelverarbeitende Industrie. Die Hochleistungszähl- und Wiegemaschinen der TK-Serie von A&B werden zum Zählen, Wiegen und Zuführen von Backwaren eingesetzt. Das reinigungsfreundliche „CLEANDESIGN der Maschinen überzeugt durch exzellente Verarbeitung in Edelstahl und lebensmittelechtem Kunststoff. Wiegebehälter in versetzter Anordnung und minimierte Fallhöhen von den Vibrationsrinnen in die Behälter gewährleisten ein produktschonendes Handling.
Backwarenvielfalt: auf das richtige Zählen kommt es an
Ob fertig gebacken, halb gebacken oder als Teigling - pro Stunde können je nach Maschinenauslegung bis zu 100.000 Croissants, Brötchen, Brezeln, Laugenstangen, Bagels oder andere Backwaren verarbeitet werden. Und hier liegt die Herausforderung: Die teilweise glänzenden oder kristallinen Oberflächen bestimmter Backwaren und Teigsorten führen bei Tastern mit einem herkömmlichen Lichtfleck dazu, dass die Reflexion vom Tastgut zum Sensor verloren gehen kann. „Mit Blick auf die verschiedenen Verarbeitungs- und Verpackungsschritte ist es zwingend erforderlich, solche ‚Blackouts zu vermeiden, sagt Bernd Affeldt, Geschäftsführer von A&B. Bernd Affeldt, Geschäftsführer von A&B: „Es ist die 100%ige Detektionsqualität der SICK-Lichttaster, die unseren Zähl- und Wiegemaschinen bis zu 10 % mehr Durchsatzleistung bringt, als vergleichbare Anlagen anderer Hersteller leisten".
WTB12-3 Line: auf ganzer Linie detektionssicher
Reflexions-Lichttaster
WTB12-3 Line
Der Reflexions-Lichttaster WTB12-3 Line von SICK ist die perfekte Lösung dafür. Mit seinem linienförmigen Lichtfleck ist der Sensor in der Lage, auch bei beliebig gewölbten Formen auswertefähige Remissionen zu erzeugen und so z. B. Produkte mit inhomogenen Oberflächen oder ungenauer Positionierung sicher zu detektieren. Die präzise Hintergrundausblendung vermeidet zudem Beeinträchtigungen durch Reflexionen und optische Störer im Maschinenhintergrund. Auch Einflüsse von elektromagnetischen Quellen oder Hochfrequenzlampen werden zuverlässig unterdrückt und so wird ein robustes Detektionsverhalten erreicht. Damit die Endkunden von A&B die hohe Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit des WTB12-3 Line auch unter den rauen Einsatzbedingungen automatisierter Großbackstraßen nutzen können, besitzt der Linien-Lichttaster ein robustes Metallgehäuse. Hochdruckreinigung, Reinigungs-und Desinfektionsmittel oder Temperaturschwankungen von -40 °C bis +60 °C beeinträchtigen die Sensorfunktion nicht, da der Taster dafür ausgelegt ist.
Diese überzeugende Performance in der Praxis hat dazu geführt, dass A&B den WTB12-3 Line jetzt durchgängig als Standardsensor in diesem Anlagentyp einsetzt
- Produktinformation: Reflexions-Lichttaster WTB12-3 Line
- Produksortiment: Klein-Lichtschranken