Identification des bagages à l’aide de la technologie RFID

Il s’agit d’une solution d’identification de bagages basée sur ALIS reposant sur la technologie RFID (Radio Frequency Identification). L’avantage particulier : lors de l’identification des transpondeurs IATA fixés sur les bagages aucun contact visuel direct avec le transpondeur n’est nécessaire. Cela facilite la traçabilité fiable de bagages. Les principaux composants du système sont les appareils de lecture/écriture de la gamme de produits RUF pour la lecture et l’écriture de transpondeurs RFID. ALIS avec technologie RFID satisfait aux spécifications de la norme internationale IATA et, d’un point de vue de la transmission, elle est spécifiée pour les largeurs de bande UHF homologuées en Europe et aussi dans les USA et dans d’autres pays.

Vos avantages :
  • L’affectation fiable de l’étiquette au bagage garantit un processus de tri correct même lors d’un débit de bagages élevé
  • Grande portées grâce à la technologie UHF
  • Mise en service et entretien aisés
  • Interface hôte unique
  • Design redondant à 100 %
  • Intégration à la plateforme de visualisation de logiciel SICK et de vastes possibilités de diagnostic soutiennent une maintenance proactive et empêchent les pannes 

 

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert