Depuis 1990, le système de traçabilité ALIS (Airport Luggage Identification System) avec technologie laser est disponible. Lors de l’optimisation continue d’ALIS, les spécialistes des applications de SICK ont recours à leur expérience de longue date quant à l’utilisation du système dans les aéroports du monde entier. C’est ce qui a fait de cette version d’ALIS la meilleure solution pour l’identification et le guidage ciblé fiables de bagages comportant un code-barres 1D. La position et la position de rotation des code-barres ne jouent alors aucun rôle. En option, il est possible d’intégrer une caméra au système afin de fournir une image en couleur du bagage avec le code-barres à l’ordinateur du carrousel. Ainsi, il est par exemple possible de vérifier si un bagage était déjà endommagé avant l’enregistrement. Les principaux composants du système sont des lecteurs de codes-barres basés laser de la série CLV.
Vos avantages :
- Technologie robuste et éprouvée qui satisfait aux exigences élevées de l’industrie
- Grâce à la reconstruction SMART Code, même des étiquettes endommagées, encrassées ou mal imprimées sont lues en toute fiabilité
- Mise en service et entretien aisés Interface hôte unique
- Design redondant à 100 % Intégration à la plateforme de visualisation de logiciel SICK et de vastes possibilités de diagnostic soutiennent une maintenance proactive et empêchent les pannes