Avec l'évolution constante des réglementations en matière de santé, l'industrie du diagnostic médical et ses fournisseurs doivent être prêts à franchir des obstacles exigeants. Dans le monde entier, il existe de nombreuses normes de certification, que tous les fournisseurs de technologie ne peuvent pas prendre en charge. Pour rester dans la course, l'industrie du diagnostic médical a besoin de fournisseurs offrant un support client impeccable dans le monde entier. C'est pourquoi Inpeco se tourne vers les solutions de capteurs SICK pour ses solutions d'automatisation de laboratoire de pointe.
Un partenaire qui a le sens du détail : vérification des étiquettes de tubes avec un lecteur de codes à barres
Traçabilité, sécurité, efficacité : L'automatisation des laboratoires rend tout cela possible
Le défi : Vérifier les étiquettes des tubes sans s'arrêter et améliorer la productivité
La solution : Le lecteur CLV62x et le capteur W2 de SICK
C'est là que SICK est intervenu. Inpeco a choisi le lecteur de codes à barres CLV62x à montage fixe et le capteur photoélectrique miniature W2 à placer à plusieurs endroits le long de la ligne pour lire les étiquettes des tubes à essai en combinaison avec un dispositif d'écriture/lecture RFID. Le capteur photoélectrique déclenche le laser du lecteur de codes à barres, tandis qu'un dispositif RFID lit simultanément les étiquettes fixées sous le support du rack pour vérifier qu'elles correspondent bien.
Outre le fait que la taille compacte et les boîtiers plats des CLV62x et W2 ont facilité l'intégration de la machine, le duo a également été en mesure de fournir une vitesse élevée et un excellent rapport de détection.
Un soutien complet : basé en Italie et au fait des réglementations mondiales en matière de santé
Un partenariat durable : Une collaboration quotidienne et un soutien continu à la croissance
En savoir plus
Plein spot sur le Laser : des capteurs laser pour toutes les applications
The perfect way to monitor labels for vegetable oils and fats
Seamless traceability for pharmaceuticals