Filtrer par :
657 résultat(s) :
Intelligent et efficace connexion des signaux d'inhibition directement sur site
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robuuste behuizing met 3 montageslots
- Hoge reikwijdte tot 70 m
- Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
- Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
- 7-segmentendisplay
- Configuratie en diagnose met pc
- Optioneel geïntegreerd: laserafstelhulp, indicatielamp
Hautement efficace et disponible, sans PC
- Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Boîtier robuste avec trois rainures de montage
- Grande portée jusqu'à 70 m
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage et sortie d'état
- Connectique standardisée M12
- Afficheur à 7 segments
- Touches de configuration pour le réglage sur l'appareil
- Intégrés en option : outil d'alignement laser, LED de visualisation, Actuator Sensor Interface
Collecte rapide et précise des données de base grâce à la technologie d’instantané 3D
- Précision de mesure ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, résolution de la balance jusqu’à ± 2 g
- Lecture de codes 1D et 2D
- Taille maximale des objets 600 mm x 500 mm x 400 mm à 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Démarrage automatique du processus de mesure
- Mesure basée sur la vision 3D avec acquisition d’images couleur
- Commande centrale avec options de personnalisation individuelles
Mesure précise des mouvements linéaires avec une pression de contact réglable
- Pression d’appui réglable à la main en 6 étapes de 0 à 24 N
- Distance compacte entre les axes (120 mm) pour assurer des positions de montage flexibles
- Position de maintenance accessible manuellement
- Choix de différentes surfaces et diamètres de roues de mesure
- Interfaces de codeurs incrémentaux ou absolus peuvent être combinées
Capteurs de position très courts pour grappins et vérins miniatures
- Feedback de position avec une plage de mesure allant jusqu’à 50 mm
- Jusqu’à 3 signaux de commutation numériques
- 8 points de commutation par IO-Link
- Dynamic Teach-in pour 3 signaux de commutation maximum
- Données de diagnostic de l’actionneur : vitesse de piston, course du vérin, intensités de champs magnétiques etc.
- Données de diagnostic de processus : température, vibration, situation, accélération max.
Le polyvalent, tout simplement exceptionnel
- Émetteur et récepteur dans un même boîtier
- 5 écartements de fourche différentes de 30 mm à 180 mm maximum
- Fréquence de commutation élevée de 5 kHz
- Plus petit objet détectable de 0,5 mm
- Boîtier hybride robuste en ABS avec cadre en acier au carbone
- Réglage de sensibilité
- Commutation claire/sombre
- Sortie push-pull
Un nouveau degré de précision
- Précision de mesure +/- 2 mm, résolution maximale 0,1 mm
- Plages de mesure de 0,05 m à 80 m sur fond blanc, jusqu’à 14 m sur fond noir
- IO-Link V1.1, sortie analogique et numérique
- Écran TFT couleur et guidage intuitif à travers le menu
- Boîtier métallique esthétique éprouvé
- Indices de protection IP 65 et IP 67
- Les accessoires existants peuvent être réutilisés
Compteur de gaz pour distribution et applications de process soumises à l’étalonnage
- Convertisseur à ultrasons ultra efficace - jusqu’à des températures du gaz de 280 °C et des pressions du gaz jusqu’à 450 bar
- Agencement de trajet direct
- Autodiagnostic intelligent
- Forme compacte et robuste
- Journal de bord intégré et enregistreur de données
- Grande plage de mesure 1:120
- Mesure bidirectionnelle
- Faible consommation énergétique : < 1 W
Traitement de données et d’images multi-capteurs
- Interfaces avec le Cloud et l’API, et également pour les caméras, l’éclairage et différents capteurs
- Prise en charge du bus de terrain pour PROFINET et EtherNet/IP
- SICK Interface & Algorithm API et bibliothèque de traitement d’images HALCON
- SICK Nova pour la configuration des applications de traitement d’images
- Boîtier avec indice de protection IP65 ou IP20
Capteur photoélectrique cylindrique fiable avec des possibilités d’utilisation variées
- Différentes formes de boîtiers sur la base de la forme standardisée M18
- Boîtier en plastique ou métal
- LED d’état lumineuse multicolore
- LED PinPoint et analyse des signaux intelligente et insensible aux parasites
- Couple de serrage élevé pour la variante Fully Flush
Conception robuste pour une résistance élevée dans des conditions extrêmes
- Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Conception robuste
- Utilisation universelle
- Portées jusqu'à 70 m
- Sorties de relais
- Chauffage de la vitre frontale
Utilisation universelle jusqu'au type 4 avec les solutions de commande sûres de SICK
- Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
- Petits capteurs M18 d'une portée pouvant atteindre 10 m
- Capteurs M30 compacts d'une portée pouvant atteindre 60 m
- Indice de protection IP 67
- Plage de températures –40 °C ... +55 °C
- Optique radiale (miroir de renvoi 90°)
Système complet hautement disponible avec des temps de réponse courts
- Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849), uniquement avec UE401
- Petits capteurs M18 d'une portée pouvant atteindre 10 m
- Capteurs M30 compacts d'une portée pouvant atteindre 60 m
- Indice de protection IP 67
- Plage de températures –20 °C ... 55 °C
- Dispositif d'évaluation miniature (22,5 mm) avec contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage (RES)
- Temps de réponse court de 30 ms max.
- Jusqu'à 8 capteurs en cascade
Profitez d’une transparence optimale pour votre système de sécurité.
- Visualisation des systèmes de sécurité
- Affichage en temps réel du statut système, d’erreurs, des indicateurs de performance clés
- Enregistrement et analyse des événements relevant de la sécurité
- Interface utilisateur basée sur navigateur pour l’affichage des IHM, ordinateurs, tablettes etc.
- Tableau de gestion de plusieurs systèmes de sécurité
- Gestion des utilisateurs pour les droits d’accès
Forme cylindrique sur les applications de sécurité spéciales jusqu'au type 2
- Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
- Petits capteurs M18 d'une portée pouvant atteindre 10 m
- Capteurs M30 compacts d'une portée pouvant atteindre 60 m
- Indice de protection IP 67
- Plage de températures –40 °C ... 55 °C
- Version métal ou plastique
- Optique radiale (miroir de renvoi 90°)
- Diagnostic et maintenance aisés
Identification de codes 1D, 2D et DPM avec caméra - détecte des objets divers et à grande distance
- Résolutions 2/4 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
- Réglage dynamique de la distance focale d'objet à objet
- Éclairage à LED ultra-puissant intégré
- Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
- Algorithmes de décodage intelligents et rapides
Flexibilité totale même dans les atmosphères explosives
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
- ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX pour les poussières : II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Afficheur à 7 segments
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage
- Codage des faisceaux pour un appairage précis du système
- Configuration et diagnostic par ordinateur
Flexibilité totale même dans les atmosphères explosives
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
- ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX pour les poussières : II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Afficheur à 7 segments
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage
- Codage des faisceaux pour un appairage précis du système
- Configuration et diagnostic par ordinateur
Identification de transpondeur UHF avec appareil de lecture/écriture RFID pour les longues portées
- Antenne et traitement de données intégrés au capteur
- Distance de lecture jusqu'à 10 m
- Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
- Jusqu’à 4 antennes externes
- Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
- Compatible avec SICK AppSpace
- Conception robuste selon IP67
Verrou mécanique robuste pour interrupteur de sécurité
- Conception robuste
- Variantes avec mécanisme de verrouillage conforme ANSI
- Plaques cadres standardisées adaptées à de nombreux interrupteurs de sécurité SICK
- Tolérance de montage horizontale de 27 mm
- Compensation du décalage de porte vertical jusqu’à ± 7 mm
- Variantes avec bouton de déblocage et déverrouillage d’urgence
Bien au delà du standard – la voie économique pour la classe business
- Variantes avec LED PinPoint et laser de classe 1
- SICK ASIC, le résultat de décennies d’expérience dans le domaine des détecteurs à réflexion directe et des capteurs photoélectriques
- Détecteurs à réflexion directe avec élimination d’arrière-plan, détecteurs à réflexion directe énergétiques, barrières réflexes et émetteur-récepteur
- Boîtier en plastique ABS et boîtier en acier inoxydable V4A 1.4404 (316L)
- Indices de protection IP67 et IP69K
Détecteurs de proximité magnétiques dans un boîtier métrique
- Formes : M8 à M18
- Distances de commutation : jusqu’à 120 mm
- Version électrique : 3 fils CC
- Indice de protection : IP 67
- Plage de températures : –25 °C à +75 °C
- Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
- Détection d’aimants permanents à travers des matériaux non ferromagnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois
- Résout des applications à température élevée en montant l’aimant permanent dans la zone de température élevée et le détecteur dans la zone isolée thermiquement, située derrière
Le capteur pour le guidage magnétique
- Détection de lignes magnétiques pour le guidage
- Détection d’aiguillage : jusqu’à 3 voies en même temps
- Résolution 1 mm, précision de répétition 1 mm
- CANopen, Modbus RTU RS-485
- Détection de marqueurs de commandes
- IP65, IP67, IP68
- Variantes avec plage de mesure de 100 mm à 1.000 mm
- Unité de mesure inertielle intégrée
Hygiénique et flexible capteur de température avec tuyau de protection
- Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
- Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
- Sonde à ressorts pressée dans un tuyau de protection
- Contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Raccords de processus hygiéniques
- Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
- Connecteur rond M12 x 1