Filtrer par :
659 résultat(s) :
Détection rapide et précise même sur de grandes distances
- Fonction apprentissage simple
- Distance de détection jusqu'à 250 mm
- Version avec IO-link
- Visualisation de l'intensité de la luminescence à l'aide du bargraph digital.
- Modèles grande vitesse (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), haute résolution (500 Hz)
- Filtres optiques additionnels pour supprimer les luminescences parasites de l'arrière-plan
- Connexion par câble à fibre optique (avec lentille de 20 mm)
- Sortie analogique
Petit, simple, rapide
- Petit boîtier déjà éprouvé
- Résolution de niveaux de gris élevée
- Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique accrue
- Fréquence de commutation : 10 kHz
- Lumière blanche
Paré pour les atmosphères explosibles
- Utilisation certifiée dans les zones explosibles conformément aux normes ATEX, IECEx et NEC grâce au boîtier de protection antidéflagrant
- Contrôle d’accès avec distinction entre les personnes et les objets – sans inhibition (muting)
- Sécurisation des points dangereux avec masquage fixe en option
- Disponible pour les hauteurs de champ de protection de 600 mm, 900 mm et 1.200 mm
La connexion sûre de votre appareil programmable au SICK Remote Service
- Connexion de maintenance à distance sûre
- Contrôle précis via l’accès de maintenance
- Téléchargement, configuration et installation aisées
- Intégration aisée dans les installations existantes
Système de guidage de robot pour la localisation de pièces 3D dans les supports de charge
- Localisation de pièces précise et rapide
- Mesure 2D et 3D combinée
- Calcul des valeurs de correction pour la pince du robot
- Interface utilisateur basée sur serveur web
- Outils pour une intégration aisée avec le robot
- Combinaison de plusieurs appareils possible
Intelligent, performant, précis
- Codeur absolu haute résolution jusqu’à 30 bits (AFM60) ou 18 bits (AFS60)
- Bride de serrage, bride synchro et axe creux non traversant
- Mode de raccordement : 3 connecteurs mâles M12 axiaux
- Interfaces de communication : PROFINET, Ethernet/IP™, EtherCAT®
- Fonctionnalité d’axe rond
- Fonctions de diagnostic
- Affichage de l’état par 5 LED
Rendre la transparence visible sans réflecteur
- Technologie SICK ultra évoluée
- Le réflecteur, source d'erreurs, est éliminé
- Les pièces de la machine servent de surfaces de référence
- AutoAdapt, ajustement automatique du seuil de commutation en cas d'encrassement
- LED PinPoint avec spot lumineux clair et précis
- Touche d'apprentissage facile à utiliser
- LED d'état parfaitement visibles de tous les côtés
- Boîtier métallique robuste (revêtement PTFE disponible sur demande)
Un rapport effort / performance qui surprend
- Distances de commutation étendues : 1.200 mm avec élimination d'arrière-plan, 15 m sur réflecteur PL80A
- LED PinPoint avec spot lumineux clair et précis
- Boîtier compact
- Alimentation électrique 10 à 30 VCC ou 24 à 240 VCA / VCC avec PNP/NPN ou sortie relais
- Boîtier de capteur robuste avec orifices de montage renforcés avec du métal
- Montage en seulement quelques secondes grâce au système Q-Lock
Performances accrues dans un petit boîtier
- Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
- Vitesses de déplacement jusqu’à 7 m/s
- Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
- Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
- Positionnement clair jusqu’à 10.000 m
- Boîtier magnésium compact et extrêmement solide
- Large gamme d’interfaces : SSI, RS-422 et CANopen
- Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C
Dispositif de validation pour la sécurité en mode de réglage ou de maintenance
- Boîtier métallique avec câble raccordé
- Structure fonctionnelle de 3 niveaux (arrêt-marche-arrêt)
- Interrupteurs à ouverture lente avec quatre contacts
- Modèle avec touches plus/moins supplémentaires
- Satisfait à la norme CEI/EN 60947-5-8
Interrupteur de sécurité à câble sur des distances extra longues pour l’arrêt de la machine
- Interrupteur de sécurité à câble jusqu'à 75 m, avec fonction intégrée de rupture et contrainte de câble
- Boîtier métallique avec interrupteur d'arrêt d'urgence intégré et affichage de position
- Levier pivotant de déverrouillage
- Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
- Éléments de commutation à action lente à deux contacts
La solution intégrale et fiable pour les mesures fiscales
- FLOWSKID600 entièrement étalonné
- Adaptations spécifiques au client des composants système, incluant l’analyseur de gaz, le chromatographe de gaz et l’ordinateur de détection
- Intégration sans difficulté du système aux flow computer Flow-X de SICK
- Disponible de Class 150 à Class 2500
La solution modulaire pour les mesures fiscales
- Utilise le compteur de gaz à ultrasons FLOWSIC600 ou FLOWSIC600-XT
- Disponible de DN 50 à N 1200, de Class 150 à Class 2500
- Lors de l’étalonnage, une incertitude de mesure de 0,1 % est possible
- Adaptations spécifiques au client des composants système
- Intégration sans difficulté du système aux flow computer Flow-X de SICK
Flexibilité totale même dans les atmosphères explosibles
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
- ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX pour les poussières : II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Afficheur à 7 segments
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage
- Codage des faisceaux pour un appairage précis du système
- Configuration et diagnostic par ordinateur
Sécurité dans un environnement explosif
- ATEX pour le gaz : II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX pour la poussière : II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 classe I, div. 1, groupes C et D
- NFPA 70/NEC 500 classe II, div. 1, groupes E, F et G
- NFPA 70/NEC 500 classe III, div. 1
- Disponible pour les hauteurs de champ de protection de 600 mm, 900 mm et 1.200 mm
- Résolution : 30 mm
- Portée : 16 m
Interrupteur de sécurité inductif parallélépipédique pour la surveillance de position
- Deux sorties de sécurité OSSD pour la connexion directe des capteurs à un système de commande de sécurité
- Zone de déclenchement jusqu’à 20 mm
- Affichage d’état LED
- Jusqu’au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
- Capteurs avec connecteur
Interrupteur de sécurité inductif pour la surveillance de position
- Une sortie de sécurité cadencée pour la connexion directe des capteurs à un système de commande de sécurité
- Indice de protection IP 67 ou IP 69K
- Zone de déclenchement jusqu'à 15 mm
- Affichage d'état LED
- Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
- Montage en série sécurisé des capteurs
Interrupteur de sécurité à câble sur des distances longues pour l’arrêt de la machine
- Interrupteur de sécurité à câble jusqu'à 30 m, avec fonction intégrée de rupture et contrainte de câble
- Boîtier métallique avec affichage de position et levier pivotant de déverrouillage
- Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
- Éléments de commutation à action lente à deux contacts
- Satisfait aux normes EN ISO 13850 et IEC/EN 60947-5-5
Dispositif d'arrêt d'urgence pour un arrêt de la machine rapide et fiable.
- Au choix, disponibles en version à encastrer et en version à montage en saillie avec boîtier
- Version à encastrer avec contacts d’arrêt d'urgence à autosurveillance
- Affichage des états grâce au marquage en couleur ou à l'éclairage annulaire LED
- Variantes avec collerette de protection
- Variantes avec connecteur mâle M12
Le dimensionnement compétent
- Exactitudes de mesure certifiées jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x l x H)
- Selon la version du système, détecte des tailles de l’objet jusqu’à 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x l x H)
- Une vitesse de la bande transporteuse de plus de 2 m/s est possible
- Facilement intégrable grâce au Controller MSC800
Intégration simple des bus de terrain
- Montage flexible sur tous les profilés courants
- Raccordement de bus de terrain flexible pour PROFIBUS DP, PROFINET et EtherCAT® (selon le type)
- Roue codeuse pour le réglage de l’adresse du bus et du mode de fonctionnement (selon le type)
- LED d’état et de diagnostic
- Connexions électriques enfichables
- Mémoire des paramètres intégrée pour le capteur raccordé
- Compact et flexible
Le moyen le plus rapide de visualiser les données des scanners laser de sécurité
- Visualisation en temps réel des champs de protection et des données de mesure sur les IHM et les PC
- Lecture et affichage de la mémoire d’événements du scanner laser de sécurité
- Accès direct aux informations sur les diagnostics et les appareils
- Pour les systèmes SCADA basés sur Windows (par ex. WinCC de SIEMENS) et les PC Windows
- Appareils pris en charge : microScan3 et outdoorScan3
Mesure du débit de gaz au sein de l'entreprise et surveillance du processus
- Composants de qualité éprouvée
- Installation flexible grâce au design modulaire
- Technologie à ultrasons sans contact et sans perte de pression
- Plage de mesure supérieure à 100 : 1
- Capteur remplaçables sous pression
- Sensibilité réduite aux pulsations et aux bruits du réducteur de pression
- Électronique distante (max. 15 m)
- Mesure bidirectionnelle avec diagnostic automatisé
Concentrateur de capteurs pour servomoteurs intelligents qui « disent » quand une maintenance est nécessaire
- Concentrateur de capteurs avec au maximum 2 entrées pour capteurs externes
- Les données des capteurs sont intégrées au système de contrôle de mouvements via HIPERFACE DSL®
- Saisie des données de vibrations, température, vitesse, position et histogramme de la durée d’utilisation du servomoteur (en combinaison avec EDS/EDM35)