Filtrer par :
659 résultat(s) :
Mesure de l’oxygène pour chaque application
- Transmetteur d’oxygène sur la base de la spectroscopie laser moderne (TDLS)
- Design compact adapté à la condition d’utilisation respective
- Utilisation intuitive et installation simple
- Se combine avec une commutation de points de mesure
- Flexible pour presque toutes les applications
- Extension possible par ajout de modules
- Différentes homologations Ex disponibles
Prévention des collisions qui s’adapte de façon flexible aux plates-formes mobiles
- Des objets d’une taille de 4 cm x 4 cm peuvent être détectés à une distance jusqu’à 6 m
- Taille du plus petit objet détectable peut être réglée
- 16 champs de détection librement configurables
- Les champs de détection peuvent être activés via des entrées numériques
- Interface utilisateur basée sur navigateur
- Temps de réponse typiques de 100 ms
- Plage de fonctionnement : 0,5 m à 9 m
Un plus en matière d’efficacité et de sécurité pour votre processus
- Mesure hautement précise d’O2, CO, CO2 et de H2O. En cas de besoin, il est possible de mesurer simultanément ou de rajouter ultérieurement jusqu’à trois composants gazeux
- Parfaitement adapté aux rudes conditions ambiantes d'une aciérie
- Design extrêmement robuste ne nécessitant que peu de maintenance
L’expert de mesure puissant
- Fréquence de mesure jusqu'à 80 kHz
- Interface Ethernet avec protocole TCP / IP directement dans tête de capteur
- Surface serveur web pour configuration
- Algorithme d’analyse innovant
- Précision de répétition des plus élevées pour applications de positionnement
- Détection et mesure de cavités très réduites ou de trous très petits
Robustes caméras streaming haute résolution selon le standard GigE Vision
- Robuste boîtier conforme à l’indice de protection IP67
- Power over Ethernet (PoE)
- Alimentation électrique large plage 12 à 24 V CC
- Connecteur enfichable M12 pour interface GigE
- Connecteur enfichable M12 pour l’alimentation électrique et les entrées/sorties numériques
- Variantes couleur ou monochrome
- Raccordement pour objectifs C Mount
Le système d'analyse flexible pour applications de processus et d'émissions
- Analyseurs et grandeurs de mesure peuvent être équipés ultérieurement à tout moment
- Disponible en taille standard ou comme variante compacte peu encombrante.
- Répond aux exigences posées envers un AMS (automated measurement system) conformément aux standards UE
- Temps de réponse très courts grâce au bypass de gaz de mesure
Petit, simple, rapide
- Haute résolution de niveaux de gris
- Différentes méthodes d'apprentissage applicables
- Plage dynamique élevée pour une détection fiable des contrastes sur les matériaux brillants
- Fréquence de commutation jusqu’à 15 kHz
- Disponible en lumière blanche, lumière RGB et laser
- Interface IO-Link
Le capteur 2D-LiDAR rapide fait gagner du temps lors de la détection d’objets
- Capteur efficace avec analyse de la vitesse maximale intégrée
- Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
- Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
- Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
- Diagnostic confortable et simple via serveur web
Outdoor est notre quatrième dimension
- Quatre couches déployées et angle d’ouverture de 275°
- Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
- Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
- Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
- Diagnostic confortable et orienté clients via serveur web
Réapprovisionnement efficace en matériel grâce à une notification en temps opportun sur des appareils mobiles
- Vous souhaitez un contrôle automatique des niveaux ?
- Voulez-vous éviter les temps d’arrêt de la machine dus à l’absence de réapprovisionnement des matériel ?
- Voulez-vous améliorer l’efficacité des parcours de vos employés ?
- Souhaitez-vous améliorer vos processus de production ?
Capteurs 2D-LiDAR très rapide pour des applications de mesure précises et exigeantes
- Mesure précise, même chez les objets très foncés ou brillants
- Résolution angulaire fine pour une densité élevée des points de mesure
- Mesure extrêmement rapide avec 600 Hz et transfert de données rapide avec Ethernet Gigabit
- Synchronisation d’appareils sans interférence mutuelle
- Raccordements M12 adaptés aux exigences de l’industrie
Mesure de niveau fiable de liquides à base d’eau
- Boîtier compact et robuste, indice de protection : IP67, IP68, IP69K
- Signal de sortie : 100 mA, type et fonction de sortie à sélectionner : PNP / NPN, contact NO / contact NF
- Deux LED pour l’affichage de l’alimentation électrique et du signal de sortie
- Câble et câble avec connecteur mâle M8
- Support de montage fourni
- Homologation cULus
- Certifié Ecolab
Espace et protection pour la technologie de mesure et d’analyse
- Chauffage, refroidissement et ventilation (redondants au besoin)
- Conteneur standard, de 10 à 40 pieds
- Isolation et laquage de haute qualité (C5)
- Systèmes d’alarme et d’extinction d’incendie disponibles
- Certificat GIC pour les dimensions normalisées
- Adaptés aux zones explosives
- Des versions antisismiques et ignifuges sont disponibles (F30, F60)
- Constructions spéciales
Détection des surhauteurs des véhicules incluant l’alarme et l’affectation des voies
- Interface utilisateur basée sur navigateur
- Logiciel d’analyse intuitif
- Valeurs émises : horodatage, information sur la voie, hauteur du véhicule, état du système
- Interface de téléphonie mobile pour une transmission des données sans fil
- E/S numérique pour le déclenchement d’une caméra ou d’un panneau d’affichage
Détection entièrement automatique des biens en vrac surchauffés sur les installations de convoyage
- Détection entièrement automatique des produits transportés surchauffés
- Seuils d’alarme réglables pour une grande variété de matériaux
- Extensible avec le Bulkscan® LMS511 pour davantage de fonctions
- Transmission de données via l’interface TCP/IP
- Technologie LiDAR et infrarouge à tous les temps
Petit, simple, intelligent
- Détecteur de couleur dans un boîtier miniature qui permet d’économiser un espace de montage précieux
- Méthodes d’apprentissage statiques et dynamiques avec le bouton d’apprentissage intuitif
- L’apprentissage à distance via IO-Link permet de réaliser la visualisation, la configuration et le diagnostic
- Distance de détection entre 12,5 mm et 15 mm pour une adaptation aisée aux différentes exigences de l’application
- Nouveau système optique avec une distance de détection supérieure, une tolérance supérieure, plus de robustesse et une détection RGB homogène
Petit détecteur de luminescence intelligent
- Détecteur de luminescence dans un boîtier miniature
- Méthode d'apprentissage statique et dynamique dans une seule variante
- Détection fiable même en cas de faible luminescence
- Fréquence de commutation : 6 kHz
- Zone de travail : 8 à 20 mm
- Fonction IO-Link
- Compatibilité avec les anciens capteurs LUT grâce au câble avec connecteur mâle M12
Insensible. Fiable. Cubique.
- Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
- Boîtier robuste avec boutons d’apprentissage
- Portées jusqu’à 8.000 mm
- Sortie analogique, sortie numérique push-pull avec IO-Link ou deux sorties numériques PNP/NPN
- Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
- Sensibilité réglable
Mesure continue des concentrations de poussière petites et moyennes
- Pour des concentrations de poussière petites à moyennes
- Installation aisée d'un seul côté
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Pour des diamètres de conduite moyens à grands
Détection et classification simples de véhicules
- Comptage et classification de véhicules dans un trafic fluide
- Sortie de données comme nuage de points
- Historique des données des 50 derniers véhicules détectés dans l’interface utilisateur
- Interface TCP/IP pour la transmission de données
- Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système
Localisation modulaire par LiDAR sur la base des contours naturels
- Haute répétabilité : < 10 mm
- Vitesse de défilement jusqu’à 3 m/s
- Taux de rotation jusqu’à 90 /s
- Édition de la position avec jusqu’à 66 Hz
- Interface utilisateur conviviale (navigateur Internet) et intégration ROS
- Possibilités d’intégration pour l’odométrie du véhicule et la détection de réflecteurs
Petit capteur, grands avantages
- Boîtier métallique M12 très court et robuste
- Large gamme d’interfaces et IO-Link
- Suppression optimale de l’arrière-plan
- Compensation de température intégrée
- Détection, mesure ou positionnement par ultrasons
- Indépendamment de la couleur, de la transparence, de la brillance et de la lumière extérieure du matériau
Usage universel pour une commande extrêmement simple
- Boîtier métal résistant
- Réglage simple de la sensibilité en 8 étapes
- Visualisation de l'intensité de la luminescence à l'aide du bargraph digital.
- Différentes distances de détection possibles grâce aux lentilles interchangeables
- Filtres optiques additionnels pour supprimer les luminescences parasites de l'arrière-plan
- Connexion par câble à fibre optique (avec lentille de 20 mm)
- Sortie analogique
Identification mobile de codes 1D, 2D et DPM pour des applications industrielles complexes
- Lit les codes 1D, 2D et DPM.
- Très robuste : résiste à des chutes de 3 m de hauteur et à 7.500 retournements pour 1 m de hauteur de chute.
- Convient à une utilisation industrielle : disponible dans l’indice de protection IP65 ou IP68, utilisable jusqu’à –30 °C
- Configuration simple : soit par balayage d’un seul code-barres ou en utilisant un logiciel intuitif, ou, lors de maintenances, par un chargement de données automatique