Filtrer par :
657 résultat(s) :
Diagnostic et analyse des données rapides et aisées des systèmes de traçabilité
- Interface utilisateur graphique
- Calcul de chiffres clés de performance déterminants
- Intégration de données d’objet générées dans les systèmes informatiques des clients
- Mise à disponibilité des images d’objets (en fonction du système)
- Affichage central pour la comparaison de plusieurs systèmes
- Journal avec protocole des événements
Interrupteur de sécurité à interverrouillage surveillé par RFID avec protection élevée contre les manipulations
- PL e pour la surveillance de la porte et d’électroaimant (EN ISO 13849)
- Force de verrouillage : jusqu’à 3.900 N
- Actionneur avec niveau de codage élevé (EN ISO 14119)
- Indice de protection : IP67, IP69K
- Variantes en mode sous tension ou hors tension
- Trois directions d’actionnement
- Déverrouillage d’urgence en option
- Variante avec deux touches éclairables
Pour l’environnement industriel difficile ou la zone Ex zone 1 grâce à la catégorie d’appareils 2G
- Boîtier en zinc moulé sous pression robuste
- ASIC de SICK
- Connecteur mâle M12 rotatif normalisé ou vissage M16 ainsi que commutation clair-sombre
- Éléments de commande protégés et chauffage standard ou puissant de la vitre frontale intégrée en option
- Grande réserve fonctionnelle
- Disponibles au choix comme variantes CC ou AC/CC
Mesurer précisément avec facilité
- Boîtier robuste et compact
- Utilisation autonome ou avec l'unité d'évaluation OD Mini
- Écran et LED sur l'appareil pour visualiser l'état actuel
- Plusieurs interfaces sont disponibles
- Simple apprentissage via l'écran ou une entrée externe
- Récepteur CMOS permettant une mesure précise et rapide au µm près
- Plusieurs plages de mesure : de 10 mm à 250 mm
Capteurs photoélectriques miniature performants pour l’automatisation
- Performance intelligente du capteur dans presque toutes les applications
- Les boîtiers sont disponibles dans les formes « Slim » ou « Flat »
- Au choix avec boîtier VISTAL™ ou en inox
- Source de lumière : lumière laser rouge, LED infrarouge ou PinPoint
- Smart Sensors avec fonctions de surveillance et de diagnostic innovantes
- Concept d'utilisation intuitif
Technologie des capteurs multifonctionnelle et robuste pour une utilisation industrielle rude
- Robuste boîtier en zinc moulé sous pression avec classe de protection IP69K
- Éléments de commande protégés par un capot
- Insensibilité élevée aux lumières parasites des détecteurs photoélectriques
- Commutable : PNP/NPN et clair/sombre
- Version CC ou CC/AC avec homologation UL
- En option : entrée test, échelles de temps, message d’encrassement sur la sortie d’alarme, chauffage de vitre frontale, même dans les modèles puissants
- Connecteur M12 ou raccord vissé M16 : orientable de 90°
Identification de code 1D avec scrutateur à fonction d'autofocus et fonction de traçage pour une cadence élevée
- Technologie de reconstruction de code avancée SMART+
- Nouveau raccordement avec mémoire de paramètres intégrée
- CAN, Ethernet et D-Sub intégrés (en fonction du système connecteur à mémoire de clonage utilisé)
- Profondeur de champ maximale grâce à la fonction de mise au point automatique en temps réel
- GUI homogène et conviviale – « SOPAS ET »
- Synchronisation par codeur intégrée sans contrôleur système supplémentaire
- Fonction de tri et de filtrage flexible
- Bargraphe LED intégré avec panneau de commande
Une ligne en dit plus qu'un point
- Mesure de profils complexes avec un seule ligne laser
- Analyse simultanée de quatre zones maximum
- Plus de dix fonctions de mesure intégrées, par ex. hauteur, largeur et inclinaison
- Tête de capteur et unité d'évaluation dans un seul appareil
- Mise en service par logiciel ou écran intégré avec éléments de commande
- Récepteur CMOS de haute qualité
Mesure précise d’objets à très grande vitesse
- Précision de mesure jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Tailles d’objets jusqu’à 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
- Vitesses de bande transporteuse : jusqu’à 4,0 m/s
- Certification MID et NTEP (OIML), MC et NMI
- Édition du nuage de points possible
- Conversion dynamique des valeurs de barème
- Déformations détectables à partir d’une taille de 10 mm sur tous les six côtés
Capteurs de position avec un excellent rapport qualité-prix optimal pour rainure en T
- Pour toutes les rainures en T courantes
- Feedback de position au sein d'une plage de mesure définie de 50 mm
- Répétabilité : 0,05 mm
- Interface analogique : 0 V à 10 V
- IO-Link (mesure de position, 8 points de commutation, fonction de diagnostic de l’actionneur)
- Données de diagnostic de l’actionneur : vitesse de piston, course du piston, intensités de champs magnétiques etc.
- Longueur du boîtier : 32,5 mm
La performance à long terme
- Capteur de distance à longue portée avec laser infrarouge avec technologie HDDM+
- Mesure sur objets naturels (DT1000) ou réflecteur (DL1000)
- Boîtier imperméable à la poussière et à l’eau (IP 65 et IP 67) en alliage aluminium anticorrosif
- Entrées et sorties numériques configurables, sortie analogique et interfaces de bus de terrain (en fonction de la variante)
- Mesure sur des surfaces chaudes (DT1000)
Numérisation des marchandises pour des processus logistiques optimisés
- Précision de mesure chez un volume de 5 mm x 5 mm x 5 mm, pour un poids ± 5 g
- Lecture de code-barres 1D et 2D
- Solution mobile avec technologie industrielle d’accumulateur électrique et de réseau local sans fil
La vision 3D n’a jamais été aussi simple
- Jusqu’à 30 images 3D par seconde en pleine résolution (512 × 424 pixels)
- Qualité élevée des données et dynamique d’image élevée avec une très large gamme de contrastes
- Boîtier compact
- Plage de température de –10 °C à +50 °C
- Indice de protection IP65, 67
- Transmission de données 3D avec l’Ethernet Gigabit industriel
La référence en matière de technique de transport et de réseaux routiers
- Mesure automatique et précise des véhicules
- Informations sur le véhicule mesuré via l'interface TCP/IP
- Assistant de configuration pour une mise en service progressive
- Représentation en 3D du véhicule avec un affichage en couleur en cas de dépassement de dimensions
- Prestation supplémentaire : support technique, par ex. intégration dans un système en amont
Avertisseur de collision actif pour les chariots élévateurs à fourche
- Activation du système en engageant la marche arrière
- Concept d’avertissement : signal visuel à 3 niveaux et buzzer configurable avec signaux acoustiques jusqu’à 98 dB
- Deux champs d’alerte réglables par capteur
- La zone de détection peut être étendue avec un deuxième capteur LiDAR TiM3xx
- L’unité de commande régule le circuit et l’alimentation électrique
Performance dans le boîtier VISTAL®
- Robuste boîtier VISTAL®
- LED PinPoint ou laser
- Détecteurs à réflexion directe avec des distances de commutation pouvant atteindre 800 mm
- Barrières reflex avec optique d’autocollimation
- Barrières émetteur-récepteur avec portées jusqu'à 60 m
- Technologie SIRIC
- Raccords : connecteurs mâles M8 et M12, câble et câble avec connecteur mâle
- Gabarit de perçage M3 et M4
Fiabilité élevée du système pour la surveillance de champs, même dans des conditions ambiantes difficiles
- Détection sans contact avec la technologie LiDAR adaptée à tous les temps
- Champs de détection réglables en fonction de l´application
- Cycles d´auto-test automatiques
- Configuration sur mesure de la commande
- Implémentation simple de nouvelles fonctions
- Passerelles en option pour les diagnostics à distance ou les analyses de données
Appli Augmented Reality pour la visualisation des données et l’analyse des erreurs
- Visualisation de données de machines, de processus et de diagnostic dans un environnement de travail réel sur des terminaux mobiles
- Étendue des fonctions à sélectionner de façon spécifique à l’application
- Prise en charge de formats ouverts pour l’intégration de sources de données spécifiques au client
- Contenu de l’appli Augmented Reality configurable de façon spécifique à l’utilisateur
Prévisibilité de votre investissement dans le logiciel Analytics
- Redevance annuelle du logiciel en pourcentage du prix d’achat pour toutes les améliorations, fonctionnalité par fonctionnalité
- Des fonctionnalités supplémentaires et de nouvelles licences peuvent être ajoutées au plan après l’achat initial
- Priority support channel
- Profitez de formations et d’une mise en service à prix réduit, le cas échéant
Mesure automatique et précise de véhicules et d’objets
- Fonction auxiliaire comptage d’essieux
- Sortie de données comme nuage de points
- Historique des données des 50 derniers véhicules détectés dans l’interface utilisateur
- Interface TCP/IP pour la transmission de données
- Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système
Détection du débit volumique sans contact et sans maintenance
- Résolution élevée des capteurs grâce aux impulsions laser à résolution angulaire élevée
- Fonction intégrée de détermination du centre de gravité des produits en vrac et détection du profil de hauteur
- Intégration sans faille de codeurs SICK possible
- Excellente fiabilité grâce au traitement des impulsions multi-échos
- Boîtier compact à indice de protection IP67
- Chauffage intégré
Aide à la conduite pour un transbordement de conteneur sans collision
- Surveillance de tout l'espace à l'arrière du véhicule pour avertir des collisions
- Système d'avertissement à 2 niveaux pour prévenir le conducteur avant les collisions et pour déclencher une action dans un deuxième temps
- Les obstacles sont affichés sur un écran tactile
- Les distances de sécurité sont réglables
- Élimination des fausses alarmes pour une meilleure acceptation de la part du conducteur
- Auto-diagnostic pour une recherche d'erreur et un entretien simples
Capteurs pour vérins avec deux têtes pour rainure en C
- Variante de capteur pour vérin à rainure en C avec deux têtes de capteur MZC1 dans un seul connecteur mâle
- Les capteurs sont insérés par le haut dans la rainure
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- Résistance à une température jusqu’à 80 °C
- Indice de protection : IP68
Caméras streaming industrielles ultracompactes selon le standard GigE Vision
- Boîtier ultracompact
- Power over Ethernet (PoE)
- Alimentation électrique large plage 12 à 24 V CC
- Interface GigE RJ45 vissable
- Connecteur Hirose vissable pour l’alimentation électrique et les entrées/sorties numériques
- Variantes couleur ou monochrome
- Raccordement pour objectifs C Mount