Filtrer par :
659 résultat(s) :
Les prodiges des systèmes de détection d’objets
- Technologies : TwinEye avec OptoFilter
- BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton combiné pousser ou tourner avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
- LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
- Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
De remarquables performances pour les servomoteurs système feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
- Système Feedback-moteur optique avec HIPERFACE DSL®
- Résolution jusqu’à 24 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
- Certification SIL2 et PL d
- Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et le nombre de tours sont enregistrées sur toute la durée de vie de l’appareil
- Maintenance prédictive avec mesure de vibrations et de l’humidité
Appareils de mesure du flux volumétrique pour le contrôle continu des émissions
- Robustes convertisseurs en titane pour une longue durabilité
- Matériau résistant à la corrosion pour une utilisation dans des gaz agressifs (en option)
- Mesure intégrale via le diamètre de conduite dans les modèles H, M et S
- Modèle à sonde PR pour un montage unilatéral économique sur la conduite
- Contrôle fonctionnel automatique avec test des points zéro et de référence
Capteurs pour vérins très courts pour grappins
- Boîtier ultracourt (12,2 mm) pour des applications dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
- Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
- Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
- Câble compatible chaîne porte-câble
- LED d’état de commutation
- Indice de protection : IP68
Tenez le cap sur toutes les mers
- Conception robuste et grande précision de mesure
- Homologation de type d’organismes de classification de renom selon MARPOL annexe VI et IMO MEPC
- Plages de mesure adaptées aux faibles et fortes concentrations en SO2 et NOx
- Jusqu’à 7 composants de gaz de mesure simultanément : SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Détecte même de faibles nuances de couleur et maîtrise les distances changeantes
- Haute résolution des couleurs
- Identifie les dégradés de couleurs et les matériaux structurés
- Distances de détection jusqu'à 500 mm
- Régulation automatique des distances de détection
- Édition de valeurs de couleur (L*a*b/RGB) et similitude des couleurs
- Mise en mémoire jusqu'à 24 couleurs par application d’identification (tâche)
- Interface IO-Link, outil d’installation spécifique à l’application via SOPAS
- Écran TFT couleur
Détecte rapidement 24 couleurs enregistrées et offre des possibilités de réglages précises
- Fréquence de commutation : 13,8 kHz
- Édition de valeurs de couleur (L*a*b ou RGB) et similitude des couleurs
- Édition de 15 couleurs maximum à l’aide du mode « Coded »
- Mise en mémoire jusqu'à 24 couleurs par application d’identification (tâche)
- Interface IO-Link ; logiciel SOPAS avec aide d’installation spécifique à l’application
- CSX : compatible au niveau du montage avec CS8
La référence robuste pour les conditions ambiantes difficiles
- Formes : M8 à M30
- Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
- Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
- Indices de protection : IP68, IP69K
- Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
- Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
- Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
- Résistant aux huiles et lubrifiants réfrigérants, convient à une utilisation à l'extérieur
A l’innovation dans les cellules
- Cellule de mesure avec une très longue durée de vie grâce à des mécanismes de protection innovants
- Autosurveillance de la cellule de mesure
- Calibrage entièrement automatique intégré à l'unité de commande
- Version pour températures élevées disponible
- Application à distance ZIRKOR pour accès à distance à l’analyseur
- Temps de réponse très court
- Certifié conforme selon EN 15267
- Version Ex pour ATEX/IECEx, zone 1 ou zone 21
Capteurs pour vérins pneumatiques et entraînements IMI Norgren
- Forme spéciale du boîtier pour la rainure de commutation des vérins pneumatiques et entraînements IMI Norgren
- Le capteur pour vérins MZN s’enfonce complètement dans la rainure de commutation
Contrôle des processus simultané de 6 composants gazeux max.
- Mesure simultanée de 6 composants max et de O2
- Surveillance du débit du gaz de mesure et détection de la pression du gaz de mesure
- Température des composants du système jusqu’à 200 °C
- Commutation automatique du point de mesure pour 3 points de mesure maximum (en option)
- Réglage automatique au niveau du point zéro et du point de référence
- Dispositif de calibrage intégré sans gaz étalon (en option)
- Utilisation étendue à l'aide d'un ordinateur et du logiciel SOPAS ET
- Système modulaire I/O flexible
Capteur 2D-LiDAR compact - rentable et performant
- Portée jusqu’à 25 m
- Plage de fonctionnement jusqu’à 270°
- Résolution angulaire de 1° à 0,33°
- Technologie HDDM/HDDM+ pour une détection sans lacunes de petits objets
- Grande immunité aux lumières parasites jusqu'à 80.000 lx
- Indice de protection jusqu'à IP67
- Interfaces de communication standardisées
- Très faible puissance absorbée
Un capteur de distance sûr pour des applications variées
- Plage de détection de 0,05 m à 8,5 m
- Sortie analogique et numérique sûre
- Dimensions compactes
- IO-Link
- Certifié selon les normes ISO 13849 (PL b) et CEI 62998 (PC B)
Commutation quadruple avec l'intelligence inductive
- Types : M8 à M30 ; IQ10 et IQ12
- Quatre points de commutation ou fenêtres programmables avec un Sn jusqu’à 20 mm
- Fonction de départ librement programmable
- Indices de protection : IP68, IP69K
- Plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
- Boîtier robuste en acier inoxydable ou Vistal
- Fonction de surveillance de la logique, du compteur, de la mesure du temps ou de la température
- IO-Link 1.1
Tout simplement génial – la mesure de niveau dans les milieux liquides avec un radar 80 GHz
- Radar à faisceau libre 80 GHz avec différentes antennes
- Plage de mesure : jusqu’à 30 m
- Température de process : de –196 °C à +200 °C
- Pression de process : de –1 bar à +25 bar
- Raccord process : filetage, bride, clamp
- Boîtier : matière plastique (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) ou acier inoxydable (IP69)
- Avec ou sans écran et WPAN
- Certificats : Ex d, Ex ia, WHG, construction navale
Petit interrupteur de sécurité RFID pour la surveillance de porte avec protection contre les manipulations
- Zone de déclenchement jusqu’à 14 mm
- Petit boîtier offrant des possibilités de montage flexibles
- Activation du capteur possible de trois côtés
- Quatre actionneurs différents disponibles
- Capteurs à codage universel, à codage unique et à codage permanent
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508)
- Montage en série sûr possible jusqu’à 30 capteurs
Instantané 3D – Principe de double contrôle pour une utilisation efficace à l’extérieur
- Valeurs de distance : 250 × 496 Pixel et image 2D : 544 × 828 Pixel
- Large plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
- Boîtier robuste : IP69k pour la tête du capteur
- Solution 2-en-1 : respectivement huit images 3D et 2D par seconde
- Traitement d’images intelligent : classification et détermination de position d’objets
- Enregistrement des activités des dernières heures est possible
Accès ouvert pour une productivité sûre
- Composés de matériel et de logiciels ou de logique de contrôle avec des fonctions de sécurité testées
- Versions génériques et spécifiques aux fabricants (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
- Documentation avec schéma de câblage, fichier SISTEMA et notice d’instructions
- Redémarrage automatique du robot possible
- Niveau de performance (PL) d
Compact, robuste, puissant
- Robuste codeur absolu multitours avec jusqu’à 31 bits (monotour 14 bits et multitours 17 bits)
- Bride de serrage, bride synchro ou arbre creux non traversant
- Design compact (< 70 mm)
- Interface PROFIBUS intégrée avec fonctionnalités DP V0, V1 et V2 (selon le type)
- Connectique : 3 connecteurs M12
- Classe de protection jusqu’à IP67
- Température de service : –30 °C à +80 °C (selon le type)
La précision par excellence
- Plusieurs plages de mesure de 26 mm ... 34 mm à 100 mm ... 400 mm
- Récepteur CMOS pour une mesure très précise, quelle que soit la surface
- Utilisation et apprentissage simples, basés sur un système à LED
- Large éventail de modèles équipés de nombreuses interfaces standard
- Technologie laser pour la mesure précise des objets, même les plus petits
- Appareil compact et autonome
- Excellent rapport prix-performances
Prenez de l'avance dans la logistique
- Taux de lecture et performance des codeurs des plus élevées grâce au codeur SMART+-
- Interface intégrée avec le logiciel de diagnostic SICK
- Peut être combiné avec toutes les autres solutions systèmes SICK destinées à l’identification automatique (= approche systémique modulaire)
- Possibilité de lecture de 6 pages
- Fonctionnement démarrage-arrêt ou suivi
Le capteur pour le guidage optique
- Détection de rubans adhésifs luminescents
- Rapport signal-bruit très élevé (~1:1.000)
- Champ de lecture de 180 mm (possibilité de lire jusqu’à 3 voies)
- Édition de la différence par rapport au centre de la voie, à la largeur de la voie et lecture de code-barres
- Robustesse aux lumières parasites, à l’encrassement et à la brillance
- Compensation des défauts
- Précision de mesure : ± 1 mm
- CANopen, RS-485 ou IO-Link
Détecteurs capacitifs fiables dans un boîtier parallélépipédique
- Boîtier rectangulaire
- Détection de poudres, granulés, liquides et matières solides
- Excellente immunité CEM
- Version électrique : 4 conducteurs CC
- Tension d'alimentation : 10 à 36 V CC
- Protection contre les courts-circuits (cadencée)
Une détermination très précise de chaque dimension
- Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 300 mm ... 700 mm
- Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
- Précision et fréquence de la mesure élevées
- Mesure de l'épaisseur du verre avec une seule tête de capteur
- Plusieurs tailles de spot lumineux
- Compensation intégrée de trois capteurs max.
- Fonctionnement autonome par RS-422