Filtrer par :

659 résultat(s) :

Résultat(s) 97 - 120 de 659

Les prodiges des systèmes de détection d’objets
  • Technologies : TwinEye avec OptoFilter
  • BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton combiné pousser ou tourner avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
  • LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
  • Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
Comparer maintenant
Sélectionner
De remarquables performances pour les servomoteurs système feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
  • Système Feedback-moteur optique avec HIPERFACE DSL®
  • Résolution jusqu’à 24 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
  • Certification SIL2 et PL d
  • Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et le nombre de tours sont enregistrées sur toute la durée de vie de l’appareil
  • Maintenance prédictive avec mesure de vibrations et de l’humidité
Comparer maintenant
Sélectionner
Appareils de mesure du flux volumétrique pour le contrôle continu des émissions
  • Robustes convertisseurs en titane pour une longue durabilité
  • Matériau résistant à la corrosion pour une utilisation dans des gaz agressifs (en option)
  • Mesure intégrale via le diamètre de conduite dans les modèles H, M et S
  • Modèle à sonde PR pour un montage unilatéral économique sur la conduite
  • Contrôle fonctionnel automatique avec test des points zéro et de référence
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins très courts pour grappins
  • Boîtier ultracourt (12,2 mm) pour des applications dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
  • Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
  • Câble compatible chaîne porte-câble
  • LED d’état de commutation
  • Indice de protection : IP68
Comparer maintenant
Sélectionner
Tenez le cap sur toutes les mers
  • Conception robuste et grande précision de mesure
  • Homologation de type d’organismes de classification de renom selon MARPOL annexe VI et IMO MEPC
  • Plages de mesure adaptées aux faibles et fortes concentrations en SO2 et NOx
  • Jusqu’à 7 composants de gaz de mesure simultanément : SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecte même de faibles nuances de couleur et maîtrise les distances changeantes
  • Haute résolution des couleurs
  • Identifie les dégradés de couleurs et les matériaux structurés
  • Distances de détection jusqu'à 500 mm
  • Régulation automatique des distances de détection
  • Édition de valeurs de couleur (L*a*b/RGB) et similitude des couleurs
  • Mise en mémoire jusqu'à 24 couleurs par application d’identification (tâche)
  • Interface IO-Link, outil d’installation spécifique à l’application via SOPAS
  • Écran TFT couleur
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecte rapidement 24 couleurs enregistrées et offre des possibilités de réglages précises
  • Fréquence de commutation : 13,8 kHz
  • Édition de valeurs de couleur (L*a*b ou RGB) et similitude des couleurs
  • Édition de 15 couleurs maximum à l’aide du mode « Coded »
  • Mise en mémoire jusqu'à 24 couleurs par application d’identification (tâche)
  • Interface IO-Link ; logiciel SOPAS avec aide d’installation spécifique à l’application
  • CSX : compatible au niveau du montage avec CS8
Comparer maintenant
Sélectionner
La référence robuste pour les conditions ambiantes difficiles
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
  • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
  • Indices de protection : IP68, IP69K
  • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
  • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
  • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
  • Résistant aux huiles et lubrifiants réfrigérants, convient à une utilisation à l'extérieur
Comparer maintenant
Sélectionner
A l’innovation dans les cellules
  • Cellule de mesure avec une très longue durée de vie grâce à des mécanismes de protection innovants
  • Autosurveillance de la cellule de mesure
  • Calibrage entièrement automatique intégré à l'unité de commande
  • Version pour températures élevées disponible
  • Application à distance ZIRKOR pour accès à distance à l’analyseur
  • Temps de réponse très court
  • Certifié conforme selon EN 15267
  • Version Ex pour ATEX/IECEx, zone 1 ou zone 21
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins pneumatiques et entraînements IMI Norgren
  • Forme spéciale du boîtier pour la rainure de commutation des vérins pneumatiques et entraînements IMI Norgren
  • Le capteur pour vérins MZN s’enfonce complètement dans la rainure de commutation
Comparer maintenant
Sélectionner
Contrôle des processus simultané de 6 composants gazeux max.
  • Mesure simultanée de 6 composants max et de O2
  • Surveillance du débit du gaz de mesure et détection de la pression du gaz de mesure
  • Température des composants du système jusqu’à 200 °C
  • Commutation automatique du point de mesure pour 3 points de mesure maximum (en option)
  • Réglage automatique au niveau du point zéro et du point de référence
  • Dispositif de calibrage intégré sans gaz étalon (en option)
  • Utilisation étendue à l'aide d'un ordinateur et du logiciel SOPAS ET
  • Système modulaire I/O flexible
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur 2D-LiDAR compact - rentable et performant
  • Portée jusqu’à 25 m
  • Plage de fonctionnement jusqu’à 270°
  • Résolution angulaire de 1° à 0,33°
  • Technologie HDDM/HDDM+ pour une détection sans lacunes de petits objets
  • Grande immunité aux lumières parasites jusqu'à 80.000 lx
  • Indice de protection jusqu'à IP67
  • Interfaces de communication standardisées
  • Très faible puissance absorbée
Comparer maintenant
Sélectionner
Un capteur de distance sûr pour des applications variées
  • Plage de détection de 0,05 m à 8,5 m
  • Sortie analogique et numérique sûre
  • Dimensions compactes
  • IO-Link
  • Certifié selon les normes ISO 13849 (PL b) et CEI 62998 (PC B)
Comparer maintenant
Sélectionner
Commutation quadruple avec l'intelligence inductive
  • Types : M8 à M30 ; IQ10 et IQ12
  • Quatre points de commutation ou fenêtres programmables avec un Sn jusqu’à 20 mm
  • Fonction de départ librement programmable
  • Indices de protection : IP68, IP69K
  • Plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
  • Boîtier robuste en acier inoxydable ou Vistal
  • Fonction de surveillance de la logique, du compteur, de la mesure du temps ou de la température
  • IO-Link 1.1
Comparer maintenant
Sélectionner
Tout simplement génial – la mesure de niveau dans les milieux liquides avec un radar 80 GHz
  • Radar à faisceau libre 80 GHz avec différentes antennes
  • Plage de mesure : jusqu’à 30 m
  • Température de process : de –196 °C à +200 °C
  • Pression de process : de –1 bar à +25 bar
  • Raccord process : filetage, bride, clamp
  • Boîtier : matière plastique (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) ou acier inoxydable (IP69)
  • Avec ou sans écran et WPAN
  • Certificats : Ex d, Ex ia, WHG, construction navale
Comparer maintenant
Sélectionner
Petit interrupteur de sécurité RFID pour la surveillance de porte avec protection contre les manipulations
  • Zone de déclenchement jusqu’à 14 mm
  • Petit boîtier offrant des possibilités de montage flexibles
  • Activation du capteur possible de trois côtés
  • Quatre actionneurs différents disponibles
  • Capteurs à codage universel, à codage unique et à codage permanent
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508)
  • Montage en série sûr possible jusqu’à 30 capteurs
Comparer maintenant
Sélectionner
Instantané 3D – Principe de double contrôle pour une utilisation efficace à l’extérieur
  • Valeurs de distance : 250 × 496 Pixel et image 2D : 544 × 828 Pixel
  • Large plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
  • Boîtier robuste : IP69k pour la tête du capteur
  • Solution 2-en-1 : respectivement huit images 3D et 2D par seconde
  • Traitement d’images intelligent : classification et détermination de position d’objets
  • Enregistrement des activités des dernières heures est possible
Comparer maintenant
Sélectionner
Accès ouvert pour une productivité sûre
  • Composés de matériel et de logiciels ou de logique de contrôle avec des fonctions de sécurité testées
  • Versions génériques et spécifiques aux fabricants (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Documentation avec schéma de câblage, fichier SISTEMA et notice d’instructions
  • Redémarrage automatique du robot possible
  • Niveau de performance (PL) d
Comparer maintenant
Sélectionner
Compact, robuste, puissant
  • Robuste codeur absolu multitours avec jusqu’à 31 bits (monotour 14 bits et multitours 17 bits)
  • Bride de serrage, bride synchro ou arbre creux non traversant
  • Design compact (< 70 mm)
  • Interface PROFIBUS intégrée avec fonctionnalités DP V0, V1 et V2 (selon le type)
  • Connectique : 3 connecteurs M12
  • Classe de protection jusqu’à IP67
  • Température de service : –30 °C à +80 °C (selon le type)
Comparer maintenant
Sélectionner
La précision par excellence
  • Plusieurs plages de mesure de 26 mm ... 34 mm à 100 mm ... 400 mm
  • Récepteur CMOS pour une mesure très précise, quelle que soit la surface
  • Utilisation et apprentissage simples, basés sur un système à LED
  • Large éventail de modèles équipés de nombreuses interfaces standard
  • Technologie laser pour la mesure précise des objets, même les plus petits
  • Appareil compact et autonome
  • Excellent rapport prix-performances
Comparer maintenant
Sélectionner
Prenez de l'avance dans la logistique
  • Taux de lecture et performance des codeurs des plus élevées grâce au codeur SMART+-
  • Interface intégrée avec le logiciel de diagnostic SICK
  • Peut être combiné avec toutes les autres solutions systèmes SICK destinées à l’identification automatique (= approche systémique modulaire)
  • Possibilité de lecture de 6 pages
  • Fonctionnement démarrage-arrêt ou suivi
Comparer maintenant
Sélectionner
Le capteur pour le guidage optique
  • Détection de rubans adhésifs luminescents
  • Rapport signal-bruit très élevé (~1:1.000)
  • Champ de lecture de 180 mm (possibilité de lire jusqu’à 3 voies)
  • Édition de la différence par rapport au centre de la voie, à la largeur de la voie et lecture de code-barres
  • Robustesse aux lumières parasites, à l’encrassement et à la brillance
  • Compensation des défauts
  • Précision de mesure : ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 ou IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecteurs capacitifs fiables dans un boîtier parallélépipédique
  • Boîtier rectangulaire
  • Détection de poudres, granulés, liquides et matières solides
  • Excellente immunité CEM
  • Version électrique : 4 conducteurs CC
  • Tension d'alimentation : 10 à 36 V CC
  • Protection contre les courts-circuits (cadencée)
Comparer maintenant
Sélectionner
Une détermination très précise de chaque dimension
  • Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 300 mm ... 700 mm
  • Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
  • Précision et fréquence de la mesure élevées
  • Mesure de l'épaisseur du verre avec une seule tête de capteur
  • Plusieurs tailles de spot lumineux
  • Compensation intégrée de trois capteurs max.
  • Fonctionnement autonome par RS-422
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 97 - 120 de 659