Filtrer par :

659 résultat(s) :

Résultat(s) 73 - 96 de 659

Petit, simple, rapide, robuste
  • Haute résolution de niveaux de gris
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une portée dynamique accrue
  • Fonction d’apprentissage (Teach-in) statique et dynamique dans une seule variante
  • Fréquence de commutation : jusqu’à 15 kHz
  • Distance de détection : 12,5 mm avec les LED RVB et blanches, jusqu’à 250 mm en version laser
  • Interface IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
La version à sonde avec mesure de lumière diffusée vers l'avant
  • Installation d’un seul côté
  • Pour les concentrations en poussière très faibles à moyennes
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Contrôle de l’encrassement
  • Sonde de mesure Hastelloy disponible pour les gaz corrosifs
  • Pour les diamètres de conduite petits à moyens
  • Version d’appareil pour zone explosible 2/22 ou 1/21
Comparer maintenant
Sélectionner
Transmissiomètre homologué pour la surveillance des émissions
  • Pour les concentrations de poussière moyennes à élevées
  • Fonction de contrôle de l'encrassement intégrée
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Pour les plages de mesure petites à grandes
Comparer maintenant
Sélectionner
Transmissiomètre homologué à auto-alignement
  • Contrôle intégré de l'encrassement pour l'unité émetteur-récepteur et le réflecteur
  • Alignement automatique des modules optiques
  • Contrôle automatique des points zéro et de référence
  • Pour les concentrations de poussière moyennes à élevées
  • Pour les plages de mesure petites à grandes
Comparer maintenant
Sélectionner
Adaptation des systèmes feedback-moteur au monde numérique
  • Interface à la sortie : HIPERFACE DSL®
  • Alimentation électrique : 7 V CC ... 12 V CC
  • Plage de température de fonctionnement : −30 °C ... +115 °C
  • Indice de protection : IP00
  • Connecteur d’entrée : connecteur mâle, 8 pôles
  • Courant de sortie : connecteur mâle, 4 pôles
  • Entrée supplémentaire pour connecteur de température externe
Comparer maintenant
Sélectionner
Guidage de ligne et localisation de trame flexible grâce à la détection de bandes colorées et de codes 2D
  • Détection de bandes colorées et de codes 2D
  • Le champ de vision de 160 x 120 mm permet de détecter en parallèle plusieurs codes ou trois lignes
  • Détection continue des coordonnées x, y et z ainsi que de l’angle
  • Boîtier robuste : IP65, fonte de zinc
  • Petit rayon de courbure de ≥ 0,5 m
Comparer maintenant
Sélectionner
Une solution propre
  • Mesure de niveau dans les applications hygiéniques
  • Sonde à tige sécable manuellement jusqu’à une longueur de 4.000 mm avec Ra ≤ 0,8 μm (en option avec Ra ≤ 0,4 µm)
  • Température du processus de 180 °C max., pression du processus de 16 bars max.
  • Résiste aux procédés CIP/SIP
  • Indices de protection élevés IP 67 et IP 69
  • Raccords process hygiéniques interchangeables
  • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique et sortie binaire
  • Électronique déportée avec raccord process, autoclavable
  • IO-Link 1.1
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de sécurité RFID avec verrouillage magnétique pour la protection des processus
  • Actionneur avec un niveau de codage faible ou élevé
  • Force de verrouillage magnétique : 500 N, résistance à la traction : 25 N
  • PL e, catégorie 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) pour la surveillance de porte
  • Tolérance de décalage : ± 5 mm
  • Indice de protection : IP67
  • Montage standardisé ou intégré
  • Des variantes avec deux connecteurs enfichables M12 pour une mise en cascade aisée
Comparer maintenant
Sélectionner
Plus d’efficacité garantie
  • Smart Sensor : données de diagnostic via IO-Link ou NFC et l’appli SICK Safety Assistant
  • Boîtier compact, raccordement standardisé et accessoires compatibles
  • Outil d'alignement intégré avec LED d’état directement sur l’appareil
  • Configuration de toutes les fonctions sans logiciel
  • Variantes adaptées aux zones explosibles ainsi qu’avec l’indice de protection IP69K
Comparer maintenant
Sélectionner
La sécurité sous contrôle – compacte, simple et efficace
  • Système de commande de sécurité programmable par logiciel avec une plate-forme matérielle modulaire
  • Puissant module backplane Safety-over-EtherCAT®
  • Un boîtier convivial au design épuré
  • Logiciel de configuration intuitif Safety Designer
  • Communication de données dans les systèmes de bus de terrain standard
  • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
Comparer maintenant
Sélectionner
Grandes formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel
  • Forme : 80 mm x 80 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 50 mm à 60 mm
  • Version électrique : CC 3/4 fils ou CA/CC 2 fils
  • Indice de protection IP 65 ou IP 67
  • Plage de température : de –25 °C à +80 °C
  • Boîtier plastique
  • Fonction NO ou NF programmable
  • Réglage de la distance de commutation à l’aide d’un potentiomètre
Comparer maintenant
Sélectionner
Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2
  • BluePilot : outil d’alignement optique
  • Smart Sensor : une communication efficace via IO-Link
  • Boîtier extrêmement robuste en VISTAL®
  • Indices de protection IP66, IP67 et IP69K
  • Portée standard jusqu’à 50 m
  • Type de lumière : lumière IR et lumière rouge visible
  • Systèmes de raccordement et de fixation standard
  • Type 2, PL c, SIL 1
Comparer maintenant
Sélectionner
Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2
  • BluePilot : outil d’alignement optique
  • Smart Sensor : une communication efficace via IO-Link
  • Boîtier extrêmement robuste en VISTAL®
  • Indices de protection IP66, IP67 et IP69K
  • Portée standard jusqu’à 20 m
  • Type de lumière : lumière IR et lumière rouge visible
  • Systèmes de raccordement et de fixation standard
  • Type 2, PL c, SIL 1
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection sûre d’objets de toute sorte
  • Le portefeuille le plus complet et le plus flexible de capteurs hybrides
  • Nouvelle barre lumineuse intuitive
  • Élimination d’arrière-plan la meilleure du secteur
  • Détection d’objets transparents grâce à la technologie AutoAdapt
  • Boîtier VISTAL
Comparer maintenant
Sélectionner
Petit interrupteur de sécurité magnétique pour la surveillance de porte sans contact
  • Zone de déclenchement jusqu'à 7 mm
  • 2 ou 3 contacts
  • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Capteurs avec connecteur enfichable ou câble raccordé
  • Connecteur enfichable M12 compatible Flexi Loop (en fonction de la variante)
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de sécurité magnétique compact pour la surveillance de porte sans contact
  • Zone de déclenchement jusqu'à 9 mm
  • 2 ou 3 contacts
  • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Capteurs avec connecteur enfichable ou câble raccordé
  • LED d'état (RE27)
  • Connecteur M12 compatible Flexi Loop (en fonction du modèle)
Comparer maintenant
Sélectionner
Le scrutateur laser de sécurité le plus petit de SICK – extrêmement robuste et de haute précision
  • Hauteur de 80 mm seulement
  • Extrêmement robuste contre la lumière, la poussière et la saleté grâce à la technologie de balayage SafeHDDM®
  • Données de mesure très précises grâce à l’interface Ethernet
  • Portée du champ de protection : 3 m, angle de balayage : 275°
  • Jusqu’à 128 champs configurables librement
  • Interfaces de communication standardisées
  • Connecteur système avec mémoire de configuration
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de gaz naturel soumise à réglementation avec des fonctions de diagnostic intelligentes
  • Gamme de produits conviviale
  • Correction automatique de l'action de la température et de la pression
  • Disponible dans toutes les conditions de fonctionnement
  • PowerIn Technology™ pour un mode de secours fiable
  • Diagnostic d'application intelligent avec i-diagnostics™
  • Extensible avec des flow computers par connect & go
  • Capacité de mesure avec une part d’hydrogène jusqu’à 30 % du gaz naturel
  • Indicateur de la qualité du gaz pour la quantification de la teneur en H2
Comparer maintenant
Sélectionner
Petites formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel
  • Formes : 10 mm x 16 mm x 28 mm ou 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 8 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indice de protection : IP68
  • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
  • Robuste boîtier VISTAL®
  • Dimensions compactes avec affichage de l’état à 270°
Comparer maintenant
Sélectionner
Capture le mouvement. Sans contact.
  • Mesure sans contact de la vitesse, la longueur et la position sans référence de mesure
  • Compatibilité avec de nombreuses matières, couleurs et surfaces
  • Très grande exactitude de mesure et répétabilité élevée
  • Laser de classe 1
  • Conception robuste, dimensions compactes, faible poids
  • Interface TTL ou HTL
  • Fonction de diagnostic et de paramétrage
Comparer maintenant
Sélectionner
Épurée, intelligente, utilisation intuitive - Solution universelle pour la détection d’étiquettes
  • Petit boîtier avec une aile inférieure particulièrement monde (5,5 mm de haut)
  • Détecte de nombreuses étiquettes et films - même les matériaux transparents
  • Enregistre des espacements entre étiquettes à partir d’1 mm
  • L’affichage indique la qualité de l'apprentissage et la réserve de fonctionnement
  • Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée
Comparer maintenant
Sélectionner
Formes rectangulaires fines pour une utilisation en milieu industriel
  • Formes : 5 mm x 5 mm x 25 mm ou 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 0,8 mm à 4 mm
  • Version électrique : 3 conducteurs CC
  • Indice de protection : IP67 ou IP68
  • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
  • Robuste boîtier VISTAL®
  • Forme fine avec affichage à 270° de l’état
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecteurs miniatures rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel
  • Formes : 8 mm x 16 mm x 4 mm ou 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 3 mm
  • Version électrique : 3 conducteurs CC
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de température : de –20 °C à +70 °C
  • Boîtier plastique
  • Conception plate, compacte et légère
Comparer maintenant
Sélectionner
Maintenir le cap en toute sécurité
  • Conception robuste et grande précision de mesure
  • Homologation de type d’organismes de classification selon MARPOL annexe VI et IMO MEPC
  • Conçu pour la mesure de SO2 et CO2 après l’épurateur de gaz
  • Utilisation de composants éprouvés sur le terrain du MARSIC300
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 73 - 96 de 659