Filtrer par :
659 résultat(s) :
Petit, simple, rapide, robuste
- Haute résolution de niveaux de gris
- Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une portée dynamique accrue
- Fonction d’apprentissage (Teach-in) statique et dynamique dans une seule variante
- Fréquence de commutation : jusqu’à 15 kHz
- Distance de détection : 12,5 mm avec les LED RVB et blanches, jusqu’à 250 mm en version laser
- Interface IO-Link
La version à sonde avec mesure de lumière diffusée vers l'avant
- Installation d’un seul côté
- Pour les concentrations en poussière très faibles à moyennes
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Contrôle de l’encrassement
- Sonde de mesure Hastelloy disponible pour les gaz corrosifs
- Pour les diamètres de conduite petits à moyens
- Version d’appareil pour zone explosible 2/22 ou 1/21
Transmissiomètre homologué pour la surveillance des émissions
- Pour les concentrations de poussière moyennes à élevées
- Fonction de contrôle de l'encrassement intégrée
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Pour les plages de mesure petites à grandes
Transmissiomètre homologué à auto-alignement
- Contrôle intégré de l'encrassement pour l'unité émetteur-récepteur et le réflecteur
- Alignement automatique des modules optiques
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Pour les concentrations de poussière moyennes à élevées
- Pour les plages de mesure petites à grandes
Adaptation des systèmes feedback-moteur au monde numérique
- Interface à la sortie : HIPERFACE DSL®
- Alimentation électrique : 7 V CC ... 12 V CC
- Plage de température de fonctionnement : −30 °C ... +115 °C
- Indice de protection : IP00
- Connecteur d’entrée : connecteur mâle, 8 pôles
- Courant de sortie : connecteur mâle, 4 pôles
- Entrée supplémentaire pour connecteur de température externe
Guidage de ligne et localisation de trame flexible grâce à la détection de bandes colorées et de codes 2D
- Détection de bandes colorées et de codes 2D
- Le champ de vision de 160 x 120 mm permet de détecter en parallèle plusieurs codes ou trois lignes
- Détection continue des coordonnées x, y et z ainsi que de l’angle
- Boîtier robuste : IP65, fonte de zinc
- Petit rayon de courbure de ≥ 0,5 m
Une solution propre
- Mesure de niveau dans les applications hygiéniques
- Sonde à tige sécable manuellement jusqu’à une longueur de 4.000 mm avec Ra ≤ 0,8 μm (en option avec Ra ≤ 0,4 µm)
- Température du processus de 180 °C max., pression du processus de 16 bars max.
- Résiste aux procédés CIP/SIP
- Indices de protection élevés IP 67 et IP 69
- Raccords process hygiéniques interchangeables
- 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique et sortie binaire
- Électronique déportée avec raccord process, autoclavable
- IO-Link 1.1
Interrupteur de sécurité RFID avec verrouillage magnétique pour la protection des processus
- Actionneur avec un niveau de codage faible ou élevé
- Force de verrouillage magnétique : 500 N, résistance à la traction : 25 N
- PL e, catégorie 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) pour la surveillance de porte
- Tolérance de décalage : ± 5 mm
- Indice de protection : IP67
- Montage standardisé ou intégré
- Des variantes avec deux connecteurs enfichables M12 pour une mise en cascade aisée
Plus d’efficacité garantie
- Smart Sensor : données de diagnostic via IO-Link ou NFC et l’appli SICK Safety Assistant
- Boîtier compact, raccordement standardisé et accessoires compatibles
- Outil d'alignement intégré avec LED d’état directement sur l’appareil
- Configuration de toutes les fonctions sans logiciel
- Variantes adaptées aux zones explosibles ainsi qu’avec l’indice de protection IP69K
La sécurité sous contrôle – compacte, simple et efficace
- Système de commande de sécurité programmable par logiciel avec une plate-forme matérielle modulaire
- Puissant module backplane Safety-over-EtherCAT®
- Un boîtier convivial au design épuré
- Logiciel de configuration intuitif Safety Designer
- Communication de données dans les systèmes de bus de terrain standard
- Connexion en série sûre avec Flexi Loop
Grandes formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel
- Forme : 80 mm x 80 mm
- Distances de commutation plus étendues : de 50 mm à 60 mm
- Version électrique : CC 3/4 fils ou CA/CC 2 fils
- Indice de protection IP 65 ou IP 67
- Plage de température : de –25 °C à +80 °C
- Boîtier plastique
- Fonction NO ou NF programmable
- Réglage de la distance de commutation à l’aide d’un potentiomètre
Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2
- BluePilot : outil d’alignement optique
- Smart Sensor : une communication efficace via IO-Link
- Boîtier extrêmement robuste en VISTAL®
- Indices de protection IP66, IP67 et IP69K
- Portée standard jusqu’à 50 m
- Type de lumière : lumière IR et lumière rouge visible
- Systèmes de raccordement et de fixation standard
- Type 2, PL c, SIL 1
Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2
- BluePilot : outil d’alignement optique
- Smart Sensor : une communication efficace via IO-Link
- Boîtier extrêmement robuste en VISTAL®
- Indices de protection IP66, IP67 et IP69K
- Portée standard jusqu’à 20 m
- Type de lumière : lumière IR et lumière rouge visible
- Systèmes de raccordement et de fixation standard
- Type 2, PL c, SIL 1
Détection sûre d’objets de toute sorte
- Le portefeuille le plus complet et le plus flexible de capteurs hybrides
- Nouvelle barre lumineuse intuitive
- Élimination d’arrière-plan la meilleure du secteur
- Détection d’objets transparents grâce à la technologie AutoAdapt
- Boîtier VISTAL
Petit interrupteur de sécurité magnétique pour la surveillance de porte sans contact
- Zone de déclenchement jusqu'à 7 mm
- 2 ou 3 contacts
- Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
- Capteurs avec connecteur enfichable ou câble raccordé
- Connecteur enfichable M12 compatible Flexi Loop (en fonction de la variante)
Interrupteur de sécurité magnétique compact pour la surveillance de porte sans contact
- Zone de déclenchement jusqu'à 9 mm
- 2 ou 3 contacts
- Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
- Capteurs avec connecteur enfichable ou câble raccordé
- LED d'état (RE27)
- Connecteur M12 compatible Flexi Loop (en fonction du modèle)
Le scrutateur laser de sécurité le plus petit de SICK – extrêmement robuste et de haute précision
- Hauteur de 80 mm seulement
- Extrêmement robuste contre la lumière, la poussière et la saleté grâce à la technologie de balayage SafeHDDM®
- Données de mesure très précises grâce à l’interface Ethernet
- Portée du champ de protection : 3 m, angle de balayage : 275°
- Jusqu’à 128 champs configurables librement
- Interfaces de communication standardisées
- Connecteur système avec mémoire de configuration
Mesure de gaz naturel soumise à réglementation avec des fonctions de diagnostic intelligentes
- Gamme de produits conviviale
- Correction automatique de l'action de la température et de la pression
- Disponible dans toutes les conditions de fonctionnement
- PowerIn Technology™ pour un mode de secours fiable
- Diagnostic d'application intelligent avec i-diagnostics™
- Extensible avec des flow computers par connect & go
- Capacité de mesure avec une part d’hydrogène jusqu’à 30 % du gaz naturel
- Indicateur de la qualité du gaz pour la quantification de la teneur en H2
Petites formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel
- Formes : 10 mm x 16 mm x 28 mm ou 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 8 mm
- Version électrique : 3/4 fils CC
- Indice de protection : IP68
- Plage de température : de –25 °C à +75 °C
- Robuste boîtier VISTAL®
- Dimensions compactes avec affichage de l’état à 270°
Capture le mouvement. Sans contact.
- Mesure sans contact de la vitesse, la longueur et la position sans référence de mesure
- Compatibilité avec de nombreuses matières, couleurs et surfaces
- Très grande exactitude de mesure et répétabilité élevée
- Laser de classe 1
- Conception robuste, dimensions compactes, faible poids
- Interface TTL ou HTL
- Fonction de diagnostic et de paramétrage
Épurée, intelligente, utilisation intuitive - Solution universelle pour la détection d’étiquettes
- Petit boîtier avec une aile inférieure particulièrement monde (5,5 mm de haut)
- Détecte de nombreuses étiquettes et films - même les matériaux transparents
- Enregistre des espacements entre étiquettes à partir d’1 mm
- L’affichage indique la qualité de l'apprentissage et la réserve de fonctionnement
- Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée
Formes rectangulaires fines pour une utilisation en milieu industriel
- Formes : 5 mm x 5 mm x 25 mm ou 8 mm x 8 mm x 40 mm
- Distances de commutation plus étendues : de 0,8 mm à 4 mm
- Version électrique : 3 conducteurs CC
- Indice de protection : IP67 ou IP68
- Plage de température : de –25 °C à +75 °C
- Robuste boîtier VISTAL®
- Forme fine avec affichage à 270° de l’état
Détecteurs miniatures rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel
- Formes : 8 mm x 16 mm x 4 mm ou 10 mm x 30 mm x 6 mm
- Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 3 mm
- Version électrique : 3 conducteurs CC
- Indice de protection : IP 67
- Plage de température : de –20 °C à +70 °C
- Boîtier plastique
- Conception plate, compacte et légère
Maintenir le cap en toute sécurité
- Conception robuste et grande précision de mesure
- Homologation de type d’organismes de classification selon MARPOL annexe VI et IMO MEPC
- Conçu pour la mesure de SO2 et CO2 après l’épurateur de gaz
- Utilisation de composants éprouvés sur le terrain du MARSIC300