Filtrer par :
658 résultat(s) :
Fiable, éprouvé et modulaire
- Codeur absolu multitours extrêmement robuste jusqu’à 26 bits
- Axe creux traversant pour une profondeur de montage faible
- Fonction de top zéro et préréglage à l’aide du matériel / d’un logiciel
- Interface de communication : SSI, PROFIBUS DP
- Réglable électroniquement, résolution configurable
- Technologie magnétique
Une protection absolue pour un encombrement minimal
- Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Taille de champ de protection de 0,4 m x 0,4 m à 1,5 m x 1,5 m
- Résolution 20 mm, 24 mm et 30 mm
- Un appareil unique intégrant un émetteur et un récepteur
- Mise en oeuvre intuitive avec un bouton unique
- Alignement automatique
- Synchronisation de 2 systèmes
- Redémarrage/réinitialisation, EDM intégrés
Mesure précise de la distance
- Plage de mesure de 0,15 m ... 300 m
- Temps de mesure très courts
- Excellentes précision, reproductibilité et disponibilité du système
- Mise en service aisée : écran LC retroéclairé avec informations de diagnostic
- Lumière rouge visible et fixation d'alignement avec système à ressorts
- Interfaces multiples : SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Détection, contrôle et tri précis des couleurs
- Sauvegarde d'une (CS81) à quatre (CS84) couleurs possibles
- Distance de détection de 12,5 mm ou 60 mm
- Temps de réponse rapide jusqu'à 85 µs
- Haute résolution des couleurs
- Fiabilité de détection grâce à l'afficheur (bar graph)
- Spot lumineux extrêmement précis et haute résolution
- Boîtier métallique avec deux orientations de lentille possibles (interchangeables)
Flexibilité et polyvalence par la mise en cascade
- Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
- Boîtier robuste à usage industriel
- Afficheur à 7 segments
- Portée jusqu'à 25 m
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et contrôle automatique interne configurables sans PC
- Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
- Connectique standardisée M12 disponible
- Mise en cascade jusqu'à trois systèmes
Fonctions intégrées et convivialité dans un design industriel éprouvé
- Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
- Boîtier robuste à usage industriel
- Afficheur à 7 segments
- Grande portée jusqu'à 70 m
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage (RES) et contrôle automatique interne configurables sans PC
- Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
- Connectique standardisée M12 disponible
Conception industrielle robuste et convivialité sans PC
- Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Boîtier robuste à usage industriel
- Grande portée jusqu'à 70 m
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et contrôle automatique interne configurables sans PC
- Connectique standardisée M12 disponible
- Afficheur à 7 segments
- Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
Câblage intelligent et fonctions intégrées pour des solutions économiques
- Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
- Boîtier robuste à usage industriel
- Afficheur à 7 segments
- Portée jusqu'à 6 m
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage (RES) et contrôle automatique interne configurables sans PC
- Versions active/passive pour un câblage économique
- Connectique standardisée M12 disponible
Capteur standard pour les distances de mesure jusqu'à 220 m
- Plage de mesure 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
- Processus de positionnement courts grâce à des temps de mesure courts
- Excellentes précision et reproductibilité
- Mise en service aisée : écran LC retroéclairé avec informations de diagnostic
- Concept de montage et d'alignement simple : fixation d'alignement avec ressort / lumière rouge visible
- Interfaces multiples : SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet