Filtrer par :

658 résultat(s) :

Résultat(s) 649 - 658 de 658

Fiable, éprouvé et modulaire
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste jusqu’à 26 bits
  • Axe creux traversant pour une profondeur de montage faible
  • Fonction de top zéro et préréglage à l’aide du matériel / d’un logiciel
  • Interface de communication : SSI, PROFIBUS DP
  • Réglable électroniquement, résolution configurable
  • Technologie magnétique
Cette famille de produits est en cours de retrait du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Une protection absolue pour un encombrement minimal
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Taille de champ de protection de 0,4 m x 0,4 m à 1,5 m x 1,5 m
  • Résolution 20 mm, 24 mm et 30 mm
  • Un appareil unique intégrant un émetteur et un récepteur
  • Mise en oeuvre intuitive avec un bouton unique
  • Alignement automatique
  • Synchronisation de 2 systèmes
  • Redémarrage/réinitialisation, EDM intégrés
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure précise de la distance
  • Plage de mesure de 0,15 m ... 300 m
  • Temps de mesure très courts
  • Excellentes précision, reproductibilité et disponibilité du système
  • Mise en service aisée : écran LC retroéclairé avec informations de diagnostic
  • Lumière rouge visible et fixation d'alignement avec système à ressorts
  • Interfaces multiples : SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection, contrôle et tri précis des couleurs
  • Sauvegarde d'une (CS81) à quatre (CS84) couleurs possibles
  • Distance de détection de 12,5 mm ou 60 mm
  • Temps de réponse rapide jusqu'à 85 µs
  • Haute résolution des couleurs
  • Fiabilité de détection grâce à l'afficheur (bar graph)
  • Spot lumineux extrêmement précis et haute résolution
  • Boîtier métallique avec deux orientations de lentille possibles (interchangeables)
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Flexibilité et polyvalence par la mise en cascade
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Afficheur à 7 segments
  • Portée jusqu'à 25 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
  • Connectique standardisée M12 disponible
  • Mise en cascade jusqu'à trois systèmes
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Fonctions intégrées et convivialité dans un design industriel éprouvé
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Afficheur à 7 segments
  • Grande portée jusqu'à 70 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage (RES) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
  • Connectique standardisée M12 disponible
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Conception industrielle robuste et convivialité sans PC
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Grande portée jusqu'à 70 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Connectique standardisée M12 disponible
  • Afficheur à 7 segments
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Câblage intelligent et fonctions intégrées pour des solutions économiques
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Afficheur à 7 segments
  • Portée jusqu'à 6 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage (RES) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Versions active/passive pour un câblage économique
  • Connectique standardisée M12 disponible
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur standard pour les distances de mesure jusqu'à 220 m
  • Plage de mesure 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Processus de positionnement courts grâce à des temps de mesure courts
  • Excellentes précision et reproductibilité
  • Mise en service aisée : écran LC retroéclairé avec informations de diagnostic
  • Concept de montage et d'alignement simple : fixation d'alignement avec ressort / lumière rouge visible
  • Interfaces multiples : SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 649 - 658 de 658