Filtrer par :
658 résultat(s) :
VFS60 - robuste, polyvalent et perfectionné pour les moteurs asynchrones
- Interfaces TTL, HTL ou Sinus 0,5 Vss
- Résolution jusqu'à 65.536 traits par tour
- Programmation individuelle de l'interface, du nombre de traits et du top zéro
- Programmation directe via RS-485
- Excellente rotation grâce à la grande distance des roulements à billes
- Robustesse exceptionnelle
- Classe de protection IP65
- Flexibilité mécanique grâce aux axes creux traversants et non traversants de diamètre compris entre 8 et 15 mm, disponible avec différents supports de couple
- Plage de températures comprise entre –30 °C et +100 °C
- Raccordement d'arbre isolé possible par manchon plastique
Distances de mesure jusqu'à 60 m, conception robuste - le codeur à câble Heavy-duty
- Longueurs de mesure : 2 m à 60 m
- Système de mesure modulaire avec un grand choix d’interfaces/de longueurs de mesure
- Système très robuste (racleur d’impuretés, brosses intégrées)
- Mécanisme d’enroulement et entrée de câble de haute qualité
- Indice de protection élevé
- Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
- Très haute résolution possible
- Extension possible par accessoires externes
Déployer les potentiels avec nos formations SICK sur les méthodes et les compétences non techniques
- Formations en ligne et formations sur site
- Participer ensemble à des formations avec des collaborateurs et collaboratrices de SICK
- Concepts de formation interactifs et axés sur la pratique
- Certificat comme preuve de la participation à la formation
- Échange et networking avec des experts
Vérification de la répétabilité dans des conditions de laboratoire
- Vérification de la linéarité et de la dérive du point zéro dans des conditions de laboratoire
- Concentrations du gaz d’étalon et plages de mesure spécifiques au client
- Durée maximale de la mesure : 72 heures
- Délivrance d’un protocole de contrôle à la fin du test
- Exécution du test sur le site de production correspondant de SICK
Fiable, éprouvé et modulaire
- Codeur absolu multitours extrêmement robuste jusqu’à 26 bits
- Axe saillant avec bride de serrage ou bride synchro, axe creux non traversant, accessoires d’adaptatation
- Fonction de top zéro et préréglage à l’aide du matériel / d’un logiciel
- Interface de communication : SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP ou CANopen
- Réglable électroniquement, résolution configurable
- Technologie magnétique
La solution de traitement d’images intelligente comprise dans un pack de capteurs pratique
- Positionnement et contrôle à vitesse élevée
- Localisation d'objet performante indépendamment de la position, de l'angle de rotation et de la taille
- Le boîtier amovible unique prend en charge le diffuseur et plusieurs accessoires en option
- Configuration pas-à-pas simple sur PC
- Interface utilisateur conviviale
- Interfaces flexibles pour l'intégration dans les machines et la conception HMI
Capteur 2D-LiDAR à grande portée
- Longue portée, même sur les surfaces sombres
- Technologie laser sans danger pour la vue
- Haute résolution angulaire jusqu'à 0,125 degré
- Grande insensibilité aux rayons du soleil et aux autres sources de lumière infrarouge
- Surveillance synchronisée de quatre champs librement définissables maximum
- Sortie en temps réel des données de mesure via l'interface Ethernet
- Détection continue avec spot laser uniforme à 360 degrés
Télésurveillance et télédiagnostic par les spécialistes SAV de SICK
- Surveillance continue de l’état (Condition Monitoring) des appareils du client par SICK à distance
- Notification avant l’apparition des problèmes, y compris le diagnostic initial et les recommandations d’action
- Rapports réguliers sur l’état des appareils SICK, y compris l’évaluation des données
- Analyse rapide du problème par les experts SAV de SICK
Mesure du flux volumétrique précis et fiable dans les process
- Transducteurs résistants à la corrosion en titane ou en acier inoxydable
- Pression de process jusqu’à 16 bars
- Modèle avec protection antidéflagrante pour les applications en zone 2 (ATEX) disponible
- Émetteurs à ultrasons hermétiques
- Mesure presque sans perte de pression et sans influence du processus
- Contrôle automatique du fonctionnement avec test du point zéro et du point de référence
Un service efficace grâce à une télémaintenance sécurisée
- Accès clients et intégrateurs
- Documents spécifiques à l’installation disponibles en cas de besoin
- Interface utilisateur graphique pour la Remote Infrastructure
- Télédiagnostic qualifié
- Mise en service : installation, configuration et initiation
- Base pour Condition Monitoring et assistance
Contrôle fiable de la LIE dans les processus
- Dilution intégrée du gaz de mesure
- Aucune pièce mobile
- Tous les circuits de gaz sont chauffés
- Géométrie de détecteur parfaite
Système compact de rétroaction pour moteurs pour servocommandes très dynamiques
- Système Feedback-moteur avec interface HIPERFACE DSL®
- Forme compacte et robuste de 36 mm de diamètre
- Résolution jusqu´à 20 bits par tour et 4096 tours, mesurable pour le système multitours
- Connexion possible à un capteur de température externe
- E²Prom avec plage de mémoire libre de 8 Ko
- Certifié SIL2t (valable uniquement pour EKS/EKM36-2...)
- Histogramme de durée d’utilisation
Préparation des commandes intelligente et facile
- LED d'état visible à 360°
- Portée possible jusqu'à 2 m
- Hauteurs de détection flexibles de 120 à 420 mm
- Insensibilité aux lumières parasites et aux réflexions
- LED d'état commutable : allumée en permanence ou clignotante
- Confirme visuellement l'accès correct
Logiciel de configuration étendu pour le système de commande de sécurité de SICK
- Liaisons logiques simples par glisser-déposer
- Jusqu'à 255 blocs de fonction certifiés sont disponibles pour chaque poste Flexi-Soft
- Simulation hors ligne du projet
- Vérification d’une partie du projet
- Rapport de projet complet dans un fichier unique
- Aide au câblage complète
- Licence en option pour téléchargement automatisé ou pour les systèmes de sécurité
Taille compacte avec résolution élevée pour la plage de puissance standard
- Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance standard
- 128 périodes sinus/cosinus par tour
- Position absolue avec une résolution de 4096 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
- Programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
- Interface HIPERFACE®
- Versions à encastrer ou autonome
- Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SKS36S/SKM36S-H...)
- Conforme RoHS
Mesure efficace et simple des émissions
- Tous les paramètres de gaz d’échappement typiques sont mesurables (O2, CO, NOx, SO2)
- Équipé d’un système de prélèvement d’échantillons complet (filtre de prélèvement de gaz de mesure, refroidisseur de gaz de mesure, et pompe de gaz de mesure intégrée)
- Certifié MCERTS
- Conforme à la norme EN 61000-6 et certifié CEM et CE.
- Les mesures sont retransmises soit sous forme analogique (4 ... 20 mA) ou numérique (Modbus)
Une protection absolue pour un encombrement minimal
- Type 3 (CEI 61496), SIL2 (CEI 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Taille de champ de protection de 0,4 m x 0,4 m à 1,5 m x 1,5 m
- Résolution 20 mm, 24 mm et 30 mm
- Un appareil unique intégrant un émetteur et un récepteur
- Mise en oeuvre intuitive avec un bouton unique
- Alignement automatique
- Synchronisation de 2 systèmes
- Redémarrage/réinitialisation, EDM intégrés
Appareil de mesure de poussière à lumière rétro-diffusée
- Pour des concentrations de poussière petites à moyennes
- Installation d'un seul côté
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Compensation automatique du rayonnement d'arrière-plan, pas d'absorbeur de lumière nécessaire
- Pour des diamètres de conduite moyens à grands
Spécification et programmation de logiciels d’application liés à la sécurité
- Spécification logicielle structurée pour des fonctions de sécurité définies
- Création conforme à la norme du logiciel d’application relatif à la sécurité selon le modèle V de la norme ISO 13849-1
- Programmation et paramétrage traçables du système de commande de sécurité
- Exécution de révisions de code pour assurer un logiciel sans erreur
Spécification conforme aux normes des éléments de systèmes de commande relatifs à la sécurité
- Conception efficace du matériel de sécurité, y compris la sélection et l’interconnexion des éléments de systèmes de commande liés à la sécurité
- Détermination du niveau de performance atteint (PL)
- Dimensionnement des protecteurs
- Calcul des temps de marche par inertie et des distances de sécurité requises
Vérification et validation fiables de la solution de sécurité
- Création du plan de vérification et de validation avec une description détaillée de la procédure de test pour la vérification ultérieure de la solution de sécurité
- Exécution et documentation des tests de manière efficace et traçable
- Documentation des erreurs et des déviations détectées et de leur correction