Filtrer par :
658 résultat(s) :
Fiable et précis jusqu'à 1 m
- Quatre plages de mesure de 50 mm à 1.000 mm
- Grande linéarité jusqu’à ± 0,5 mm
- Le récepteur CMOS permet une mesure précise de la distance, quelles que soient la couleur et la brillance
- Laser rouge
- Sortie analogique et numérique librement adaptable
- Écran pour paramétrage par menu intuitif
- Possibilités de réglages avancées (par ex. moyenne glissante, fonction d’arrêt du laser externe, etc.)
Identification de codes 1D avec scrutateur incluant une focale dynamique
- Grandes profondeurs de champ adaptables grâce au réglage dynamique de la mise au point
- Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
- Reconstitution de codes SMART optimisée
- Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
- Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
- Bargraph à LEDs intégrés
- Fonctions de télédiagnostic et de surveillance réseau étendues disponibles via Ethernet
Portée étendue pour plus de flexibilité
- Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Afficheur à 7 segments
- Mode cadencé avec unité d'évaluation UE402
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage (RES)
- Configuration et diagnostic par PC
- Mise en cascade jusqu'à trois systèmes
- Sortie d'état ADO (Application Diagnostic Output) pour l'affichage du niveau d'encrassement
- Accessoire Clone Plug pour enregistrer la configuration
Conception de solutions de sécurité pour des machines sûres et productives
- Proposition de solution coordonnée individuellement pour l’élaboration de mesures de réduction des risques
- Visualisation claire de la solution, y compris la représentation des mesures et des composants sur la machine
- Planification conforme aux normes des protecteurs
- Planification conforme aux normes des fonctions de sécurité et de protection supplémentaires
La vision industrielle en toute simplicité
- Traitement d’images 2D et 3D automatique pour des tâches d'inspection
- Outils pour le contrôle de présence, la mesure et l’assurance de la qualité
- Des fonctions d’intelligence artificielle pour des tâches de détection d’erreurs et de classification
- Adaptation rapide des outils plugiciels SICK Nova
- Compatible avec une multitude de capteurs de vision de SICK
- Interface opérateur basée sur Internet
Système Feedback-moteur robuste pour l’intégration rapide dans les solutions d’entraînement
- Transmission des données efficiente et économique grâce à l’interface numérique BiSS C rapidement implémentée
- Presque sans entretien grâce à la transmission mécanique multitours sans batterie
- Résiste à de fortes sollicitations grâce au boîtier robuste et aux grandes tolérances mécaniques du système sans roulement à billes
- Grâce à l’interface BiSS C standardisée, il peut être intégré sans effort supplémentaire dans de nombreux servomoteurs
- Installé rapidement à l’aide d'une clé à six pans creux grâce à une vis de montage déjà intégrée dans l’appareil et deux vis de boîtier
- Un diamètre du boîtier 36 mm, une longueur de 22 mm et un axe creux non traversant avec diamètre de 6 mm permettent un montage même dans de petits servomoteurs
Compteur de débit de gaz haute pression pour la distribution du gaz naturel
- La technologie la plus moderne : la mesure ultrasonique
- Diagnostic et contrôle fonctionnel continu
- Robuste et fiable car sans pièces mobiles
- Montages de compteurs compacts possibles
- Flow computer intégré
- Alimentation électrique à batterie ou à sécurité intrinsèque
- Bluetooth Low Energy (BLE)
Fiabilité des processus des plus élevées grâce à l’étalonnage
- Contrôle du fonctionnement par du personnel formé
- Réalisation de l’étalonnage
- Évaluation de la différence des mesures
- Vérification dans des conditions en laboratoire
- Documentation à l’aide du rapport d’étalonnage
Les produits SICK personnalisés simplifient la mise en service
- Production et livraison flexibles et individuelles des produits SICK avec logiciel adapté
- Mise en service prêt à l'emploi
- Qualité de mise en service constante pour des applications récurrentes
- Mémorisation et archivage de la configuration
- Gestion de la configuration via AssetHub
- ID et description univoques de la configuration
- Taille de lot 1
Système de rétroaction pour moteurs haute résolution en version à arbre creux
- Système de rétroaction pour moteurs HIPERFACE® en version monotour ou multitours, compatible avec les systèmes d’entraînement de pointe du monde entier
- 1024 périodes sinus / cosinus par tour
- Position absolue avec une résolution de 32768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
- Flexibilité mécanique grâce aux différents diamètres d’arbres creux traversant et non traversant (8 à 15 mm de diamètre), disponible avec différents supports de couple
- Classe de protection IP65
- Certifié selon SIL2 / PL d (valable uniquement pour SFS60S / SFM60S...)
Analyse des causes d'accident et des quasi-accidents
- Enquête sur les circonstances de l'accident ou de l'incident
- Identification de la cause de l'accident
- Recommandation quant aux mesures à prendre pour éviter d'autres incidents ou accidents
Contrôle efficace et professionnel des dispositifs de protection
- Contrôle de l’état et du fonctionnement du dispositif de protection selon l'usage de la machine
- Contrôle de l’installation et du montage conformes
- Rapport d’inspection détaillé et attribution d’un label de contrôle après l’inspection attestant la conformité
Paré pour les atmosphères explosibles
- Classification ATEX II 3G / 3D grâce au boîtier C4000 modifié
- Solution alternative à l’inhibition
- Masquage dynamique à apprentissage automatique pour la détection des marchandises
- Contrôle du sens de passage
- Résolution réduite : 1 ou 2 faisceaux
- Nombre de balayages d’objets possible
- Codage des faisceaux
- Élimination des trous dans les objets
Codeurs flexibles avec commutateurs DIP pour paramètres configurables
- Impulsions par tour : jusqu’à 2.400
- Diamètre du boîtier : 60 mm
- Axe saillant, axe creux non traversant, axe creux traversant
- Indice de protection : IP65
- Interfaces de communication : TTL/HTL
- Types de raccordement : connecteur mâle M12 ou câble
- LED d’état, commutateur DIP pour configurer les réglages
Solution optimale par la définition des fonctions nécessaires
- Définition des fonctions nécessaires
- Évaluation des conditions ambiantes et identification des exigences électriques et mécaniques
- Test du système
- Recommandation documentée pour une solution optimale
Les correctifs pour la sécurité et la disponibilité de vos PC industriels et serveurs.
- Le service englobe les plans, l’approvisionnement et le contrôle de correctifs des classes « Mises à jour de sécurité », « Mises à jour importantes » et « Roll-ups de mise à jour ».
- Élimine les erreurs de programmation, comble les failles de sécurité et prévient les attaques de maliciels.
- Réalisation des tests de fonctionnement par SICK
- Mise à disposition de rapports d’évaluation
Capteurs à fourche la solution plug and play.
- Lumière émise rouge parfaitement visible
- Aucun réglage nécessaire : le capteur est prêt à l’emploi
- Témoin de réception visible de toute part
- 5 tailles de fourche, avec une profondeur maximale de 120 mm et une largeur maximale de 180 mm
- Boîtier en aluminium robuste d’indice de protection IP 67.
Unité d’évaluation pour capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau, systèmes L4000
- Fonction de réarmement
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
- Mise en cascade de capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau
- Temps de réponse court
- Boîtier étroit
Le capteur idéal pour la détection de très petites pièces et un positionnement précis
- Laser haute précision de classe 1
- Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
- Temps de réponse court : 100 µs
- Sorties de commutation PNP et NPN
- Commutation claire/sombre réglable
- Boîtier en aluminium robuste d’indice de protection IP 65.
- Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée
Mesure combinée de la poussière, du débit volumique, de la pression et de la température
- Pas de réglage mécanique nécessaire
- Autotest via un cycle de contrôle automatique
- Configuration et utilisation simples par l'intermédiaire d'un logiciel convivial
- Pour des températures de gaz jusqu'à 200 °C
- Pour des cheminées présentant un diamètre intérieur minimal de 0,7 m
Compacte, universelle, directe
- Codeur absolu compact de 60 mm jusqu'à 13.107 pas
- Bride synchro
- Connecteur radial
- Interface analogique 4 à 20 mA ou 0 à 10 V
- Programmation via les touches du codeur
- Classe de protection IP68
- Température de fonctionnement : –30 °C à +80 °C