Filtrer par :

658 résultat(s) :

Résultat(s) 553 - 576 de 658

Codeur incrémental haute résolution programmable de 2 et 2,5 pouces
  • Impulsions par tour : jusqu’à 65.536
  • Diamètre du boîtier : 2 pouces et 2,5 pouces
  • Axe saillant, axe creux non traversant, axe creux traversant
  • Indice de protection : IP65 et IP67
  • Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
  • Types de raccordement : connecteurs mâles M12 et MS ainsi que câble
  • Haute résolution, programmable, fonction de top zéro à distance possible
Comparer maintenant
Sélectionner
Compréhension de thèmes complexes
  • Technologies actuelles transmises de manière compréhensible
  • Points forts et faibles des technologies
  • Formations axées sur les applications
  • Documents de formation structurés
  • Délivrance d’un certificat
Comparer maintenant
Sélectionner
Compacte, universelle, directe
  • Codeur absolu 36 mm compact de 3.723 pas maximum (monotour et multitours)
  • Bride synchro
  • Sortie de câble radiale
  • Interface analogique 4 à 20 mA ou 0 à 10 V
  • Programmation via le clavier tactile du codeur
  • Classe de protection IP65
  • Température de fonctionnement : –30 °C à +80 °C
Comparer maintenant
Sélectionner
Pour les conditions difficiles - le codeur linéaire Heavy Duty avec une longueur de mesure jusqu'à 1,6 km
  • Mesure de la longueur sans contact – sans maintenance, robuste, longue durée de vie
  • Répétabilité élevée (0,3 mm / 1 mm), haute résolution du système (0,1 mm)
  • Interfaces SSI et PROFIBUS
  • Détermination de la position absolue
  • Longueurs de mesure jusqu’à 1700 m possibles
  • Utilisable dans les conditions ambiantes les plus difficiles
  • Vitesse de déplacement élevée jusqu’à 6,6 m/s
  • Tolérance de distance entre tête de lecture et élément de mesure jusqu’à 55 mm ± 20 mm possible
Comparer maintenant
Sélectionner
Il est temps de changer de génération
  • Intégration directe dans le système de bus sécurisé PROFINET IO
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 8 jeux de champs commutables
  • Commutateur à 2 ports géré pour un connecteur enfichable en cuivre ou à fibre optique
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Diagnostic à distance et configuration par système de commande de sécurité
  • Surveillance simultanée de deux champs de protection
Comparer maintenant
Sélectionner
Analyse des processus exigeante standardisée
  • Sélectivité élevée grâce à la résolution spectrale élevée
  • Aucun calibrage nécessaire
  • Pas de pièces mobiles, quasiment sans usure
  • Cellule de mesure longue portée chauffée
  • Technique de mesure à chaud
Cette famille de produits est retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de distance précise pour les objets naturels, jusqu'à 70 m sur le blanc, 30 m sur le noir
  • Portée jusqu’à 30 m sur le noir, 70 m sur le blanc
  • Très grande exactitude de mesure et répétabilité élevée
  • Versions chauffées pour une utilisation en entrepôt frigorifique
  • Boîtier robuste (IP 65) en alliage d’aluminium hautes performances
  • Interfaces série ainsi que sorties analogiques et numériques
  • Écran pour mise en service prêt à l’emploi
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de sécurité électromécanique pour la surveillance de porte au niveau des charnières
  • Boîtier plastique normalisé
  • Arbre plein en inox de Ø 10 mm
  • 1 entrée de câble M16 x 1,5
  • Élément de commutation à action lente avec jusqu'à trois contacts
  • Point de commutation réglable
  • Indice de protection IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
  • Analyse de la performance d’appareil actuelle
  • Simulation de la performance d’appareil pour différentes parts de H2 dans le gaz naturel
  • Recommandations pour assurer la protection antidéflagrante et la compatibilité des matériaux
  • Mesures recommandées pour les différentes concentrations de H2
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection de fumée efficace et rapide pour tous les tunnels
  • Mesure de lumière diffusée précise et très rapide
  • Fonctionnalités de contrôle automatiques
  • Contrôle de l’encrassement
  • Chambre de chauffe pour l’évaporation de gouttelettes de brouillard
  • Robuste boîtier en inox
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de position de sécurité électromécanique robuste avec poussoir de soupape
  • Boîtier métallique normé
  • Poussoir à galet en inox
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Interrupteur à ressort ou à ouverture lente avec jusqu’à quatre contacts
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de position de sécurité électromécanique compact avec levier pivotant
  • Boîtier plastique normé
  • Poussoir pivotant avec galet en plastique
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Interrupteur à ouverture lente avec trois contacts
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure extractive de l’obscurcissement de la vue pour une meilleure sécurité dans le tunnel
  • Test fonctionnel régulier avec mesure de l’encrassement
  • Test de linéarité réalisable avec un set de filtrage
  • Air de balayage interne pour de longs intervalles de nettoyage
  • Signalisation en cas de maintenance nécessaire (filtre et nettoyage)
  • Fonction de journal de bord
  • Extensible avec différentes interfaces ou modules d’entrées/sorties (PROFIBUS, Ethernet, module analogique, etc.)
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de position de sécurité électromécanique compact avec poussoir de soupape
  • Boîtier plastique normé
  • Poussoir à galet en plastique
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Interrupteurs à ouverture lente avec trois contacts
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de position de sécurité électromécanique robuste avec levier pivotant
  • Boîtier métallique normé
  • Poussoir pivotant métallique avec galet en plastique
  • 1 entrée de câble M20 x 1,5
  • Interrupteur à ressort ou à ouverture lente avec jusqu’à quatre contacts
Comparer maintenant
Sélectionner
Une façon différente de mesurer l’oxygène
  • Principe de mesure à capteurs de courant innovant
  • Point zéro physique fixe et signal de mesure linéaire
  • Toutes les pièces conductrices de gaz sont chauffées
  • Version pour températures élevées disponible
  • Temps de réponse court
  • Utilisation de trois analyseurs maximum via une unité d'évaluation
Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Comparer maintenant
Sélectionner
Une détection fiable avec une forme extrêmement mince
  • Longueurs surveillées variables entre 120 et 1.400 mm (par extensions de 160 mm)
  • Portée de travail 7 m
  • Temps de réponse 18 ms
  • Résolution de 45 mm à 25 mm
  • Préparation des commandes avec LED de tâche claires côtés émetteur et récepteur
  • Classe de protection IP 65
  • Immunité aux lumières parasites jusqu’à 150 000 lx
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de position et de vitesse pour les entraînements directs linéaires
  • Saisie sans contact de la position absolue et de la vitesse, sans course de référence
  • Avec interface HIPERFACE® ou SSI
  • Longueur de mesure jusqu’à 4 m
  • Pour des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
  • Mesures fiables même en cas d’encrassement ou de condensation de la bande magnétique
  • Petite tête de lecture compacte
  • Certification SIL2 et PL d (Interface HIPERFACE®)
Comparer maintenant
Sélectionner
Système de rétroaction pour moteur haute résolution
  • Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance supérieure
  • 1024 périodes sinus/cosinus par tour
  • Position absolue avec une résolution de 32 768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
  • Interface HIPERFACE® : programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
  • Arbre enfichable ou conique avec différents supports de couple
  • Version à encastrer, en saillie ou autonome
  • Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SRS50S/SRM50S...)
  • Conforme RoHS
Comparer maintenant
Sélectionner
Il est temps de changer de génération
  • Intégration directe dans le système de bus sécurisé PROFINET IO
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 4 jeux de champs commutables
  • Commutateur à 2 ports géré pour un connecteur enfichable en cuivre ou à fibre optique
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Diagnostic à distance et configuration par système de commande de sécurité
  • Surveillance simultanée de deux champs de protection
Comparer maintenant
Sélectionner
Il est temps de changer de génération
Comparer maintenant
Sélectionner
Il est temps de changer de génération
Comparer maintenant
Sélectionner
Il est temps de changer de génération
Comparer maintenant
Sélectionner
Il est temps de changer de génération
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 553 - 576 de 658