Filtrer par :
658 résultat(s) :
Codeur incrémental haute résolution programmable de 2 et 2,5 pouces
- Impulsions par tour : jusqu’à 65.536
- Diamètre du boîtier : 2 pouces et 2,5 pouces
- Axe saillant, axe creux non traversant, axe creux traversant
- Indice de protection : IP65 et IP67
- Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Types de raccordement : connecteurs mâles M12 et MS ainsi que câble
- Haute résolution, programmable, fonction de top zéro à distance possible
Compréhension de thèmes complexes
- Technologies actuelles transmises de manière compréhensible
- Points forts et faibles des technologies
- Formations axées sur les applications
- Documents de formation structurés
- Délivrance d’un certificat
Compacte, universelle, directe
- Codeur absolu 36 mm compact de 3.723 pas maximum (monotour et multitours)
- Bride synchro
- Sortie de câble radiale
- Interface analogique 4 à 20 mA ou 0 à 10 V
- Programmation via le clavier tactile du codeur
- Classe de protection IP65
- Température de fonctionnement : –30 °C à +80 °C
Pour les conditions difficiles - le codeur linéaire Heavy Duty avec une longueur de mesure jusqu'à 1,6 km
- Mesure de la longueur sans contact – sans maintenance, robuste, longue durée de vie
- Répétabilité élevée (0,3 mm / 1 mm), haute résolution du système (0,1 mm)
- Interfaces SSI et PROFIBUS
- Détermination de la position absolue
- Longueurs de mesure jusqu’à 1700 m possibles
- Utilisable dans les conditions ambiantes les plus difficiles
- Vitesse de déplacement élevée jusqu’à 6,6 m/s
- Tolérance de distance entre tête de lecture et élément de mesure jusqu’à 55 mm ± 20 mm possible
Il est temps de changer de génération
- Intégration directe dans le système de bus sécurisé PROFINET IO
- Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
- 8 jeux de champs commutables
- Commutateur à 2 ports géré pour un connecteur enfichable en cuivre ou à fibre optique
- Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
- Diagnostic à distance et configuration par système de commande de sécurité
- Surveillance simultanée de deux champs de protection
Analyse des processus exigeante standardisée
- Sélectivité élevée grâce à la résolution spectrale élevée
- Aucun calibrage nécessaire
- Pas de pièces mobiles, quasiment sans usure
- Cellule de mesure longue portée chauffée
- Technique de mesure à chaud
Mesure de distance précise pour les objets naturels, jusqu'à 70 m sur le blanc, 30 m sur le noir
- Portée jusqu’à 30 m sur le noir, 70 m sur le blanc
- Très grande exactitude de mesure et répétabilité élevée
- Versions chauffées pour une utilisation en entrepôt frigorifique
- Boîtier robuste (IP 65) en alliage d’aluminium hautes performances
- Interfaces série ainsi que sorties analogiques et numériques
- Écran pour mise en service prêt à l’emploi
Interrupteur de sécurité électromécanique pour la surveillance de porte au niveau des charnières
- Boîtier plastique normalisé
- Arbre plein en inox de Ø 10 mm
- 1 entrée de câble M16 x 1,5
- Élément de commutation à action lente avec jusqu'à trois contacts
- Point de commutation réglable
- Indice de protection IP 67
- Analyse de la performance d’appareil actuelle
- Simulation de la performance d’appareil pour différentes parts de H2 dans le gaz naturel
- Recommandations pour assurer la protection antidéflagrante et la compatibilité des matériaux
- Mesures recommandées pour les différentes concentrations de H2
Détection de fumée efficace et rapide pour tous les tunnels
- Mesure de lumière diffusée précise et très rapide
- Fonctionnalités de contrôle automatiques
- Contrôle de l’encrassement
- Chambre de chauffe pour l’évaporation de gouttelettes de brouillard
- Robuste boîtier en inox
Interrupteur de position de sécurité électromécanique robuste avec poussoir de soupape
- Boîtier métallique normé
- Poussoir à galet en inox
- 1 entrée de câble M20 x 1,5
- Interrupteur à ressort ou à ouverture lente avec jusqu’à quatre contacts
Interrupteur de position de sécurité électromécanique compact avec levier pivotant
- Boîtier plastique normé
- Poussoir pivotant avec galet en plastique
- 1 entrée de câble M20 x 1,5
- Interrupteur à ouverture lente avec trois contacts
Mesure extractive de l’obscurcissement de la vue pour une meilleure sécurité dans le tunnel
- Test fonctionnel régulier avec mesure de l’encrassement
- Test de linéarité réalisable avec un set de filtrage
- Air de balayage interne pour de longs intervalles de nettoyage
- Signalisation en cas de maintenance nécessaire (filtre et nettoyage)
- Fonction de journal de bord
- Extensible avec différentes interfaces ou modules d’entrées/sorties (PROFIBUS, Ethernet, module analogique, etc.)
Interrupteur de position de sécurité électromécanique compact avec poussoir de soupape
- Boîtier plastique normé
- Poussoir à galet en plastique
- 1 entrée de câble M20 x 1,5
- Interrupteurs à ouverture lente avec trois contacts
Interrupteur de position de sécurité électromécanique robuste avec levier pivotant
- Boîtier métallique normé
- Poussoir pivotant métallique avec galet en plastique
- 1 entrée de câble M20 x 1,5
- Interrupteur à ressort ou à ouverture lente avec jusqu’à quatre contacts
Une façon différente de mesurer l’oxygène
- Principe de mesure à capteurs de courant innovant
- Point zéro physique fixe et signal de mesure linéaire
- Toutes les pièces conductrices de gaz sont chauffées
- Version pour températures élevées disponible
- Temps de réponse court
- Utilisation de trois analyseurs maximum via une unité d'évaluation
Une détection fiable avec une forme extrêmement mince
- Longueurs surveillées variables entre 120 et 1.400 mm (par extensions de 160 mm)
- Portée de travail 7 m
- Temps de réponse 18 ms
- Résolution de 45 mm à 25 mm
- Préparation des commandes avec LED de tâche claires côtés émetteur et récepteur
- Classe de protection IP 65
- Immunité aux lumières parasites jusqu’à 150 000 lx
Mesure de position et de vitesse pour les entraînements directs linéaires
- Saisie sans contact de la position absolue et de la vitesse, sans course de référence
- Avec interface HIPERFACE® ou SSI
- Longueur de mesure jusqu’à 4 m
- Pour des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
- Mesures fiables même en cas d’encrassement ou de condensation de la bande magnétique
- Petite tête de lecture compacte
- Certification SIL2 et PL d (Interface HIPERFACE®)
Système de rétroaction pour moteur haute résolution
- Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance supérieure
- 1024 périodes sinus/cosinus par tour
- Position absolue avec une résolution de 32 768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
- Interface HIPERFACE® : programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
- Arbre enfichable ou conique avec différents supports de couple
- Version à encastrer, en saillie ou autonome
- Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SRS50S/SRM50S...)
- Conforme RoHS
Il est temps de changer de génération
- Intégration directe dans le système de bus sécurisé PROFINET IO
- Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
- 4 jeux de champs commutables
- Commutateur à 2 ports géré pour un connecteur enfichable en cuivre ou à fibre optique
- Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
- Diagnostic à distance et configuration par système de commande de sécurité
- Surveillance simultanée de deux champs de protection