Filtrer par :
658 résultat(s) :
Contrôle des processus simultané de 6 composants gazeux max.
- Mesure simultanée de 6 composants gazeux max.
- Cuves de processus disponibles jusqu'à 60 bars et 200 °C
- Changement automatique du point de mesure
- Dispositif d'ajustage intégré (en option)
- Dispositifs de protection pour la mesure de mélanges toxiques ou inflammables
- Utilisation étendue à l'aide d'un ordinateur et du logiciel SOPAS ET
- Système modulaire I/O flexible
Logiciel de configuration intuitif pour les produits de sécurité de SICK
- Configuration intuitive étape par étape axée sur les processus pour de nombreux produits de sécurité de SICK
- Vérification et rapport - séparément pour chaque appareil ou pour l’ensemble du projet
- Diagnostic complet avec enregistreur de données
- Respect de normes de sécurité établies dans le monde entier
Rideau de détection réflexe pour identifier les objets très rapides et transparents
- Temps de réponse de 0,6 ms
- Huit LED émettrices visibles
- Jusqu'à huit sorties de commutation PNP et une sortie d'alarme
- Réglage de la sensibilité à l'aide du potentiomètre
- Filtre polarisant pour les surfaces réfléchissantes
Détection sûre des plus petits objets à une vitesse élevée
- Résolution de 2 mm
- Temps de réponse 3 ms
- Hauteur de contrôle 50 mm
- Synchronisation par câble
- PNP ou NPN avec sortie Q ou Q inversée
- 1 x test, 1 x entrée d'apprentissage
- Connecteur M12, 8 pôles
Le rideau d'automatisme robuste pour de nombreuses applications standard
- Nombre de faisceaux jusqu'à 128
- Différentes résolutions de faisceau de 30 mm et 60 mm
- Grande réserve de fonctionnement jusqu’à une portée de 12 m
- Potentiomètre pour le réglage de la sensibilité
- Insensibilité aux lumières parasites jusqu'à 150.000 lx
- Boîtier en aluminium robuste
- PNP/NPN, sortie à relais et une entrée test
- Synchronisation optique
Réalisation de la conformité à la norme MID pour les systèmes facturables
- Contrôle de conformité du système avec l’attestation d'examen CE de type correspondante
- Exécution des contrôles métrologiques
- Protection du système contre la manipulation en apposant les marquages et les éléments de protection prescrits
- Création de la documentation de contrôle et remise des documents de conformité
Contrôle des fonctions définies
- Vérification des conditions ambiantes, d’éventuels dommages, de l’alignement et de l’encrassement du produit SICK
- Vue d’ensemble des performances
- Tests de fonctionnement et de communication
Le spécialiste des applications à grande vitesse
- Lumière infrarouge émise
- Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
- Temps de réponse court : 100 µs
- Sorties de commutation PNP et NPN
- Commutation claire/sombre réglable
- Boîtier en aluminium robuste d’indice de protection IP 65.
- Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée
Contrôle, entretien et restauration de fonctions définies
- Vérification des conditions ambiantes, d’éventuels dommages, de l’alignement et de l’encrassement sur les composants et systèmes SICK
- Restauration des fonctions définies
- Contrôle et adaptation de paramètres spécifiques à l’application (à l’exception des systèmes étalonnés)
- Archivage des paramètres, test de réception et remise aux collaborateurs
Le bon choix pour détecter les étiquettes transparentes
- Détection d'étiquettes transparentes, opaques ou imprimées
- Aucune interférence due aux couleurs métallisées
- Temps de réponse : 250 µs
- Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la touche d'apprentissage ou des touches + et -
- Boîtier en aluminium robuste d'indice de protection IP 65
L'atmosphère doit correspondre
- Certifié IECEx et ANZEx
- Mesure continue fiable (24/7)
- Commutation automatique points de mesure avec jusqu’à 40 points de mesure modulaires évolutifs
- Alarme automatique et protocole d'alarme
- Système en conteneur standard transportable
Mesure fiable des redevances d’émissions de gaz à effet de serre.
- Mesure fiable avec de faibles imprécisions de mesure.
- Commutation automatique de 5 points de mesure max.
- Progiciel pour le calcul et l'enregistrement de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre
- Mesure du débit, de la pression et de la température avec les appareils IECEx-Zone-1
- Disponible comme armoire autonome ou intégrée au MINESIC700 TBS
La solution d’appareil compacte pour une mesure sans contact du flux dans les tunnels
- Technologie à ultrasons moderne pour une mesure sans contact
- Vaste plage de mesure
- Conception compacte de l’appareil
- Installation et mise en service aisées
- Insensibilité à l’encrassement
Le codeur à câble flexible pour l'intérieur et à l'extérieur
- Plage de mesure : jusqu’à 3 m
- Boîtier compact
- Système de mesure modulaire avec un grand choix d'interfaces
- Câble robuste d’un diamètre de 0,81 mm ; racleur d’impuretés en option
- Grande force de retour
- Accessoires pour le guidage individuel du câble de mesure
Flexibilité totale même dans les atmosphères explosibles
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
- ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX pour les poussières : II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Afficheur 7 segments
- Codage des faisceaux pour un appairage précis du système
- Configuration et diagnostic par ordinateur
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage
Identification de code 1D avec scrutateur compact pour les applications standard
- Dimensions compactes
- Ultra léger
- Mise en service facile
- Identification rapide et fiable, même sur des codes partiellement ou très endommagés
- Disponible en deux versions : RS-232 (extrémité de câble nue) et USB
- Touche de fonction intégrée
- Une entrée de déclenchement et deux sorties numériques pour Good read/No Read (uniquement sur la version RS-232)
- Modèle CLV505 également disponible en version multitrames
Compact pour une intégration optimale dans les applications de sécurité jusqu'au type 2
- Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
- Compacts avec une portée pouvant atteindre 18 m
- Boîtier en plastique, ABS
- Indice de protection IP 67
- Plage de températures –40 °C ... +60 °C
Forme standard et portées étendues pour les applications de sécurité jusqu'au type 2
- Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
- Compacts avec une portée pouvant atteindre 35 m
- Chauffage intégré
- Indice de protection IP 67
- Plage de températures –40 °C ... +60 °C
Modules de relayage d’inhibition (muting) pour M4000 Advanced
- Raccordement de 2 à 4 capteurs d’inhibition (muting), voyant d’inhibition (muting) externe, dispositif de commande de réarmement et de dégagement, signal d’arrêt du convoyeur
- Fonctions : contrôle de simultanéité, surveillance de la durée totale d’inhibition, filtre temporel des signaux d’inhibition, test des capteurs, masquage partiel, fin d’inhibition (muting) par BWS, dégagement intégré
Faible coefficient de capital grâce à la mise à disposition efficace de pièces de rechange
- Entrepôt de pièces de rechange SICK à proximité du client (entrepôt de consignation)
- Stock adapté aux besoins du client
- Stock constant grâce à un renouvellement rapide des pièces de rechange déduites
- Planification et suivi professionnels de l’entrepôt de pièces de rechange par SICK
Fiable et établi
- Codeur absolu monotour
- Résolution : jusqu’à 15 bits (32 768 pas)
- Interface électrique : SSI avec type de code Gray ou Gray décalé
- Interface électrique : parallèle avec type de code Gray, Gray décalé, binaire, BCD
- Fonction de mise à zéro
- Interfaces mécaniques : bride de serrage, bride synchro, arbres creux traversant et non traversant
- Indice de protection : jusqu’à IP66
Protection des personnes, des machines et des installations, correcte et efficace
- Formations basées sur le web et formations sur site
- Certificat de compétence professionnelle attestant de la participation
- Intégration de leçons pratiques
- Des formations internes et spécifiques aux clients sont possibles
- Matériel de formation très complet
Concret et actuel
- Nombreuses formations pratiques à l'aide du vaste portefeuille innovant de SICK
- Programmes de formation standard et spécifiques au client sur site, dans les locaux de SICK ou via médias numériques
- Formateurs qualifiés
- Cours de base et avancés
- Documents de formation structurés
- Délivrance d’un certificat