Filtrer par :
658 résultat(s) :
Le Flow Computer idéal pour les mesures de gaz avec les compteurs de gaz à ultrasons de SICK
- Configuration homologuée MID pour les plages de mesure de gaz avec FLOWSIC600
- Modules performants pour les applications exigeantes
- Chaque module comprend une UC, une mémoire et des entrées / sorties uniformes
- Écran 7 attrayant avec fonction tactile
- Interface utilisateur intuitive sur l'écran et dans le navigateur Internet
- Véritable accès distant par Ethernet
- Ordinateur de station pour plusieurs plages de mesure
Détecteurs NAMUR pour zone Ex
- Formes : M8 à M30
- Distances de commutation : de 1 à 15 mm
- NAMUR conforme à DIN EN 60947-5-6
- Indice de protection : IP67
- Plage de températures : de –20 °C à +70 °C
- -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
- Catégories d’appareil ATEX 1G et 2G
- Pour les applications dans des environnements explosibles
La façon simple et intelligente de contrôler des impulsions
- Formes : M18 et M30
- Distances de commutation : noyable jusqu'à 10 mm
- Surveillance de l'accélération et des impulsions
- Zone de détection : de 6 à 12.000 impulsions/min. et de 0,1 à 2 impulsions/sec.²
- Sortie de commutation et d’impulsion
- Pontage de démarrage intelligent
- Surveillance de vitesse réglable en souplesse sur deux valeurs limites
- Réglages flexibles du capteur, surveillance, diagnostic avancé et visualisation par IO-Link
Capteurs résistants aux fortes pressions pour les applications hydrauliques
- Types : M5, M8, M12 et M14
- Distances de commutation plus étendues : de 1 mm à 3 mm
- Version électrique : 3/4 fils CC
- Indice de protection : IP68
- Plage de température : de –25 °C à +100 °C
- Boîtier en inox avec surface active en céramique haute performance robuste
- Résiste à la pression jusqu’à 500 bars ; étanche au gaz à l’avant
- Durée de vie possible jusqu’à 1 million de cycles de pression
Système d’aide à la conduite pour la détection et la mesure d’un andain
- Détermination de la trajectoire des andains (tracé des andains) et communication de la position absolue des andains pour une régulation transversale automatique
- Communication du volume des andains pour une régulation automatique de la vitesse
- Modèle d’engin intégré pour le calcul du mouvement propre correct.
- Fonction d’autodiagnostic intégrée
Identification de codes 1D, 2D et DPM avec caméra pour les distances de lecture moyennes
- Lecteur de codes à capteur avec jusqu’à 2 Megapixels
- Conception flexible de l’optique et des filtres
- Éclairage haute puissance intégré, remplaçable
- Interface utilisateur intuitive avec chaîne de résultats flexible via des options d’analyse de codes
- Touches de fonction, pointeur laser d’alignement, signal de notification acoustique et LED d’information
- Carte mémoire microSD
Gestion des données d’émission claire et économique
- Saisie des données compatible bus d’appareils de mesure et d’installations
- Analyse conforme selon directive IED, EN 14181 QAL2 et en option QAL3 (CUSUM)
- Mémorisation fiable avec sauvegarde automatique
- Affichage ergonomique pour le contrôle permanent des règles d’évaluation et des états des appareils
- Transfert de données rapide vers commande de l’installation à une fréquence de 5 s
Une plus grande disponibilité des véhicules de transport sans conducteur grâce à un ajustement de la vitesse en fonction des conditions météorologiques
- Système de sécurité pour la commutation automatique du champ de protection du outdoorScan3 en fonction des conditions météorologiques
- Communication basée EtherNet/IPTM entre le scanner laser de sécurité et le système de commande de sécurité
- Le bloc de fonction du logiciel peut être intégré ultérieurement dans Flexi Soft et outdoorScan3 et est donc adapté à leur mise à niveau
Identification de transpondeur HF avec appareil de lecture/écriture RFID pour des vitesses de processus élevées
- Appareil de lecture/écriture RFID 13,56 MHz pour une distance de lecture jusqu'à 240 mm
- La communication par transpondeur est conforme à ISO 15693
- Design industriel compact avec antenne intégrée
- Des protocoles liés permettent un accès à la technologie de bus de terrain standard
- Le puissant processeur réalise lui-même les tâches de commande
- Commande de déclenchement flexible
- Prend en charge le clonage de paramètres à l'aide d'une carte mémoire MicroSD
- Fonction de diagnostic intégrée
Capteur de vision tout-en-un avec optique flexible et boîtier robuste
- Capteurs de vision 2D avec 1,3 et 1,9 mégapixel
- Configuration de l’ensemble d'outils logiciels dans le navigateur Internet
- Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
- Objectifs à monture en C et en S flexibles et éclairage intégré
- Outil d’alignement laser, signal acoustique et point d’information
- Licence HALCON et bibliothèque d’algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Rapide et flexible - pour les applications d’inspection avec une grande portée
- Capteurs de vision 2D avec 2,1 et 4,2 mégapixels
- Configuration de l’ensemble d'outils logiciels dans le navigateur Internet
- Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
- Objectif flexible à monture en C et éclairage intégré
- Outil d’alignement laser, signal acoustique et point d’information
- Licence HALCON et bibliothèque d’algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Rapide et flexible - pour les applications d’inspection avec une grande vitesse
- Capteur de vision 2D de 1,7 mégapixel
- Configuration de l’ensemble d'outils logiciels dans le navigateur Internet
- Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
- Objectif flexible à monture en C et éclairage intégré
- Outil d’alignement laser, signal acoustique et point d’information
- Licence HALCON et bibliothèque d’algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Adapté à l’utilisation dans les environnements difficiles - capteur 3D-LiDAR avec technologie multi-couches
- Mesure simultanée sur 8 niveaux maximum
- Résistance aux intempéries grâce à la technologie Multi-Echo et l’indice de protection IP69K
- Forme compacte et légère : poids 0,77 kg / 1 kg
- Large plage de températures de –40 °C à +70 °C
- Faible puissance absorbée : 8 W
- Résolution flexible, différentes résolutions angulaires dans la zone de balayage
- Synchronisation par codeur de l’objet intégrée
Fiabilité de la classification des véhicules avec comptage d’essieux en option
- Classification des véhicules ultra-précise
- Fonction auxiliaire comptage d’essieux
- Sortie de données comme nuage de points
- Historique des données des 50 derniers véhicules détectés dans l’interface utilisateur
- Interface TCP/IP pour la transmission de données
- Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système
Capteur 2D-LiDAR performant pour la navigation des AGV
- Navigation en mode mixte
- Portée importante : jusqu'à 70 m sur des réflecteurs (jusqu'à 35 m sur des objectifs noirs)
- Puissance interne élevée de l'ordinateur et configuration individuelle du véhicule sans conducteur
- Mesure, navigation et détermination de position avec la précision la plus absolue possible à partir de trois réflecteurs visibles
- Résolution angulaire jusqu'à 0,1 degré
- Navigation, données spatiales et de contour, repères réflecteurs, position angulaire et/ou capture de données brutes
Capteur 2D-LiDAR à grande portée réalise des applications en extérieur
- Longue distance de commutation, même sur les surfaces sombres
- Haute résolution angulaire jusqu'à 0,0625 degrés
- Grande insensibilité aux rayons du soleil
- Surveillance synchronisée de six champs différents maximum
- Spot laser de faible diamètre même à grande distance
Le câble approprié pour chaque norme de communication
- PROFIBUS, CANopen, Interbus, PROFINET, EtherNet/IP™ & Gigabit Ethernet
- B-, D-, X-kodiert
- Diverse Mantelmaterialien PUR-halogenfrei, PVC und TPE
- Datenübermittlung bis 10 Gigabit/s
- Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
Câblage décentralisé. Simple et rapide.
- 4 bis 10 Ports
- Anzahl der Ports durch Y-Verteiler flexibel erweiterbar
- Hochwertige Edelstahlgehäuse inklusive Schutzart IP69 für anspruchsvolle Applikationen
- Hilfreiche LED-Anzeigen
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
- Einfache Integration dank E-Plan
- Vollumspritzter Verteiler
- M8- und M12-Varianten
Connexion universelle
- Umspritzte M8- und M12-Steckverbinder
- A-, L- und T-Kodierung
- Diverse Kabelmantelmaterialien: PUR-halogenfrei, PVC und PP
- LED-Indikator
- Schutzart bis IP69
- Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
- 3- bis 17-polige Steckverbinder
Insulation Displacement Contact Technology – Un câblage rapide et sûr
- Varianten für relevante Lösungssegmente verfügbar: Signal-, Daten- und Leitungsübertragung
- Schneid- und Federklemm-, Schraub-, Löt- oder Crimpanschluss möglich
- Anspruchsvolle Applikationen: Dichtigkeit bis IP69 und adressierbares Edelstahlgehäuse
- Umfangreiches Portfolio an M8-, M12-, M16- und M23-Steckverbindern
Codeur incrémental standard et compact pour les applications industrielles
- Impulsions par tour : jusqu’à 2.500
- Diamètre du boîtier : 36 mm ou 50 mm
- Axe saillant, axe creux non traversant
- Indice de protection : IP65
- Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Type de raccordement : câble ou câble avec connecteur mâle M12, M23
La solution fiable pour la sécurité des installations les originaux de SICK
- Une solution efficace pour le remplacement de dispositifs de protection FGS
- Barrage immatériel de sécurité de la toute dernière génération : deTec4
- Fixations FlexFix pour une pose et un ajustement simples du deTec4
- Adaptateur pour le raccordement du deTec4 aux logements de raccordement existants du FGS
- Équerres de fixation pour le montage
Mesure fiable du débit de gaz dans les applications à gaz de torche
- Mesure à haute résolution et temps de réponse court
- Design de capteur innovant pour de très grandes vitesses de gaz et des températures du gaz jusqu’à 280 °C
- Transmission du signal optimale même en cas de pression atmosphérique
- Installation déportée de l’unité de commande à une distance jusqu’à 1.000 m
- Configuration à chemin d’accès unique et multiple, en option Version sonde
- Contrôle du point zéro dans le champ selon standard usine
- Cycle de contrôle pour auto-diagnostic automatique/optimisation du signal
Capteur 2D-LiDAR compact, précis et fiable pour les applications en intérieur et en extérieur
- Capteurs 2D-LiDAR efficaces et économiques, compatibles avec des plages de mesure de 50 m maximum
- Excellentes performances par tous les temps grâce à la technologie multi-écho et à des algorithmes intelligents
- Boîtier robuste et compact avec indice de protection IP 67 maximum, chauffage intégré et plage de températures de –40 °C à +60 °C
- Variantes pour les applications de sécurité disponibles avec des sorties à relais et une certification VdS
- Sortie en temps réel des données de mesure via l’interface Ethernet
- Le nombre de sorties numériques peut être étendu via le module CAN externe