Filtrer par :

658 résultat(s) :

Résultat(s) 481 - 504 de 658

Le Flow Computer idéal pour les mesures de gaz avec les compteurs de gaz à ultrasons de SICK
  • Configuration homologuée MID pour les plages de mesure de gaz avec FLOWSIC600
  • Modules performants pour les applications exigeantes
  • Chaque module comprend une UC, une mémoire et des entrées / sorties uniformes
  • Écran 7 attrayant avec fonction tactile
  • Interface utilisateur intuitive sur l'écran et dans le navigateur Internet
  • Véritable accès distant par Ethernet
  • Ordinateur de station pour plusieurs plages de mesure
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecteurs NAMUR pour zone Ex
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation : de 1 à 15 mm
  • NAMUR conforme à DIN EN 60947-5-6
  • Indice de protection : IP67
  • Plage de températures : de –20 °C à +70 °C
  • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
  • Catégories d’appareil ATEX 1G et 2G
  • Pour les applications dans des environnements explosibles
Comparer maintenant
Sélectionner
La façon simple et intelligente de contrôler des impulsions
  • Formes : M18 et M30
  • Distances de commutation : noyable jusqu'à 10 mm
  • Surveillance de l'accélération et des impulsions
  • Zone de détection : de 6 à 12.000 impulsions/min. et de 0,1 à 2 impulsions/sec.²
  • Sortie de commutation et d’impulsion
  • Pontage de démarrage intelligent
  • Surveillance de vitesse réglable en souplesse sur deux valeurs limites
  • Réglages flexibles du capteur, surveillance, diagnostic avancé et visualisation par IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs résistants aux fortes pressions pour les applications hydrauliques
  • Types : M5, M8, M12 et M14
  • Distances de commutation plus étendues : de 1 mm à 3 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indice de protection : IP68
  • Plage de température : de –25 °C à +100 °C
  • Boîtier en inox avec surface active en céramique haute performance robuste
  • Résiste à la pression jusqu’à 500 bars ; étanche au gaz à l’avant
  • Durée de vie possible jusqu’à 1 million de cycles de pression
Comparer maintenant
Sélectionner
Système d’aide à la conduite pour la détection et la mesure d’un andain
  • Détermination de la trajectoire des andains (tracé des andains) et communication de la position absolue des andains pour une régulation transversale automatique
  • Communication du volume des andains pour une régulation automatique de la vitesse
  • Modèle d’engin intégré pour le calcul du mouvement propre correct.
  • Fonction d’autodiagnostic intégrée
Comparer maintenant
Sélectionner
Identification de codes 1D, 2D et DPM avec caméra pour les distances de lecture moyennes
  • Lecteur de codes à capteur avec jusqu’à 2 Megapixels
  • Conception flexible de l’optique et des filtres
  • Éclairage haute puissance intégré, remplaçable
  • Interface utilisateur intuitive avec chaîne de résultats flexible via des options d’analyse de codes
  • Touches de fonction, pointeur laser d’alignement, signal de notification acoustique et LED d’information
  • Carte mémoire microSD
Comparer maintenant
Sélectionner
Gestion des données d’émission claire et économique
  • Saisie des données compatible bus d’appareils de mesure et d’installations
  • Analyse conforme selon directive IED, EN 14181 QAL2 et en option QAL3 (CUSUM)
  • Mémorisation fiable avec sauvegarde automatique
  • Affichage ergonomique pour le contrôle permanent des règles d’évaluation et des états des appareils
  • Transfert de données rapide vers commande de l’installation à une fréquence de 5 s
Comparer maintenant
Sélectionner
Une plus grande disponibilité des véhicules de transport sans conducteur grâce à un ajustement de la vitesse en fonction des conditions météorologiques
  • Système de sécurité pour la commutation automatique du champ de protection du outdoorScan3 en fonction des conditions météorologiques
  • Communication basée EtherNet/IPTM entre le scanner laser de sécurité et le système de commande de sécurité
  • Le bloc de fonction du logiciel peut être intégré ultérieurement dans Flexi Soft et outdoorScan3 et est donc adapté à leur mise à niveau
Comparer maintenant
Sélectionner
Identification de transpondeur HF avec appareil de lecture/écriture RFID pour des vitesses de processus élevées
  • Appareil de lecture/écriture RFID 13,56 MHz pour une distance de lecture jusqu'à 240 mm
  • La communication par transpondeur est conforme à ISO 15693
  • Design industriel compact avec antenne intégrée
  • Des protocoles liés permettent un accès à la technologie de bus de terrain standard
  • Le puissant processeur réalise lui-même les tâches de commande
  • Commande de déclenchement flexible
  • Prend en charge le clonage de paramètres à l'aide d'une carte mémoire MicroSD
  • Fonction de diagnostic intégrée
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur de vision tout-en-un avec optique flexible et boîtier robuste
  • Capteurs de vision 2D avec 1,3 et 1,9 mégapixel
  • Configuration de l’ensemble d'outils logiciels dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectifs à monture en C et en S flexibles et éclairage intégré
  • Outil d’alignement laser, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d’algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Comparer maintenant
Sélectionner
Rapide et flexible - pour les applications d’inspection avec une grande portée
  • Capteurs de vision 2D avec 2,1 et 4,2 mégapixels
  • Configuration de l’ensemble d'outils logiciels dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectif flexible à monture en C et éclairage intégré
  • Outil d’alignement laser, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d’algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Comparer maintenant
Sélectionner
Rapide et flexible - pour les applications d’inspection avec une grande vitesse
  • Capteur de vision 2D de 1,7 mégapixel
  • Configuration de l’ensemble d'outils logiciels dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectif flexible à monture en C et éclairage intégré
  • Outil d’alignement laser, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d’algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Comparer maintenant
Sélectionner
Adapté à l’utilisation dans les environnements difficiles - capteur 3D-LiDAR avec technologie multi-couches
  • Mesure simultanée sur 8 niveaux maximum
  • Résistance aux intempéries grâce à la technologie Multi-Echo et l’indice de protection IP69K
  • Forme compacte et légère : poids 0,77 kg / 1 kg
  • Large plage de températures de –40 °C à +70 °C
  • Faible puissance absorbée : 8 W
  • Résolution flexible, différentes résolutions angulaires dans la zone de balayage
  • Synchronisation par codeur de l’objet intégrée
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiabilité de la classification des véhicules avec comptage d’essieux en option
  • Classification des véhicules ultra-précise
  • Fonction auxiliaire comptage d’essieux
  • Sortie de données comme nuage de points
  • Historique des données des 50 derniers véhicules détectés dans l’interface utilisateur
  • Interface TCP/IP pour la transmission de données
  • Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur 2D-LiDAR performant pour la navigation des AGV
  • Navigation en mode mixte
  • Portée importante : jusqu'à 70 m sur des réflecteurs (jusqu'à 35 m sur des objectifs noirs)
  • Puissance interne élevée de l'ordinateur et configuration individuelle du véhicule sans conducteur
  • Mesure, navigation et détermination de position avec la précision la plus absolue possible à partir de trois réflecteurs visibles
  • Résolution angulaire jusqu'à 0,1 degré
  • Navigation, données spatiales et de contour, repères réflecteurs, position angulaire et/ou capture de données brutes
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur 2D-LiDAR à grande portée réalise des applications en extérieur
  • Longue distance de commutation, même sur les surfaces sombres
  • Haute résolution angulaire jusqu'à 0,0625 degrés
  • Grande insensibilité aux rayons du soleil
  • Surveillance synchronisée de six champs différents maximum
  • Spot laser de faible diamètre même à grande distance
Comparer maintenant
Sélectionner
Le câble approprié pour chaque norme de communication
  • PROFIBUS, CANopen, Interbus, PROFINET, EtherNet/IP™ & Gigabit Ethernet
  • B-, D-, X-kodiert
  • Diverse Mantelmaterialien PUR-halogenfrei, PVC und TPE
  • Datenübermittlung bis 10 Gigabit/s
  • Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
Comparer maintenant
Sélectionner
Câblage décentralisé. Simple et rapide.
  • 4 bis 10 Ports
  • Anzahl der Ports durch Y-Verteiler flexibel erweiterbar
  • Hochwertige Edelstahlgehäuse inklusive Schutzart IP69 für anspruchsvolle Applikationen
  • Hilfreiche LED-Anzeigen
  • Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
  • Einfache Integration dank E-Plan
  • Vollumspritzter Verteiler
  • M8- und M12-Varianten
Comparer maintenant
Sélectionner
Connexion universelle
  • Umspritzte M8- und M12-Steckverbinder
  • A-, L- und T-Kodierung
  • Diverse Kabelmantelmaterialien: PUR-halogenfrei, PVC und PP
  • LED-Indikator
  • Schutzart bis IP69
  • Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
  • 3- bis 17-polige Steckverbinder
Comparer maintenant
Sélectionner
Insulation Displacement Contact Technology – Un câblage rapide et sûr
  • Varianten für relevante Lösungssegmente verfügbar: Signal-, Daten- und Leitungsübertragung
  • Schneid- und Federklemm-, Schraub-, Löt- oder Crimpanschluss möglich
  • Anspruchsvolle Applikationen: Dichtigkeit bis IP69 und adressierbares Edelstahlgehäuse
  • Umfangreiches Portfolio an M8-, M12-, M16- und M23-Steckverbindern
Comparer maintenant
Sélectionner
Codeur incrémental standard et compact pour les applications industrielles
  • Impulsions par tour : jusqu’à 2.500
  • Diamètre du boîtier : 36 mm ou 50 mm
  • Axe saillant, axe creux non traversant
  • Indice de protection : IP65
  • Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
  • Type de raccordement : câble ou câble avec connecteur mâle M12, M23
Comparer maintenant
Sélectionner
La solution fiable pour la sécurité des installations les originaux de SICK
  • Une solution efficace pour le remplacement de dispositifs de protection FGS
  • Barrage immatériel de sécurité de la toute dernière génération : deTec4
  • Fixations FlexFix pour une pose et un ajustement simples du deTec4
  • Adaptateur pour le raccordement du deTec4 aux logements de raccordement existants du FGS
  • Équerres de fixation pour le montage
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure fiable du débit de gaz dans les applications à gaz de torche
  • Mesure à haute résolution et temps de réponse court
  • Design de capteur innovant pour de très grandes vitesses de gaz et des températures du gaz jusqu’à 280 °C
  • Transmission du signal optimale même en cas de pression atmosphérique
  • Installation déportée de l’unité de commande à une distance jusqu’à 1.000 m
  • Configuration à chemin d’accès unique et multiple, en option Version sonde
  • Contrôle du point zéro dans le champ selon standard usine
  • Cycle de contrôle pour auto-diagnostic automatique/optimisation du signal
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur 2D-LiDAR compact, précis et fiable pour les applications en intérieur et en extérieur
  • Capteurs 2D-LiDAR efficaces et économiques, compatibles avec des plages de mesure de 50 m maximum
  • Excellentes performances par tous les temps grâce à la technologie multi-écho et à des algorithmes intelligents
  • Boîtier robuste et compact avec indice de protection IP 67 maximum, chauffage intégré et plage de températures de –40 °C à +60 °C
  • Variantes pour les applications de sécurité disponibles avec des sorties à relais et une certification VdS
  • Sortie en temps réel des données de mesure via l’interface Ethernet
  • Le nombre de sorties numériques peut être étendu via le module CAN externe
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 481 - 504 de 658