Filtrer par :
659 résultat(s) :
Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes
- Formes : M8 à M30
- Grandes distances de commutation : de 2 mm à 40 mm
- Indice de protection : IP68, IP69K
- Plage de températures : –25 °C à +85 °C
- Au choix, boîtier robuste ou de qualité alimentaire, fabriqué entièrement en acier inoxydable
- IO-Link et aide visuelle au réglage
- Résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage
Sûr, simple, flexible le codeur garant de la sécurité fonctionnelle
- Codeur pour technique de sécurité fonctionnelle : SIL2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL SILCL2 (EN 62061) et PL d (EN ISO 13849)
- Interface électrique : 4,5 V à 32 V, sinus/cosinus 1 VSS, 1.024 périodes
- Bride de serrage ou bride synchro, axe creux traversant ou non traversant (possibilités de montage avec clavette plate)
- Sortie câble universelle, connecteur mâle M23 ou M12, axial ou radial
- Indice de protection : IP65
- Plage de température de service : –30 °C à +95 °C (selon le type)
Mesure de mercure performante dans les fumées
- Mesure précise du « Hg total » directement dans le convertisseur thermique (breveté)
- Mesure sans réactifs
- Alimentation du gaz de mesure pratiquement sans usure avec éjecteur, pas de pièces mobiles
- Cellule de calibrage intégrée pour le contrôle automatique de la dérive
- Calibrage automatique du système complet par le générateur de gaz d'étalon intégré (option)
- Conception modulaire de l’ensemble du système
La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
- Formes : M8 à M30
- Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
- Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
- Indice de protection : IP67
- Plage de températures : de –25 à +75 °C
- -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
Mesure directe et rapide des gaz agressifs — même en zone Ex
- Mesure in situ directe et rapide
- Pas de prélèvement de gaz, pas de transport de gaz, pas d’échantillonnage du gaz
- Jusqu'à quatre grandeurs de mesure simultanément, avec température et pression du processus
- Procédé d'évaluation DOAS
- Plusieurs plages de mesure indépendantes les unes des autres avec la même précision de mesure
- Fonction d'autotest automatique (QAL3) sans gaz d'étalon
- Version protégée contre la surpression pour zone Ex 2
Pour de nombreuses tâches de détection et de mesure – rideau de détection dans un boîtier très compact
- Dimensions du boîtier : 12 mm x 24 mm, hauteurs de détection : 100 mm à 2.400 mm
- Variantes de boîtiers minces et plats (Slim et Flat)
- Fonction de faisceau croisé : jusqu’à 9 faisceaux
- Temps de réponse court grâce au propre ASIC du rideau de détection
- Fonctions de détection, de classification et de mesure ainsi que Smart Tasks
- Informations détaillées sur le diagnostic
- Interface IO-Link COM3
Capteurs de position pour rainure en C
- Capteur de position pour montage direct dans les rainures en C sur les vérins et préhenseurs pneumatiques
- Variantes de capteur avec plage de mesure de 25 mm à 200 mm
- Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
- Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
Installation et commande simples. Le détecteur à réflexion directe pour diverses applications.
- Écran tactile facile à utiliser et interface utilisateur intuitive
- Capteur à triangulation laser précis avec ligne de réception haute résolution
- Effort minimisé lors de l’achat, de l’administration, du stockage, de la formation et de la maintenance grâce à la variance réduite
- Boîtier robuste en acier inoxydable V4A (316L), indice de protection IP69k
- Fonctions MultiMode « Speed », « Standard », « Precision » ainsi que les principes de fonctionnement de l’élimination de premier plan et d'arrière-plan
- Montage standardisé, réglage préconfigurés et plusieurs options d’apprentissage pour une intégration aisée du capteur
- Protection contre les manipulations en option : fonction de verrouillage pour l’interface utilisateur
La solution intelligente pour les applications de détection exigeantes
- Temps de réponse jusqu’à 16 µs
- Distance de commutation jusqu’à 20 m (système émetteur/récepteur) ou jusqu’à 1,4 m (système à détecteur)
- Indice de protection : IP54
- Écran OLED avec affichage du texte en plusieurs langues
- Version autonome avec IO-Link
- Fonctions de diagnostic et Smart Tasks
- Hystérésis réglable et adaptation continue des seuils
- Version bus disponible
Pour la régulation efficace des procédés de combustion et de séchage
- Correction d’humidité dynamique
- Mesure in situ rapide directement dans le processus
- Détection simultanée de trois composants gazeux, de la température et de la pression
- Pas de prélèvement ni de traitement de gaz
- Sonde de mesure de contrôle de gaz disponible
- Fonctions d’autotest et de contrôle intégrées
Les capteurs fiables pour des applications avec une grande distance de commutation et dans un environnement poussiéreux
- La LED frontale supplémentaire fournir des informations sur l'état de la réception de lumière
- Distance de commutation supérieure avec grande réserve de fonctionnement
- Connecteur mâle M12, câble et chambre de raccordement
- Alimentation électrique CC et AC/CC
- Plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C
- En option avec temporisation
Le relais de sécurité pour une grande facilité d’utilisation
- Fonctions intelligentes et conviviales du boîtier
- Conception étroite avec des largeurs à partir de 18 mm
- Temps de réponse courts inférieurs à 10 ms (en fonction du type)
- LED d'état et interfaces de diagnostic
- Variantes disponibles pour une utilisation universelle et pour une connexion en série sûre avec Flexi Loop
Une performance élevée dans un boîtier métallique robuste pour les applications de détection exigeantes
- Optique à autocollimation précise
- Sources de lumière : LED PinPoint, infrarouge
- Fonction MultiMode
- Spot lumineux linéaire pour la détection d’objets perforés
- Mode ApplicationSelect disponible
- IO-Link et BluePilot pour le paramétrage
- Fonctions de diagnostic via IO-Link
- Boîtier métallique en fonte de zinc robuste
Précision optimale pour la mesure de la largeur de bande
- Exactitude de mesure : ± 0,3 mm
- Résolution : 0,1 mm
- Champ de mesure : 3.150 mm (par pas de 150 mm)
- Temps de réponse : 32 μs (de faisceau à faisceau)
- Interfaces : 3 sorties de commutation, interface analogique, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® et EtherNet/IP™
- Portée de travail 2.500 mm
- Sortie d’interface : 10 bords avec 5 largeurs de bande et 5 positions centrales
Capteurs pour vérins avec point de commutation précis pour rainure en T
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- Versions pour températures élevées : résistance à une température jusqu’à 100 °C
- Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
- Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
L’IO-Link Master universel avec une compétence en IIoT
- 8 ports IO-Link (M12 ; 5 pôles; codage A ; port de classe A/B)
- Capacité de charge jusqu’à 16 A pour max 4 A par port pour US et UA
- Boîtier IP67 robuste
- Température de fonctionnement : –30 °C à +70 °C
- PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT® disponibles
- Protocoles IIoT REST API, MQTT et OPC UA utilisables
- Commutateur de codage pour l’adressage IP
Capteurs photoélectriques cylindriques avec touche d'apprentissage pour les zones de lavage
- Capteurs photoélectriques cylindriques en boîtier inox M18 avec indice de protection IP69K
- Résiste à tous les agents de nettoyage courants, certifié par un institut indépendant
- Plage de température étendue : +85° C (en permanence), +100° C (pendant 15 min)
- Réglage par touche de fonction apprentissage
- Tous les matériaux, y compris boîtier, LED et lentille résistent aux produits chimiques
- Classe de protection IP69k et IP68 selon DIN40050
- Numéros références gravés au laser
- Certifié suivant ECOLAB et JohnsonDiversey
Le système de détection flexible et efficace d’un montage en cascade
- Câblage ultra simple pour jusqu’à 60 capteurs
- Cadence séquentielle qui empêche l’interférence mutuelle
- Disposition libre de différentes technologies de détection
- Capteurs disponibles dans différentes longueurs de câble
- Évaluation des données de capteur dans le système ou transmission directe des données brutes
- Stabilité du processus grâce à la fonction de diagnostic
Réaliser efficacement une analyse des processus, même dans des conditions difficiles
- Grande sélectivité grâce à une résolution spectrale élevée
- Temps de réponse courts
- Aucun étalonnage nécessaire
- Aucune pièce mobile, presque sans usure
- Pas de prélèvement ni d’échantillonnage du gaz nécessaire
- Version protégée contre la surpression pour zone Ex 2
Garder le contrôle avec la technologie de mesure FTIR éprouvée
- Plage de mesure HF homologuée petite de 0 ... 3 mg/m³
- Réglage automatique du spectre AutoVAL pour des mesures fiables
- Utilisation par écran tactile
- Alimentation du gaz de mesure par éjecteur sans pièces mobiles
- Homologation selon EN15267
- Commande et diagnostic à distance avec le logiciel SOPAS ET
- Calibrage automatique de l’analyseur
- Rétrolavage et nettoyage des filtres automatiques de l’unité de prélèvement
Mesure à vitesse maximale pour les entraînements directs linéaires
- Système de mesure absolu pour les entraînements directs linéaires
- Longueurs de mesure : jusqu’à 16.384 m
- Vitesses de déplacement élevées : jusqu’à 10 m/s
- LED d’état
- Système de mesure sans contact, distance de lecture avec la bande magnétique : jusqu’à 0,8 mm
- Plaque signalétique électronique
- ETL70 doté de la technologie monocâble grâce à l’interface HIPERFACE DSL®.
- STL70 avec interface HIPERFACE®.
Identifier simplement et sûrement les films doubles
- Types : M8 et M12
- Détection de films doubles métallisés
- Version électrique : 4 conducteurs CC
- Plage de température : –25 °C à +70 °C
- Indice de protection : IP68
- Détection indépendante de la position du grappin
- Apprentissage par câble ou IO-Link
Contrôle visiblement mieux la pression
- Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
- Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
- Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
- Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
- Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
- Variante pour la surveillance de fuite
- IO-Link
Mesure fiable du débit de gaz sur les systèmes de torche dans les usines de production de pétrole et de gaz, les raffineries et les usines chimiques.
- Des mesures fiables même lors de vitesses du gaz élevées et des mélanges de gaz variables
- Extension de plage de mesure propriétaire pour des vitesses d’écoulement élevées grâce à la technologie ASC
- Calcul direct du débit massique sans analyseurs de gaz supplémentaires
- Logiciel intuitif FLOWgateTM pour la mise en service, le fonctionnement et le diagnostic
- I-diagnosticsTM : dispositif d'autosurveillance, auto-contrôle et maintenance prédictive
- Performance de mesure personnalisée grâce à l’analyse individuelle de l'application