Filtrer par :

659 résultat(s) :

Résultat(s) 49 - 72 de 659

Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes
  • Formes : M8 à M30
  • Grandes distances de commutation : de 2 mm à 40 mm
  • Indice de protection : IP68, IP69K
  • Plage de températures : –25 °C à +85 °C
  • Au choix, boîtier robuste ou de qualité alimentaire, fabriqué entièrement en acier inoxydable
  • IO-Link et aide visuelle au réglage
  • Résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage
Comparer maintenant
Sélectionner
Sûr, simple, flexible le codeur garant de la sécurité fonctionnelle
  • Codeur pour technique de sécurité fonctionnelle : SIL2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL SILCL2 (EN 62061) et PL d (EN ISO 13849)
  • Interface électrique : 4,5 V à 32 V, sinus/cosinus 1 VSS, 1.024 périodes
  • Bride de serrage ou bride synchro, axe creux traversant ou non traversant (possibilités de montage avec clavette plate)
  • Sortie câble universelle, connecteur mâle M23 ou M12, axial ou radial
  • Indice de protection : IP65
  • Plage de température de service : –30 °C à +95 °C (selon le type)
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de mercure performante dans les fumées
  • Mesure précise du « Hg total » directement dans le convertisseur thermique (breveté)
  • Mesure sans réactifs
  • Alimentation du gaz de mesure pratiquement sans usure avec éjecteur, pas de pièces mobiles
  • Cellule de calibrage intégrée pour le contrôle automatique de la dérive
  • Calibrage automatique du système complet par le générateur de gaz d'étalon intégré (option)
  • Conception modulaire de l’ensemble du système
Comparer maintenant
Sélectionner
La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
  • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
  • Indice de protection : IP67
  • Plage de températures : de –25 à +75 °C
  • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure directe et rapide des gaz agressifs — même en zone Ex
  • Mesure in situ directe et rapide
  • Pas de prélèvement de gaz, pas de transport de gaz, pas d’échantillonnage du gaz
  • Jusqu'à quatre grandeurs de mesure simultanément, avec température et pression du processus
  • Procédé d'évaluation DOAS
  • Plusieurs plages de mesure indépendantes les unes des autres avec la même précision de mesure
  • Fonction d'autotest automatique (QAL3) sans gaz d'étalon
  • Version protégée contre la surpression pour zone Ex 2
Comparer maintenant
Sélectionner
Pour de nombreuses tâches de détection et de mesure – rideau de détection dans un boîtier très compact
  • Dimensions du boîtier : 12 mm x 24 mm, hauteurs de détection : 100 mm à 2.400 mm
  • Variantes de boîtiers minces et plats (Slim et Flat)
  • Fonction de faisceau croisé : jusqu’à 9 faisceaux
  • Temps de réponse court grâce au propre ASIC du rideau de détection
  • Fonctions de détection, de classification et de mesure ainsi que Smart Tasks
  • Informations détaillées sur le diagnostic
  • Interface IO-Link COM3
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs de position pour rainure en C
  • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en C sur les vérins et préhenseurs pneumatiques
  • Variantes de capteur avec plage de mesure de 25 mm à 200 mm
  • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
  • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
Comparer maintenant
Sélectionner
Installation et commande simples. Le détecteur à réflexion directe pour diverses applications.
  • Écran tactile facile à utiliser et interface utilisateur intuitive
  • Capteur à triangulation laser précis avec ligne de réception haute résolution
  • Effort minimisé lors de l’achat, de l’administration, du stockage, de la formation et de la maintenance grâce à la variance réduite
  • Boîtier robuste en acier inoxydable V4A (316L), indice de protection IP69k
  • Fonctions MultiMode « Speed », « Standard », « Precision » ainsi que les principes de fonctionnement de l’élimination de premier plan et d'arrière-plan
  • Montage standardisé, réglage préconfigurés et plusieurs options d’apprentissage pour une intégration aisée du capteur
  • Protection contre les manipulations en option : fonction de verrouillage pour l’interface utilisateur
Comparer maintenant
Sélectionner
La solution intelligente pour les applications de détection exigeantes
  • Temps de réponse jusqu’à 16 µs
  • Distance de commutation jusqu’à 20 m (système émetteur/récepteur) ou jusqu’à 1,4 m (système à détecteur)
  • Indice de protection : IP54
  • Écran OLED avec affichage du texte en plusieurs langues
  • Version autonome avec IO-Link
  • Fonctions de diagnostic et Smart Tasks
  • Hystérésis réglable et adaptation continue des seuils
  • Version bus disponible
Comparer maintenant
Sélectionner
Pour la régulation efficace des procédés de combustion et de séchage
  • Correction d’humidité dynamique
  • Mesure in situ rapide directement dans le processus
  • Détection simultanée de trois composants gazeux, de la température et de la pression
  • Pas de prélèvement ni de traitement de gaz
  • Sonde de mesure de contrôle de gaz disponible
  • Fonctions d’autotest et de contrôle intégrées
Comparer maintenant
Sélectionner
Les capteurs fiables pour des applications avec une grande distance de commutation et dans un environnement poussiéreux
  • La LED frontale supplémentaire fournir des informations sur l'état de la réception de lumière
  • Distance de commutation supérieure avec grande réserve de fonctionnement
  • Connecteur mâle M12, câble et chambre de raccordement
  • Alimentation électrique CC et AC/CC
  • Plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C
  • En option avec temporisation
Comparer maintenant
Sélectionner
Le relais de sécurité pour une grande facilité d’utilisation
  • Fonctions intelligentes et conviviales du boîtier
  • Conception étroite avec des largeurs à partir de 18 mm
  • Temps de réponse courts inférieurs à 10 ms (en fonction du type)
  • LED d'état et interfaces de diagnostic
  • Variantes disponibles pour une utilisation universelle et pour une connexion en série sûre avec Flexi Loop
Comparer maintenant
Sélectionner
Une performance élevée dans un boîtier métallique robuste pour les applications de détection exigeantes
  • Optique à autocollimation précise
  • Sources de lumière : LED PinPoint, infrarouge
  • Fonction MultiMode
  • Spot lumineux linéaire pour la détection d’objets perforés
  • Mode ApplicationSelect disponible
  • IO-Link et BluePilot pour le paramétrage
  • Fonctions de diagnostic via IO-Link
  • Boîtier métallique en fonte de zinc robuste
Comparer maintenant
Sélectionner
Précision optimale pour la mesure de la largeur de bande
  • Exactitude de mesure : ± 0,3 mm
  • Résolution : 0,1 mm
  • Champ de mesure : 3.150 mm (par pas de 150 mm)
  • Temps de réponse : 32 μs (de faisceau à faisceau)
  • Interfaces : 3 sorties de commutation, interface analogique, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® et EtherNet/IP™
  • Portée de travail 2.500 mm
  • Sortie d’interface : 10 bords avec 5 largeurs de bande et 5 positions centrales
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins avec point de commutation précis pour rainure en T
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
  • Versions pour températures élevées : résistance à une température jusqu’à 100 °C
  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
Comparer maintenant
Sélectionner
L’IO-Link Master universel avec une compétence en IIoT
  • 8 ports IO-Link (M12 ; 5 pôles; codage A ; port de classe A/B)
  • Capacité de charge jusqu’à 16 A pour max 4 A par port pour US et UA
  • Boîtier IP67 robuste
  • Température de fonctionnement : –30 °C à +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT® disponibles
  • Protocoles IIoT REST API, MQTT et OPC UA utilisables
  • Commutateur de codage pour l’adressage IP
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs photoélectriques cylindriques avec touche d'apprentissage pour les zones de lavage
  • Capteurs photoélectriques cylindriques en boîtier inox M18 avec indice de protection IP69K
  • Résiste à tous les agents de nettoyage courants, certifié par un institut indépendant
  • Plage de température étendue : +85° C (en permanence), +100° C (pendant 15 min)
  • Réglage par touche de fonction apprentissage
  • Tous les matériaux, y compris boîtier, LED et lentille résistent aux produits chimiques
  • Classe de protection IP69k et IP68 selon DIN40050
  • Numéros références gravés au laser
  • Certifié suivant ECOLAB et JohnsonDiversey
Comparer maintenant
Sélectionner
Le système de détection flexible et efficace d’un montage en cascade
  • Câblage ultra simple pour jusqu’à 60 capteurs
  • Cadence séquentielle qui empêche l’interférence mutuelle
  • Disposition libre de différentes technologies de détection
  • Capteurs disponibles dans différentes longueurs de câble
  • Évaluation des données de capteur dans le système ou transmission directe des données brutes
  • Stabilité du processus grâce à la fonction de diagnostic
Comparer maintenant
Sélectionner
Réaliser efficacement une analyse des processus, même dans des conditions difficiles
  • Grande sélectivité grâce à une résolution spectrale élevée
  • Temps de réponse courts
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Aucune pièce mobile, presque sans usure
  • Pas de prélèvement ni d’échantillonnage du gaz nécessaire
  • Version protégée contre la surpression pour zone Ex 2
Comparer maintenant
Sélectionner
Garder le contrôle avec la technologie de mesure FTIR éprouvée
  • Plage de mesure HF homologuée petite de 0 ... 3 mg/m³
  • Réglage automatique du spectre AutoVAL pour des mesures fiables
  • Utilisation par écran tactile
  • Alimentation du gaz de mesure par éjecteur sans pièces mobiles
  • Homologation selon EN15267
  • Commande et diagnostic à distance avec le logiciel SOPAS ET
  • Calibrage automatique de l’analyseur
  • Rétrolavage et nettoyage des filtres automatiques de l’unité de prélèvement
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure à vitesse maximale pour les entraînements directs linéaires
  • Système de mesure absolu pour les entraînements directs linéaires
  • Longueurs de mesure : jusqu’à 16.384 m
  • Vitesses de déplacement élevées : jusqu’à 10 m/s
  • LED d’état
  • Système de mesure sans contact, distance de lecture avec la bande magnétique : jusqu’à 0,8 mm
  • Plaque signalétique électronique
  • ETL70 doté de la technologie monocâble grâce à l’interface HIPERFACE DSL®.
  • STL70 avec interface HIPERFACE®.
Comparer maintenant
Sélectionner
Identifier simplement et sûrement les films doubles
  • Types : M8 et M12
  • Détection de films doubles métallisés
  • Version électrique : 4 conducteurs CC
  • Plage de température : –25 °C à +70 °C
  • Indice de protection : IP68
  • Détection indépendante de la position du grappin
  • Apprentissage par câble ou IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Contrôle visiblement mieux la pression
  • Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
  • Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
  • Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
  • Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
  • Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
  • Variante pour la surveillance de fuite
  • IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure fiable du débit de gaz sur les systèmes de torche dans les usines de production de pétrole et de gaz, les raffineries et les usines chimiques.
  • Des mesures fiables même lors de vitesses du gaz élevées et des mélanges de gaz variables
  • Extension de plage de mesure propriétaire pour des vitesses d’écoulement élevées grâce à la technologie ASC
  • Calcul direct du débit massique sans analyseurs de gaz supplémentaires
  • Logiciel intuitif FLOWgateTM pour la mise en service, le fonctionnement et le diagnostic
  • I-diagnosticsTM : dispositif d'autosurveillance, auto-contrôle et maintenance prédictive
  • Performance de mesure personnalisée grâce à l’analyse individuelle de l'application
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 49 - 72 de 659