Filtrer par :
658 résultat(s) :
Inspection et triage en fonction de la couleur et de la taille
- Inspection en fonction de la couleur et de la taille
- Concept d’éclairage, de caméra et d’objectif flexible
- Caméras en cas de manque d’espace ou d’environnements critiques
- GUI intuitifs pour la configuration et la sortie de résultats
- Déclenchement flexible de la caméra
- Résultats sur les GUI et sortie via sortie numérique et TCP/IP
- Jobs à chargement décentralisé
Mise en réseau sûre grâce à une interaction productive
- Basé sur Industrial Ethernet, technologie de réseau sûre
- Configuration via Safety Designer
- Intégration sûre jusqu’à 6 scrutateurs laser de sécurité
- Intégration sûre de commandes de robots via Ethernet/IP™ CIP Safety™
- Surveillance intégrée et sûre des mouvements
- Surveillance simultanée de 48 champs de protection maximum
Sûr, simple, flexible le codeur garant d’un positionnement sûr
- Certifié jusqu’à SIL3 (CEI 61508, CEI 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
- Codeur version monotour ou multitours avec interface SSI et Sin/Cos
- Programmable, mémoire de défauts intégrée
- Codeur à axe creux ou plein, montage avec clavette
- Départ de câble, connecteur mâle M23 ou M12
- Plage de température de fonctionnement : –30 °C ... +95 °C
Gérez vos digital Twins
- Création simple de jumeaux numériques (digital twins)
- Postes techniques dans des arborescences claires
- Chaque type d’actif peut être illustré avec différents éléments de structure
- Gestion des droits pour un travail collaboratif
- Informations complémentaires disponibles pour tous les appareils SICK
- Historique et traçabilité d’interactions numériques
L’intelligence artificielle pour les capteurs SICK
- Les interférences se produisent directement sur les produits SICK programmables
- Entraînement des réseaux neuronaux pour la classification d’images dans le SICK Cloud
- La détection d’anomalies est entraînée directement sur l’appareil à l’aide de la SensorApp Intelligent Inspection
- Deep Learning fait partie de l’écosystème SICK AppSpace
Par des développeurs pour des développeurs
- AppExplorer pour l’affichage et la gestion des composants de SensorApp
- Flow Editor graphique pour la programmation de blocs
- AppMonitor pour la visualisation des performances du système et de sa sollicitation
- ViewBuilder pour la création d’interfaces utilisateur Web
- Débogueur avec visualisation sous forme d’images 2D et 3D
- Enregistrement et Playback de flux de données
Le matériau comme dispositif de protection naturel
- Certifié jusqu'au niveau de performance PL d (EN ISO 13849), classe de performance D (CEI/TS 62998)
- Grande disponibilité du capteur dans un boîtier miniature
- Détection d’objets fiable, coefficient de réflexion diffuse : 6 % à 90 %
- Variantes système : « Flexi Soft », « Box », « Software »
- Protection contre la manipulation par l’élimination de l’arrière-plan ou du premier plan
- Distance de détection : jusqu’à 150 mm
Design compact pour une intégration optimale dans les applications de sécurité jusqu'au type 2
- Classes de protection : Classe 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai de la gamme Flexi Classic (UE410-MU)
- Forme très compacte (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
- Boîtier VISTAL® très robuste
- Résistance des matériaux certifiée Ecolab
- Indices de protection IP 66, IP 67 et IP 69K
- Plage de températures de fonctionnement de –40 °C à +60 °C
Chargez les données de vos capteurs dans le Cloud
- Standard SICK pour la connexion des capteurs à leur instance virtuelle du Cloud
- Communication sécurisée des données entre le capteur et le Cloud
- Transmission des données à d’autres applications, telles que les tableaux de bord ou les systèmes clients
- Gestion et affectation des appareils dans SICK AssetHub
- Possibilité d’intégration de tous les capteurs – quel que soit le fabricant
Détection d’objets sûre en cas de vitesses de machine élevées
- Fréquence de commutation de 31,2 kHz pour un temps de réponse de 16 µs
- Portée dynamique élevée
- Afficheur à 7 segments multifonction
- Sécurisation de tâche pour un changement de format facile
- Apprentissage 1 point, 2 points et dynamique
- Fonction maître/esclave
- Grand choix de différentes fibres optiques
Identification de codes 1D, 2D et DPM avec caméra compacte - idéal aussi pour les codes miniature
- Puissant lecteur de codes DPM
- Format compact
- Montage Snap-in en quelques secondes
- Position de la focale réglable manuellement ou automatiquement via la technologie à lentille liquide
- Éclairage multicolore commandable avec filtre de polarisation en option
- Effet de loupe pour la détection de tout petits codes
- Configuration automatique simple
- Mesure de la distance laser intégrée (ToF)
Intelligent et efficace connexion des signaux d'inhibition directement sur site
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Zender/ontvanger in één behuizing, reikwijdte tot 7,5 m
- Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
- Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
- 7-segmentendisplay
- Configuratie en diagnose met pc
- Optioneel geïntegreerd: indicatielamp
Localisation par grille basée sur code 2D et guidage avec caméra compacte pour AGV
- Distances de lecture variables de 50 mm à 500 mm
- Lecture des étiquettes de codes matriciels et de codes QR
- Petit boîtier avec unité de connexion rotative ou unité de connexion avec guide-câble flexible
- Mesure d’angle intégré comme outil d’alignement au montage
- Sauvegarde des paramètres fiable et simple
- Insensibilité aux lumières parasites
Les conducteurs optiques SICK tout dépend des têtes
- Très grand choix de conducteurs optiques en fibres plastiques ou de verre
- Conducteurs optiques résistants aux températures élevées et aux substances chimiques
- Douilles filetées ou lisses, zones lumineuses (array), versions de déviation 90° disponibles
- Optique focalisée
- Principe monofaisceau ou détecteur
- Enveloppe plastique, gaine de protection métallique ou enveloppe téflon
Capteur de vision tout-en-un avec réglage électrique de la focale et boîtier robuste
- Ensemble d'outils logiciels Quality Inspection de SICK Nova fourni et préinstallé
- Boîtier IP65 compact, robuste, avec unité de connexion rotative
- LED performantes, objectif de qualité supérieure et fonction d’autofocus d’apprentissage
- Nombreuses interfaces de communication
- Exécution de SICK AppSpace SensorApps compatibles
- Programmables avec SICK AppStudio
Formes rectangulaires plates pour une utilisation en milieu industriel
- Formes : 20 mm x 32 mm x 8 mm ou 25 mm x 50 mm x 10 mm
- Distances de commutation plus étendues : de 5 mm à 7 mm
- Version électrique : 3/4 fils CC
- Indice de protection : IP67
- Plage de température : de –25 °C à +70 °C
- Boîtier métallique, surface active en matière plastique
- Boîtier plat en métal robuste
Grande fiabilité de détection dans les situations dangereuses en extérieur
- Méthode de mesure sans contact par technologie radar
- Extension possible à deux capteurs radars maximum
- Analyse et alerte par le système de passerelle Telematic Data Collector
- Paramétrage spécifique à l’application
- Interface opérateur basée sur Internet
Capteur 2D-LiDAR avec certificat VdS - protège contre les intrusions et les agressions
- Capteur 2D-LiDAR certifié VdS (certificat de sécurité allemand) unique sur le marché
- Classe supérieure « C » avec classe environnementale II ou IVa
- Raccordement flexible au CC 9 V à 30 V
- 2 relais isolés (alarme) et une sortie de manipulation
- Portée de détection étendue de 20 m, à l’horizontale comme à la verticale
- Jusqu’à 10 champs surveillé définissables, algorithmes d’évaluation intelligents
- Menu de démarrage rapide certifié
- 200 couleurs RAL disponibles sur demande
Réalise des applications complexes de vision industrielle avec Deep Learning
- Inspection avec Deep Learning
- Outils pour la détection d’anomalies et la classification
- Fonctionne avec les capteurs de vision SICK pris en charge
- Étiquetage, formation, évaluation sur l’appareil ou dans dStudio
- Interface opérateur basée sur Internet
- Outils logiciels reposant sur des règles compris dans l’étendue de la livraison
- Assistance plugiciel pour SICK Nova Tools
La solution pour une mesure précise sur de longues distances
- Grande plage de mesure jusqu’à 1 m
- Configuration simple via écran OLED ou logiciel de configuration SOPAS
- Appareil autonome sans amplificateur externe
- Boîtier métallique robuste
- Sortie analogique réglable (mA / V) et sortie numérique push-pull avec IO-Link
- Mesure fiable indépendamment de la couleur ou de la surface
- Possibilités de montage variées
Localisation de pièces flexibles pour le bin picking et la dépalettisation
- Toutes les fonctions sont parfaitement adaptées aux applications cibles
- Plusieurs algorithmes de localisation basés sur CAD, des caractéristiques de pièces géométriques et IA
- Sélection de plusieurs caméras de vision 3D précalibrées pour une utilisation immédiate
- Contrôle pour la prévention des collisions
- Intégration aisée avec des modèles de robots différents
Pour un monde en mouvement
- Regroupement et visualisation fiable des données des capteurs SICK
- Interface utilisateur réactive moderne accessible par divers moyens.
- Data Analysis Package basé sur des temps, des taux de lecture et des types de code-barres
- Installation et configuration aisées
- Licence d’évaluation limitée dans le temps disponible
Analyse des risques indépendante et durable de votre machine
- Identification des risques électriques et mécaniques
- Évaluation des risques identifiés
- Évaluation des mesures de protection existantes
- Recommandation de nouvelles mesures de protection ou pour l’amélioration de mesures existantes
- Respect des règlements et dispositions en vigueur
- Prestation de service disponible dans le monde entier
Identification dynamique, mesure et pesée des objets
- Identification, pesée, mesure (l/la/h) des objets
- Concept de système modulaire pour des possibilités de rétroéquipement et d’adaptation flexibles
- Mémoire alibi intégrée pour l’enregistrement centralisé des données LFT
- Certification MID et NTEP (OIML)
- Commande étendue des processus de convoyage, par exemple pour la séparation des objets