Filtrer par :
658 résultat(s) :
Capteur 2D-LiDAR exigeant pour la navigation des AGVS
- Évaluation intégrée des données pour la détermination de la position des réflecteurs
- Grande plage de fonctionnement sur les réflecteurs (30 m), 10 % de rémission (18 m), contours (50 m)
- Large angle de détection
- Fréquence de balayage élevée avec faible résolution angulaire sur les réflecteurs
- Résistance élevée à la température grâce au chauffage intégré et IP 65 / IP 67
Capteur radar 2D pour la détection d'objets fiable dans des conditions météorologiques particulièrement rudes
- Technologie radar FMCW moderne
- Entrées et sorties numérique ainsi que l’interface Ethernet intégrée
- Paramétrage du capteur via un navigateur Web
- Indices de protection : IP67 et IP69
- Fréquence de base 61 GHz avec une largeur de bande de 500 MHz
Capteur 2D-LiDAR pour la détection précise d’objets de petite taille et à grande distance
- Excellente résolution angulaire
- Rapport fréquence-résolution élevé
- Technologie HDDM+ et multi-écho
- Angle d’ouverture jusqu’à 360°, raccordements rotatifs et autres caractéristiques intelligentes
- Composants robustes
- Accessoires très résistants pour les environnements dynamiques
- Technologie de mesure haut de gamme dans un capteur LiDAR compact, léger et durable
Capteurs de la catégorie 3G/3D, conformes à la norme et prêts au montage
- Marquage : EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X, EX II 3D EX tc IIIB T135°C Dc IP67 X selon la directive 2014/34 / UE (ATEX)
- Correspond à la catégorie 3D / 3G
- Capteur et boîtier de protection supplémentaire (acier inoxydable 1.4301) : conformes aux normes et prêts au montage
- Grandes distances de détection avec la LED à lumière infrarouge
- Grandes portées et grande réserve fonctionnelle
- Fonctionnement sûr dans un environnement industriel en cas de lumières parasites, de réflexions optiques, de montage d'appareils en vis-à-vis
Barrière réflex avec bande lumineuse pour la détection d'objets plats
- Émetteur et récepteur dans un seul boîtier, combinés à un réflecteur
- Détection des objets > 5 mm, au sein d’une hauteur de détection de 25 mm
- ASIC de SICK
- Bande lumineuse visible et homogène (LED PinPoint)
- Technologie AutoAdapt (maintenance prédictive)
Traitement analytique des données d’état et d’application
- Modèles de données prédéfinis et traitement des données
- Tableau de bord basé sur navigateur pour la visualisation des données
- Alarme en temps réel et journal avec protocole des événements
- Mise en service prêt à l'emploi
- Sauvegarde des données via SICK-Cloud ou solution On-Premise
Capteur de sécurité pour l’inhibition (muting) et la détection de bords jusqu’au niveau d'intégrité de la sécurité SIL 1 et au niveau de performance PL c
- Détection sûre : satisfait aux exigences du niveau d'intégrité de la sécurité SIL 1 et du performance PL c
- Grande distance de commutation : de 150 mm à 2.000 mm
- Capteur insensible aux couleurs avec technologie à temps de vol de la lumière
- Bouton-poussoir pour un apprentissage rapide de la configuration
- Connecteur enfichable standard M12
- Boîtier compact VISTAL™ à indice de protection IP67
Détection de corps étrangers pour les surfaces simples et exigeantes
- Système d’inspection optique pour la détection de corps étrangers basé sur la méthode de triangulation laser
- Structure du systèmes évolutifs avec les caméras de vision 3D Ranger de SICK pour l’imagerie 3D
- Environnement SICK AppSpace pour les applications spécifiques aux clients
- Gestion des formules
- Affichage pour la visualisation des données
Enregistrement de la base installée simple, rapide et clair
- Pour Android et iOS
- Ajout d’actifs par scan de la plaque signalétique SICK
- Ajout de photos des capteurs et des machines
- Affectation des capteurs, machines et installations
- Localisation facile grâce à la fonction de recherche
- Accès rapide aux données techniques et informations produit
- Positionnement GPS des actifs
Détecter et commuter sûrement dans la zone Ex (gaz et poussière)
- Marquage : Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 selon la directive 2014/34 / UE (ATEX)
- Correspond à la catégorie 2G
- Sortie de commutation : EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Connecteur mâle M12 ou presse-étoupe vissé M16 : orientable à 90°
- Robuste boîtier en fonte de zinc
- Élimination d’arrière-plan précise
Technique de raccordement de SICK – Les avantages sont évidents
- Variété de versions
- Différentes technologies de connexion
- Répond aux exigences des niveaux de protection IP65, IP66K et IP67
Barrière réflex avec bande lumineuse pour la détection d'objets plats
- Émetteur et récepteur dans un seul boîtier, combinés à un réflecteur
- Détection des objets > 1 mm ou > 3, 5, 10 mm, en fonction de la hauteur de détection
- ASIC de SICK
- Bande lumineuse visible et homogène (LED PinPoint)
- Technologie AutoAdapt (maintenance prédictive) et suppression de la bande transporteuse
Codeur incrémental à roues mesureuses haute résolution programmable
- Bras à ressort orientable et universel
- Circonférence des roues 300 mm avec joint torique en NBR70
- Bras de montage et roues de mesure en aluminium
- Tension de sortie, position top zéro, largeur top zéro et nombre d’impulsions programmables.
- Raccordement : câble mâle M12 radial ou raccordement par câble radial ou axial
- Interfaces électriques : 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
- Fonction de top zéro à distance possible
Spécialiste pour la mesure continue d’hydrocarbures
- Boîtier 19 standard pour une intégration facile aux systèmes typiques de l'industrie
- Boîtier mural compact (autonome)
- Pompe à éjecteur quasiment sans maintenance pour l'extraction de gaz d'essai
- Catalyseur interne (en option) pour le nettoyage du gaz de mise à zéro et de l'air de combustion
- Régulation et compensation automatiques des variations de pression dans le processus
- Filtre de protection sur l'entrée du gaz de mesure
- Linéarité élevée (≤ 2 %) pour des plages de mesure très petites à grandes
- Certifié conforme à EN 15267 et EN 14181
Capteurs de Condition Monitoring pour le contrôle des vibrations, des chocs et de la température
- Détection des vibrations (± 8 g) et des chocs (jusqu’à 200 g) sur 3 axes via des éléments MEMS
- Mesure de la température de contact –40 ... +80 °C
- Seuils configurables
- Contrôle des vibrations dans une plage de temps et de fréquence
- Valeurs limite de vibrations selon la norme ISO 10816-3
- Boîtier compact en inox avec indice de protection jusqu’à IP68
- Affichage d’état par LED
- Sortie de commutation comme alarme et IO-Link
Positionnement fiable, rapide et précis
- Plage de mesure jusqu'à 300 m
- Nombreuses interfaces de bus de terrain
- Alarmes préventives et diagnostic disponibles
- Écran avec structure de menu intuitive et LEDs d'état clairement visibles
- Petit boîtier métallique robuste
- Support d'alignement 3D avec fermeture rapide disponible comme accessoire
- Trous oblongs pour l'ajustage du point zéro lors du remplacement d'appareil
Twin-Eye-Technologie® innovante pour une meilleure détection des contrastes
- Twin-Eye-Technology pour une profondeur de champ et une tolérance des distances de détection accrues
- Fréquence de commutation 50 kHz et variation 5 μs
- Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique élevée
- Afficheur à 7 segments
- Mode couleur
- Retour d’informations sur le montage
- IO-Link et fonctions d’automatisation
- Réglage du capteur flexible grâce à des paramètres de capteur différents
Inspection 3D configurable, intuitive et fiable de pièces mobiles
- Inspection 3D des pièces mobiles
- Interface utilisateur intuitive
- Analyse intégrée des images
- Concept d’échange simple
- Image 3D à haute résolution avec overlay d’intensité
- Données 3D calibrées en usine, valeurs réelles en mm dans toutes les dimensions
- Boîtier métallique robuste IP67
Appareil de mesure de la poussière homologué avec mesure de la lumière rétro-diffusée
- Pour les concentrations en poussière très faibles à moyennes
- Installation d'un seul côté
- Contrôle de l'encrassement
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Compensation automatique du rayonnement d'arrière-plan, pas d'absorbeur de lumière nécessaire
- Pour des diamètres de conduite moyens à grands
La solution technique flexible pour le service et l’assistance à distance
- Accès à distance via connexion de données sûre
- Plate-forme de communication sécurisée et stable
- Intégration aisée et souple dans une infrastructure informatique existante
- Affichage clair et transparent des installations et de l’historique
- Rapports de connexion et documents spécifiques au système disponibles
- Installation distante possible grâce à 4G-Mobiloption
Mesure d’angle et détection de position économiques et sans contact
- Plage de mesure d’angle de 0° à 360°
- Résolution de 12 bits (équivalent à 0,09°)
- Il est possible de définir jusqu’à 32 fenêtres d’angle
- Indice de protection IP67, IP68
- Température de service –40 °C à +80 °C.
- IO-Link 1.1 et jusqu’à 3 sorties numériques
- Réglage du point zéro via IO-Link ou un câble
- Données de processus complètes et fonctions de diagnostic intelligentes
La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
- Forme : 17 mm x 17 mm x 29,5 mm
- Distances de commutation : 5 mm max.
- Version électrique : 3 conducteurs CC
- Indice de protection : IP 67
- Plage de température : de –25 °C à +75 °C
- Boîtier plastique
Transmissiomètre pour le contrôle des concentrations de poussière
- Pour les concentrations de poussière moyennes à élevées
- Contrôle automatique des points zéro et de référence
- Pour les plages de mesure petites à moyennes
La solution fiable pour la sécurité des installations les originaux de SICK
- Une solution efficace pour le remplacement de dispositifs de protection MSL
- Barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux de la toute dernière génération : M4000
- Adaptateur pour le raccordement du M4000 aux logements de raccordement existants du MSL
- Équerres de fixation pour le montage
- Kit de mise à niveau MSL à M4000 Advanced comprenant un module de relayage d’inhibition UE403 en remplacement du module d’inhibition MSM