Filtrer par :
658 résultat(s) :
L’inhibition (muting) revue
- Peut être combiné avec n’importe quel équipement de protection électro-sensible sans contact de type 4
- Une alternative certifiée TÜV à l’inhibition (muting) classique jusqu’aux niveaux SILCL3 et PL e
- Distinction Homme - matériel sans capteurs d’inhibition (muting) supplémentaires
- Disponible comme logiciel pour Siemens S7 ou Flexi Soft
- Plusieurs passages de matériaux peuvent être analysés avec une seule commande
Pour en avoir plus
- Plages de mesure de 0 bar...6 bar jusqu’à 0 bar ... 600 bar
- Plusieurs signaux de sortie et raccordements électriques disponibles
- Connexions de processus courantes disponibles
- Résistance élevée aux surcharges. Amortissement des pics de pression sur demande pour les connexions de processus sélectionnées.
- Membrane en inox, soudée sur son pourtour et étanche hermétiquement
- Boîtier en inox avec indice de protection jusqu’à IP 67 (avec connecteur rond M12 x 1)
Repoussage sans collision sur l’aire de trafic
- Avertissement visuel et acoustique
- Détection intégrée du type d’avion et visualisation réaliste
- Stratégie d’avertissement spécifique à l’application reposant sur le mouvement de l’avion
- Distances de sécurité réglables
- Fonction autodiagnostic
- Assistant d’installation intégré
Guidage précis sur toute la largeur de bande
- Boîtier miniature en métal
- Outil d’alignement LED intégré
- Récepteur CMOS haute résolution avec une précision de répétition élevée
- Diverses interfaces disponibles via une unité d’évaluation AOD1
- Mesure de la position des bords ou du diamètre
- Réglages de configuration et fonctions de calcul individuelles via l’unité d’évaluation AOD1
Capteur photoélectrique miniature économique pour l’utilisation dans les espaces limités
- Boîtier miniature : disponible soit en version G2 Slim, soit G2 Flat
- Puissante élimination d'arrière-plan
- Boîtier robuste
Mesure de CO pour le contrôle des émissions et la commande de processus
- Mesure représentative le long du diamètre de la conduite
- Utilisation avec une unité de commande
- Temps de réponse courts
- Contrôle possible avec la cuvette remplie de gaz ; avec la sonde de mesure calibrage au gaz d’étalon
Flexible et solide – fourches vibrantes pour liquides
- Choix entre différents matériaux et signaux de sortie électriques
- Mise en service sans remplissage
- Température du processus jusqu’à 250 °C
- Insensibilité aux dépôts
- Excellente reproductibilité
- Modèles hygiéniques conformément à EHEDG et à FDA, résistants aux procédés CIP et SIP
- Homologation ATEX disponible
- Rallonge de tube jusqu’à 6 m
Une détection précise pour une détection optimale des étiquettes
- Boîtier à fourche mince
- Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
- Commutation claire/sombre réglable
- Temps de réponse court : 50 µs
- Sortie de commutation PNP ou NPN
- Boîtier en matière plastique d’indice de protection IP 65.
- Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée
Mesure de distance précise pour des tâches exigeantes
- Fréquence de balayage : jusqu’à 10 kHz
- Portées : 0,6 mm, 4 mm, 10 mm
- Résolution : au choix jusqu’à 25 nm, 180 nm ou 400 nm
- Linéarité : ±198 nm, ±1,4 μm, 4 μm
- Interface RS-232 / RS422 et Ethernet
- Configuration de la commande vis OD7000 Engineeringtool GUI, Interface RS-422 ou Ethernet.
- Entrée codeur, en option
Un expert en matière de brillance
- Reconnaissance ou distinction d'objets basées sur le degré de brillance des surfaces
- Plusieurs modes de fonctionnement configurables selon les exigences de l'application
- Outil d'alignement intégré
- Fonctions d'automatisation intégrées
- Deux sorties Push-Pull numériques et une entrée configurable
- Possibilité de régler la sensibilité en fonction des caractéristiques de l'objet
- Accès simple aux données à partir de l'API via IO-Link
- Configuration simple et rapide
Codeur à roues de mesure rapidement configurable et varié
- Codeur à roues de mesure avec une roue de mesure ou avec deux roues de mesure
- Commutateur DIP pour le réglage de la résolution, de la sortie du signal et le sens de comptage
- Alimentation électrique universelle 4,5 V jusqu’à 30 V
- LEDs pour l’affichage de l’état du codeur et signal de sortie
- Connecteur mâle M12 4 ou 8 pôles ou câble universel
- Édition des défauts en option directement via le codeur
Identification de transpondeur UHF avec appareil de lecture/écriture RFID compact pour les portées moyennes
- Antenne et traitement de données intégrés au capteur
- Distance de lecture jusqu'à 2 m
- Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
- Caractéristique d´antenne exceptionnelle
- Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
- Compatible avec SICK AppSpace
- Conception robuste selon IP67
Dispositif d'arrêt d'urgence fiable avec bouton-poussoir de réarmement en option
- Boîtier mince avec raccordement par encliquetage
- Au choix en tant qu'appareil individuel avec interrupteur d'arrêt d’urgence ou associé à un poussoir de réarmement
- Interrupteur d'arrêt d'urgence au choix avec éclairage LED
- Poussoir de réarmement éclairable
- Connecteur M12 compatible Flexi-Loop
Capteur 2D-LiDAR simple pour la détection d’objets
- Scanner de détection à prix avantageux
- Évaluation de terrain à l'aide d'algorithmes intelligents
- Interface de paramétrage accessible en façade lorsque le dispositif est monté
Solution fiable et productive pour la distinction homme-matériel
- Système certifié TÜV avec surveillance permanente du champ de protection et PL d
- Détection d’objets par évaluation intelligente du champ de protection
- Bloc de fonction pour l’intégration dans les systèmes de commande Siemens S7
- Seuls 2 scrutateurs laser de sécurité avec alignement vertical des champs de protection sont nécessaires
Mesure précise de l'inclinaison de forme compacte
- Capteur d'inclinaison compact avec plage de mesure à 360° (sur un axe) ou à ±90° (sur deux axes)
- Sensibilité compensée aux interférences et suppression paramétrable des vibrations
- Interface CANopen conviviale
- Boîtier plastique résistant aux chocs et au rayonnement UV
- Haute résolution (0,01°) et grande précision (±0,1° typ.)
- Programmable avec le PGT-12-Pro
Codeur incrémental à roues mesureuses robuste et puissant
- Système de mesure complet et prémonté
- Roue de mesure avec molette ou joint torique pour l'adaptation à la surface de mesure
- Étrier de montage en acier inoxydable
- Haute résolution jusqu'à 0,1 mm (1 à 2000 impulsions/tour)
- Interfaces électriques : Open Collector NPN, TTL/RS-422 ou HTL/push pull.
- Raccordement par câble, utilisable radialement ou axialement avec des extrémités de câble libres ou pré-assemblé avec un connecteur mâle M12
Des capteurs capacitifs robustes et intelligents
- Boîtier cylindrique de type M18 et M30
- Distances de commutation jusqu’à 25 mm
- Indice de protection : IP67, IP68, IP69K
- Température : –30 °C à +85 °C
- Indicateur de réglage visuel
- Smart Sensor disponible : Enhanced Sensing, IO-Link, diagnostic, Smart Tasks
- Réglage du point de commutation avec le potentiomètre, le câble ou IO-Link
- Certifié Ecolab
Codeur incrémental robuste avec des axes creux de grands diamètres
- Impulsions par tour : jusqu’à 8 192
- Diamètre du boîtier 81 mm, diamètre des axes creux traversants : 30 mm ou 42 mm
- Indice de protection : IP65
- Interfaces de communication : TTL, HTL
- Types de raccordement : connecteurs mâles M12, M23 et MS ainsi que câble
- Des pinces de serrage sont disponibles en tant qu’accessoires pour l’adaptation à différentes tailles d’axes
Capteur radar 1D pour la détection d'objets fiable dans des conditions météorologiques particulièrement rudes
- Technologie radar pour une capacité maximale en extérieur
- Boîtier robuste en aluminium sans pièces mobiles
- Angle d’ouverture horizontal réglable
- Large plage de fonctionnement pour diverses applications
- Paramétrage via un navigateur Web
- Possibilité de nettoyage à haute pression
- Technologie radar FMCW de pointe
- E/S numériques et interfaces de données supplémentaires
Sa vraie dimension est dans l'application – mesurer ou commuter jusqu'à 35 m
- Fiabilité accrue, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performances grâce à la technologie HDDM.
- Plage de mesure de 0,05 m à 12 m sur des corps naturels ou de 0,2 m à 35 m sur une bande réflecteur
- Appareils avec sortie analogique et sortie numérique ou avec sorties de pure commutation
- Lumière infra-rouge ou rouge en classe laser 1 ou 2
- Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
- Dimensions compactes
- IO-Link
- DT35-S - Certifié selon les normes ISO 13849-1 (PL b) et CEI 62998 (PC B)
Mesure de grande précision de l'inclinaison adaptée aux conditions ambiantes difficiles
- Capteur d'inclinaison avec plage de mesure à 360° (sur un axe) ou à ± 90° (sur deux axes)
- Sensibilité compensée aux interférences et suppression paramétrable des vibrations
- Interface de courant ou de tension personnalisable ou interface CANopen conviviale
- Précision jusqu'à ± 0,02°
- Boîtier plastique ou aluminium
- Programmable avec le PGT-12-Pro
Le capteur en acier inoxydable assure une mesure du débit flexible
- Mesure du débit pour liquides à base d’eau et d’huile
- Capteur sans joints en acier inoxydable 316L avec Ra ≤ 0,8 µm
- Tube de mesure droit et auto-vidant
- Design compact avec longueurs d’insertion courtes
- Sorties numériques configurables
- Mesure de la température
- Indice de protection IP 67/69, capacité CIP / SIP, IO-Link version 1.1
Inspection d’étiquettes complexes avec puissante reconnaissance optique de caractères
- Reconnaissance optique de caractères, codes 1D et 2D : lecture, reconnaissance, validation, contrôle
- Contrôles supplémentaires : comparaison des motifs, mesure de la distance entre les bords, compteur de pixels, contrôle de nuées , reconnaissance des formes, contrôle de la qualité d’impression
- Apprentissage aisé des polices de caractères définies par l’utilisateur
- Équipement flexible avec les objectif C-Mount et éclairage intégré
- Interface utilisateur basée sur Internet