Filtrer par :
658 résultat(s) :
Interverrouillage sûr avec surveillance d’arrêt pour une productivité maximale
- Surveillance de la porte de sécurité optimisée
- Surveillance sûre de la vitesse des machines
- Configuration aisée avec les blocs de fonction
- Disponible comme pack complet ou avec des composantes à sélectionner individuellement
- Intégration dans tous les bus de terrain courants (option)
- Surveillance lors de l’ouverture de porte par SOS
Classification rapide et fiable de divers types de palettes
- Classification automatique de palettes en cours de fonctionnement
- Réseau neuronal artificiel pour l’évaluation des types de palettes les plus divers
- Sensor Integration Machine comme interface vers les systèmes de gestion des stocks
- midiCam2 supplémentaire détecte les chargements des palettes
- Extension aisée des types de palettes actuellement pris en charge
- Construction compacte
La solution flexible
- Plages de mesure de 0 mbar ... 100 mbar jusqu'à 0 bar ... 600 bar
- Plages de mesure relative, absolue et ±
- Modèles avec membrane affleurante disponibles
- Température des fluides jusqu'à 150 °C (en option)
- Vaste choix de raccords process courants
- Particulièrement résistant aux chocs et aux vibrations
- Précision de 0,5 % ou 0,25 %
- Signal de sortie 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
- Point zéro et étendue plage réglables
- Connecteur rond M12 x 1, connecteur coudé (DIN 175301-803 A) ou sortie câble
Détection entièrement automatique des pièces du véhicule en surchauffe
- Détection entièrement automatique des véhicules en surchauffe
- Seuils d’alarme réglables pour différentes zones de véhicules
- Visualisation 3D des véhicules
- Possibilité d’extension, par ex. avec la détection de la plaque d’immatriculation, des panneux de produits dangereux et de surhauteur
- Transmission de données via l’interface TCP/IP
- Technologie LiDAR et infrarouge à tous les temps
Capteur 3D-LiDAR avec technologie multi-couches et grand angle d’ouverture vertical
- Détection sans faille sur 24 couches de balayage avec un angle d’ouverture de 120°
- Résolution angulaire fine avec une densité élevée des points de balayage
- Fiabilité grâce à la technologie multi-échos
- Interface serveur web confortable et facile à utiliser pour la configuration
La solution économique pour les espaces les plus réduits
- Hauteur du champ de protection : 150 mm à 1.200 mm, disponible par pas de 50 mm
- Supports minces et intelligents et absence de zones mortes
- Boîtier robuste et grande compatibilité électromagnétique (CEM)
- Raccordement standardisé et LED d’état
- Résolutions : 14 mm et 30 mm
- Portée standard jusqu’à 4,5 m
Encore plus de contrôle avec l´EventCam de SICK
- Mode image et vidéo, RVB
- Champ de vue horizontal 44° @ QSXGA
- Plage de fonctionnement 0,4 m ... 0,6 m ou 0,8 m ... 6,0 m
- Téléchargement FTP immédiat ou mémoire interne (35-1.000 événements)
- Température de fonctionnement 0 °C ... +40 °C/0 °C ... +35 °C
- Dimensions (l x H x P) 71 mm x 43 mm x 35,6 mm
- Boîtier de fonte en aluminium IP65
- Conformité CE
Contrôle de présence aisé avec vision industrielle 2D et 3D
- Contrôle de vision industrielle 2D et 3D
- Application de Presence Inspection
- Interface utilisateur conviviale, accessible avec un navigateur Internet
- Adaptation rapide avec les outils plugiciels SICK Nova
- Interface I/O et TCP/IP
Identification de codes 1D avec scrutateur robuste incluant un concept d’interfaces
- CAN, Ethernet TCP / IP, PROFINET et EtherNet / IP intégrés. Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour mode de raccordement « Ethernet »)
- Reconstitution de codes SMART620
- Fonctions de tri et de filtrage très flexibles
- Configuration avec SOPAS, l'outil de configuration pour tous les nouveaux produits SICK
- Fréquence de balayage élevée jusqu'à 1.200 Hz
- Dimensions compactes
- Fonctions étendues de télédiagnostic et de surveillance de réseau disponibles via Ethernet
- Indice de protection IP 65 ou IP 69K (selon le type)
Enregistrement d’événements pour montrer ce qui s’est passé avant et à « ce moment précis »
- Analyse des erreurs à distance et image en direct de la machine
- Configuration flexible avec différents composants matériels et diverses options de déclenchement
- L’appli EventCam peut fonctionner en parallèle avec d’autres applications SICK
Solution de visualisation flexible pour des applications de capteur simples et complexes
- Interface homme-machine programmable et configurable
- Système sans ventilateur avec écran Multi-Touch et PC dans un boîtier compact
- Deux interfaces Ethernet intégrées, autres interfaces en fonction de la variante
- Logiciel choisi préinstallé
- Robuste pour des utilisations dans des environnements industriels
Compact. Flexible. Intelligente.
- Interfaces avec le cloud et pour les caméras, l’éclairage, les scanners LiDAR, les capteurs (IO-LInk) et les codeurs
- Jusqu’à 4 ports Ethernet
- SICK Interface & Algorithm API pour le traitement de données d’image et de capteurs
- Indices de protection IP65 ou IP20 (en fonction du type)
- Design sans ventilateur
- Utilisable de manière flexible, avec le système de commande de sécurité Flexi Soft par exemple
Capteur de bande transporteuse flexible pour la détection de bords avant irréguliers.
- Détection précise des bords avant
- Immunité exceptionnelle aux lumières parasites
- Installation simple
- Longueur du boîtier : 200 mm à 1.200 mm
- Entraxe des faisceaux : 50 mm à 200 mm
- Nombre de points de commutation : 2 à 8
Flexibilité et rentabilité maximales les fibres optiques de SICK
- Capteurs à fibre optique et fibres optiques à usage unique
- Têtes filetées et têtes à manchon lisse disponibles
- Alignement axial et radial des têtes de fibres optiques disponible
- Têtes de fibres optiques aux dimensions réduites
- Longueurs de fibres optiques spécifiques aux conditions ambiantes
- Gamme constamment élargie avec de nouvelles variantes
- Excellent rapport prix-performance
Identification de code 1D avec IO-Link facilement intégrable ou scrutateur Dual Port
- Le champ de lecture et la conception robuste sont parfaits pour les applications d’intralogistique
- Concept d'interfaces flexible : CANopen, réseau de capteurs SICK-CAN, sérielle, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT®, IO-Link
- Réseau de capteurs SICK-CAN pour l’interconnexion de plusieurs lecteurs de codes-barres fixes ou de multiplexeurs/serveurs
- Possibilité de raccordement pour capteurs de trigger pour appareils IO-Link
Précision maximale dans les applications dynamiques
- Capteurs d’inclinaison à un axe (360°) et à deux axes (+/-90°) sur la base d’un IMU à six axes
- Filtre de fusion des données de détection intelligent
- Très précis, même en cas de mouvements dynamiques
- Interfaces : CANopen, SAE J1939
- Programmable avec le PGT-12-Pro
- Plage de température : −40 °C à 80 °C
- Résistance aux chocs : 100 g
- Indice de protection IP67/69
Excellente performance 3D dans un petit boîtier grâce à la technologie ROCC
- Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D supérieure
- Traitement de 15,4 gigapixels/s max.
- Profils 3D 7 kHz en plein format
- Résolution du capteur : jusqu’à 2560 x 832 px
- Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
- Mesure 3D, mesure de réflexion et mesure de lumière diffusée dans un seul appareil
- Boîtier industriel, en option avec indice de protection IP65/67
Mesure de débit sans contact
- Capteur de débit pour liquides conducteurs et non-conducteurs
- Aucune pièce mobile, forme compacte
- Température du processus de 80 °C max., pression du processus de 16 bars max.
- Haute résistance chimique grâce à un montage de capteur sans joint
- Grand écran avec clavier tactile
- Détection intégrée de tuyaux vides
Identification de transpondeur UHF avec appareil de lecture/écriture RFID compact pour les faibles portées
- Dimensions ultra compactes
- Portée jusqu’à 0,5 m
- Possibilité de raccordement de capteurs de trigger
- Concept d’interfaces flexible (par exemple PROFINET, Ethernet/IPTM, OPC UA, IO-Link (via IO-Link Master))
- Antenne et traitement des données intégrées
- Configuration via SOPAS ET
- Variantes basées sur Ethernet : compatibles avec SICK AppSpace
- Conception robuste (IP67)
Capteur de pression vraiment polyvalent
- Plages de mesure de pression 0 bar ... 0,05 bar à 0 bar ... 1000 bar
- Plages de mesure relative, absolue et ±
- Nombreux raccords de processus disponibles
- Aucune pièce mobile mécanique. Par conséquent pas d’usure, de fatigue ni de maintenance
- Membrane en inox, soudée sur son pourtour et étanche hermétiquement
- Signal de sortie 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
- Raccordement électrique M12 x 1, connecteur coudé (DIN 175301-803 A) ou raccordement par câble
Comptage anonyme et fiable des personnes
- Sortie précise des données mesurées via télégrammes et sorties numériques
- Interface utilisateur intuitive pour la représentation et la configuration de l’application
- Grand angle d’ouverture et quatre positions du MRS1000
- Détection du contour épaules-tête-épaules
- Application pré-programmée, spécifique à l’application, basée sur un capteur 3D-LiDAR
Visualisation intelligente des états de fonctionnement avec IO-Link
- Différents modes de fonctionnement : Signal Light, Level Meter ou Animation
- LEDs brillantes en 21 couleurs différentes
- 20 segments de couleur configurables indépendamment
- En option : module de buzzer pour l’alarme acoustique
- Commande graphique simple
- Compatible avec l’industrie 4.0 grâce à IO-Link
- Modification des paramètres pendant le fonctionnement
Inspection de broche et de pressage surveillance de la présence et de la position des broches
- Solution complète pour l’inspection de circuits imprimés et de connecteurs enfichables
- Design robuste adapté aux applications industrielles
- Caméras Ranger de SICK pour le traitement d’images 3D de haute précision
- Quatre versions – valeur élevée, inspection rapide et double caméra pour éviter l’occlusion
Des capteurs capacitifs robustes et économiques
- Boîtier cylindrique de type M12, M18 et M30
- Distances de commutation jusqu’à 25 mm
- Indice de protection : IP67, IP68, IP69K
- Indicateur de réglage visuel
- Compatibilité électromagnétique élevée
- Version électrique : conducteur CC 4 fils et conducteur CA 2 fils
- Réglage du point de commutation avec le potentiomètre (M18 et M30) et le bouton d'apprentissage (M12)