Filtrer par :

658 résultat(s) :

Résultat(s) 361 - 384 de 658

Informations sur la production de pneus grâce à un diagnostic intelligent
  • Regroupement et visualisation fiable des données des capteurs SICK
  • Interface utilisateur réactive moderne accessible par divers moyens.
  • Data Analysis Package basé sur des temps, des taux de lecture et des types de code-barres
  • Installation et configuration aisées
  • Licence d’évaluation limitée dans le temps disponible
Comparer maintenant
Sélectionner
Analyse de données intelligente pour l’Industrie 4.0
  • Saisie fiable des données avec les capteurs intelligents de SICK
  • Fonction d’analyse des données puissante et efficace
  • Interface utilisateur moderne et interactive
  • Enregistrement, consultation et visualisation des données sécurisés
  • Installation et configuration aisées
  • Licence d’évaluation test limitée dans le temps disponible
Comparer maintenant
Sélectionner
Contrôle de la qualité multifonctions pour une utilisation individuelle
  • Plate-forme logicielle avec fonctions de base combinables et modules extensibles
  • Gestion des formules
  • Matériel modulaire et évolutif
  • Sorties numériques pour alarmes définies par l’utilisateur
  • Affichage des données collectées par le capteur et des statistiques du capteur via l’écran tactile
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur IO-Link multifonction pour la mesure, la commande et la surveillance de la pression
  • Sorties de commutation commutable (PNP/NPN) et sortie analogique (courant/tension)
  • Sortie analogique échelonnable (rangeabilité 5:1)
  • Exactitude de mesure élevée : ± 0,5 %
  • IO-Link pour transmettre des données de processus comme mesures en bars à la commande
  • Boîtier orientable à deux endroits (raccord process/afficheur) et afficheur orientable sur 180°
  • Raccords process courants, également avec membrane affleurante
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de sécurité électromécanique robuste avec résistance à la traction pour les portes
  • Boîtier métallique normalisé
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Éléments de commutation à action lente à deux contacts
  • Indice de protection IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure intégrée de la position des cylindres pour les engins mobiles
  • Plage de mesure : de 50 à 2.500 mm (MAX48N et MAX48A) ou 1.500 mm (MAX30N), incréments de 1 mm, résolution typique 0,1 mm
  • Des interfaces analogiques, CANopen, SAE J1939 et PWM sont disponibles
  • Boîtier résistant à la pression, conçu pour les pressions hydrauliques et de fonctionnement de 400 bar maximum
  • Température de fonctionnement élevée (électronique) jusqu’à +105 °C
  • Température des fluides (huile hydraulique) jusqu’à +95 °C max.
  • Dimensions compactes : espace de montage 10 mm, zone d’amortissement 30 mm
  • L’aimant de position ne nécessite pas de rondelle d’écartement
Comparer maintenant
Sélectionner
Petit interrupteur de sécurité à interverrouillage électromécanique avec LED d’état
  • Boîtier plastique compact
  • Entrée de câble M20 x 1,5
  • Mode hors tension
  • Contrôle de verrouillage
  • Affichage de verrouillage LED
  • Déverrouillage auxiliaire sur trois côtés
Comparer maintenant
Sélectionner
Robuste et intelligente - la solution instantané 3D pour les environnements extérieurs difficiles
  • Résolution de la carte des profondeurs et des couleurs : 1.024 px x 576 px ; jusqu’à 30 images par seconde
  • Tailles de champ de vision commutables : 130° x 105°, 90° x 60°
  • GigE Vision
  • Satisfait aux normes en termes de compatibilité électromagnétique pour les engins mobiles
  • Plage de températures : –40 °C à +60 °C
  • Indices de protection : IP67, IP69K
  • Résistante aux chocs et aux vibrations
  • Capacités de calcul pour le calcul des cartes de profondeur et des programmes logiciels
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de sécurité électromécanique compact avec résistance à la traction pour les portes
  • Boîtier plastique compact
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • 3 entrées de câble M20 x 1,5
  • Interrupteurs à ouverture lente avec trois contacts
  • Indice de protection IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Surveillance d’arrêt sans capteurs supplémentaires
  • Surveillance d’arrêt en mesurant la tension résiduelle
  • 3 NO, 1 NF comme contacts de sécurité guidés
  • 2 sorties d’état (semi-conducteur)
  • 1 sortie d’état (NO)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Tension de raccordement moteur maximale de 690 V
  • Seuil de tension et temps d’arrêt réglables
Comparer maintenant
Sélectionner
Petit interrupteur de sécurité électromécanique avec résistance à la traction pour les portes
  • Boîtier plastique mince
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M16 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Élément de commutation à action lente avec jusqu'à trois contacts
  • Indice de protection IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de sécurité électromécanique compact avec résistance à la traction pour les portes
  • Boîtier plastique compact
  • Actionneurs fixes ou mobiles
  • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
  • Éléments de commutation à action lente à deux contacts
  • Haute résistance à la traction
  • Indice de protection IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection et identification fiables de la charge pour des processus de chargement et de déchargement de véhicules industriels qui peuvent être tracés
  • Détection automatique de la charge avec des capteurs de distance et identification de la charge avec des technologies comme RFID, laser et caméra
  • Telematic Data Collector commande les capteurs pour la génération d’informations en temps réel sur les procédures de chargement avec des données d’identification de la charge
  • Communication sans fil vers l'infrastructure logicielle via le réseau de téléphonie mobile ou WiFi
  • Configuration via interface d’utilisateur basée sur navigateur
Comparer maintenant
Sélectionner
Système d’analyse pour la surveillance fiable de feux rampants
  • Détection à temps du CO grâce à la surveillance continue
  • Prélèvement du gaz adapté à l’application avec rétrolovage intégré
  • Commutation automatique de points de mesure pour jusqu’à quatre points de mesure
  • Prélèvement du gaz via une conduite de gaz à mesurer chauffé pour zones ATEX 21/22, unité de prélèvement de gaz pour les zones 20/21/22
  • Installation de l’armoire d'analyse en zone non explosible
  • Système complet préconfiguré pour mise en service facile
Comparer maintenant
Sélectionner
Petit, précis, à ultrasons
  • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
  • Technologie à ultrasons dans un petit boîtier
  • Détection, mesure et positionnement avec technologie à ultrasons
  • Variantes avec sortie numérique PNP / NPN, sortie analogique ou sortie push-pull avec IO-Link
  • Bouton d’apprentissage
  • Élimination d’arrière-plan précise
  • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecteurs de proximité magnétiques dans un boîtier métrique comme modèle NAMUR
  • Formes : M12 à M18
  • Distances de commutation : jusqu’à 120 mm
  • Version électrique : NAMUR
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de températures : –25 °C à +70 °C
  • Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
  • Détection d’aimants permanents à travers des matériaux non ferromagnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois
  • Modèle NAMUR pour une utilisation dans des environnements explosibles
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de position et de vitesse pour les entraînements linéaires compacts
  • Système de mesure de longueur absolue, sans contact et sans usure pour les moteurs linéaires
  • Longueurs de mesure jusqu’à 1 m
  • Convient à des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
  • Détermination fiable de la position même en cas d’encrassement et de condensation de la bande magnétique
  • Plaque signalétique électronique et programmation de la valeur de position
  • Détermination de la position absolue, pas d’initialisation de référence
  • Interface HIPERFACE®
  • Certification SIL2 et PL d
Comparer maintenant
Sélectionner
La technologie à ultrasons dans un capteur à forme classique
  • Conception robuste et éprouvée du boîtier
  • Fonction d’apprentissage rapide des sorties numériques antivalentes par bouton ou IO-Link
  • Suppression optimale de l’arrière-plan
  • Compensation de température intégrée
  • Détection, mesure ou positionnement par ultrasons
  • Indépendamment de la couleur, de la transparence, de la brillance et de la lumière extérieure du matériau
Comparer maintenant
Sélectionner
La solution universelle
  • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
  • Portée jusqu’à 8.000 mm
  • Affichage pour un réglage rapide et flexible du capteur
  • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
  • Offre d’interfaces variée incluant IO-Link
  • Sensibilité réglable
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs standard inductifs pour lun usage économique en extérieur
  • Formes : M12, M18, M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 4 à 20 mm
  • Version électrique : CC 2 fils
  • Indice de protection : IP67, IP68, IP69K
  • Plage de températures : de –40 °C à +85 °C
  • Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique (LCP)
  • Résistant à l’huile et aux lubrifiants réfrigérants, convient à une utilisation à l’extérieur
Comparer maintenant
Sélectionner
Traitement performant et intégration des données de capteur
  • Ordinateur industriel performant avec processeurs Intel® CoreTM i7 de la dernière génération
  • Utilisation variée avec SICK AppEngine et Analytics Solutions de SICK
  • 4 interfaces GigE et possibilités de raccordement variées
  • Design robuste, sans ventilateur dans un boîtier compact
  • Mémoire extensible jusqu’à 4 To
  • Plage de températures : –20 °C à +60 °C
Comparer maintenant
Sélectionner
Identification de code 1D avec scrutateur pour environnements difficiles et applications HACCP
  • Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
  • Bargraph à LEDs intégrés
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
  • Reconstitution de codes SMART optimisée
  • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Fréquence de balayage élevée jusqu’à 1200 Hz
  • Fonctions de télédiagnostic et de surveillance réseau étendues disponibles via Ethernet
Comparer maintenant
Sélectionner
Réglage aisé, détection parfaite
  • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
  • Portées jusqu’à 1.300 mm
  • Boîtier M18 court en métal ou en plastique à partir de 42 mm de long
  • Forme droite ou coudée
  • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
  • Offre d’interfaces variée incluant IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Le manostat compact pour les applications hygiéniques
  • Manostat hygiénique avec écran pour l’industrie agroalimentaire
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 1.4435
  • Sorties de commutation et sortie analogique programmables indépendamment
  • Affichage de la pression à l'écran
  • Changement possible des unités de pression sur l'afficheur
  • Les états de commutation sont signalés par de grandes LED séparées
  • IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 361 - 384 de 658