Filtrer par :
658 résultat(s) :
Informations sur la production de pneus grâce à un diagnostic intelligent
- Regroupement et visualisation fiable des données des capteurs SICK
- Interface utilisateur réactive moderne accessible par divers moyens.
- Data Analysis Package basé sur des temps, des taux de lecture et des types de code-barres
- Installation et configuration aisées
- Licence d’évaluation limitée dans le temps disponible
Analyse de données intelligente pour l’Industrie 4.0
- Saisie fiable des données avec les capteurs intelligents de SICK
- Fonction d’analyse des données puissante et efficace
- Interface utilisateur moderne et interactive
- Enregistrement, consultation et visualisation des données sécurisés
- Installation et configuration aisées
- Licence d’évaluation test limitée dans le temps disponible
Contrôle de la qualité multifonctions pour une utilisation individuelle
- Plate-forme logicielle avec fonctions de base combinables et modules extensibles
- Gestion des formules
- Matériel modulaire et évolutif
- Sorties numériques pour alarmes définies par l’utilisateur
- Affichage des données collectées par le capteur et des statistiques du capteur via l’écran tactile
Capteur IO-Link multifonction pour la mesure, la commande et la surveillance de la pression
- Sorties de commutation commutable (PNP/NPN) et sortie analogique (courant/tension)
- Sortie analogique échelonnable (rangeabilité 5:1)
- Exactitude de mesure élevée : ± 0,5 %
- IO-Link pour transmettre des données de processus comme mesures en bars à la commande
- Boîtier orientable à deux endroits (raccord process/afficheur) et afficheur orientable sur 180°
- Raccords process courants, également avec membrane affleurante
Interrupteur de sécurité électromécanique robuste avec résistance à la traction pour les portes
- Boîtier métallique normalisé
- Actionneurs fixes ou mobiles
- Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
- Éléments de commutation à action lente à deux contacts
- Indice de protection IP 67
Mesure intégrée de la position des cylindres pour les engins mobiles
- Plage de mesure : de 50 à 2.500 mm (MAX48N et MAX48A) ou 1.500 mm (MAX30N), incréments de 1 mm, résolution typique 0,1 mm
- Des interfaces analogiques, CANopen, SAE J1939 et PWM sont disponibles
- Boîtier résistant à la pression, conçu pour les pressions hydrauliques et de fonctionnement de 400 bar maximum
- Température de fonctionnement élevée (électronique) jusqu’à +105 °C
- Température des fluides (huile hydraulique) jusqu’à +95 °C max.
- Dimensions compactes : espace de montage 10 mm, zone d’amortissement 30 mm
- L’aimant de position ne nécessite pas de rondelle d’écartement
Petit interrupteur de sécurité à interverrouillage électromécanique avec LED d’état
- Boîtier plastique compact
- Entrée de câble M20 x 1,5
- Mode hors tension
- Contrôle de verrouillage
- Affichage de verrouillage LED
- Déverrouillage auxiliaire sur trois côtés
Robuste et intelligente - la solution instantané 3D pour les environnements extérieurs difficiles
- Résolution de la carte des profondeurs et des couleurs : 1.024 px x 576 px ; jusqu’à 30 images par seconde
- Tailles de champ de vision commutables : 130° x 105°, 90° x 60°
- GigE Vision
- Satisfait aux normes en termes de compatibilité électromagnétique pour les engins mobiles
- Plage de températures : –40 °C à +60 °C
- Indices de protection : IP67, IP69K
- Résistante aux chocs et aux vibrations
- Capacités de calcul pour le calcul des cartes de profondeur et des programmes logiciels
Interrupteur de sécurité électromécanique compact avec résistance à la traction pour les portes
- Boîtier plastique compact
- Actionneurs fixes ou mobiles
- 3 entrées de câble M20 x 1,5
- Interrupteurs à ouverture lente avec trois contacts
- Indice de protection IP 67
Surveillance d’arrêt sans capteurs supplémentaires
- Surveillance d’arrêt en mesurant la tension résiduelle
- 3 NO, 1 NF comme contacts de sécurité guidés
- 2 sorties d’état (semi-conducteur)
- 1 sortie d’état (NO)
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508), SILCL 3 (EN 62061)
- Tension de raccordement moteur maximale de 690 V
- Seuil de tension et temps d’arrêt réglables
Petit interrupteur de sécurité électromécanique avec résistance à la traction pour les portes
- Boîtier plastique mince
- Actionneurs fixes ou mobiles
- Avec entrée de câble M16 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
- Élément de commutation à action lente avec jusqu'à trois contacts
- Indice de protection IP 67
Interrupteur de sécurité électromécanique compact avec résistance à la traction pour les portes
- Boîtier plastique compact
- Actionneurs fixes ou mobiles
- Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
- Éléments de commutation à action lente à deux contacts
- Haute résistance à la traction
- Indice de protection IP 67
Détection et identification fiables de la charge pour des processus de chargement et de déchargement de véhicules industriels qui peuvent être tracés
- Détection automatique de la charge avec des capteurs de distance et identification de la charge avec des technologies comme RFID, laser et caméra
- Telematic Data Collector commande les capteurs pour la génération d’informations en temps réel sur les procédures de chargement avec des données d’identification de la charge
- Communication sans fil vers l'infrastructure logicielle via le réseau de téléphonie mobile ou WiFi
- Configuration via interface d’utilisateur basée sur navigateur
Système d’analyse pour la surveillance fiable de feux rampants
- Détection à temps du CO grâce à la surveillance continue
- Prélèvement du gaz adapté à l’application avec rétrolovage intégré
- Commutation automatique de points de mesure pour jusqu’à quatre points de mesure
- Prélèvement du gaz via une conduite de gaz à mesurer chauffé pour zones ATEX 21/22, unité de prélèvement de gaz pour les zones 20/21/22
- Installation de l’armoire d'analyse en zone non explosible
- Système complet préconfiguré pour mise en service facile
Petit, précis, à ultrasons
- Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
- Technologie à ultrasons dans un petit boîtier
- Détection, mesure et positionnement avec technologie à ultrasons
- Variantes avec sortie numérique PNP / NPN, sortie analogique ou sortie push-pull avec IO-Link
- Bouton d’apprentissage
- Élimination d’arrière-plan précise
- Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
Détecteurs de proximité magnétiques dans un boîtier métrique comme modèle NAMUR
- Formes : M12 à M18
- Distances de commutation : jusqu’à 120 mm
- Version électrique : NAMUR
- Indice de protection : IP 67
- Plage de températures : –25 °C à +70 °C
- Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
- Détection d’aimants permanents à travers des matériaux non ferromagnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois
- Modèle NAMUR pour une utilisation dans des environnements explosibles
Mesure de position et de vitesse pour les entraînements linéaires compacts
- Système de mesure de longueur absolue, sans contact et sans usure pour les moteurs linéaires
- Longueurs de mesure jusqu’à 1 m
- Convient à des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
- Détermination fiable de la position même en cas d’encrassement et de condensation de la bande magnétique
- Plaque signalétique électronique et programmation de la valeur de position
- Détermination de la position absolue, pas d’initialisation de référence
- Interface HIPERFACE®
- Certification SIL2 et PL d
La technologie à ultrasons dans un capteur à forme classique
- Conception robuste et éprouvée du boîtier
- Fonction d’apprentissage rapide des sorties numériques antivalentes par bouton ou IO-Link
- Suppression optimale de l’arrière-plan
- Compensation de température intégrée
- Détection, mesure ou positionnement par ultrasons
- Indépendamment de la couleur, de la transparence, de la brillance et de la lumière extérieure du matériau
La solution universelle
- Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
- Portée jusqu’à 8.000 mm
- Affichage pour un réglage rapide et flexible du capteur
- Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
- Offre d’interfaces variée incluant IO-Link
- Sensibilité réglable
Capteurs standard inductifs pour lun usage économique en extérieur
- Formes : M12, M18, M30
- Distances de commutation plus étendues : de 4 à 20 mm
- Version électrique : CC 2 fils
- Indice de protection : IP67, IP68, IP69K
- Plage de températures : de –40 °C à +85 °C
- Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique (LCP)
- Résistant à l’huile et aux lubrifiants réfrigérants, convient à une utilisation à l’extérieur
Traitement performant et intégration des données de capteur
- Ordinateur industriel performant avec processeurs Intel® CoreTM i7 de la dernière génération
- Utilisation variée avec SICK AppEngine et Analytics Solutions de SICK
- 4 interfaces GigE et possibilités de raccordement variées
- Design robuste, sans ventilateur dans un boîtier compact
- Mémoire extensible jusqu’à 4 To
- Plage de températures : –20 °C à +60 °C
Identification de code 1D avec scrutateur pour environnements difficiles et applications HACCP
- Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
- Bargraph à LEDs intégrés
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
- Reconstitution de codes SMART optimisée
- Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
- Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
- Fréquence de balayage élevée jusqu’à 1200 Hz
- Fonctions de télédiagnostic et de surveillance réseau étendues disponibles via Ethernet
Réglage aisé, détection parfaite
- Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
- Portées jusqu’à 1.300 mm
- Boîtier M18 court en métal ou en plastique à partir de 42 mm de long
- Forme droite ou coudée
- Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
- Offre d’interfaces variée incluant IO-Link
Le manostat compact pour les applications hygiéniques
- Manostat hygiénique avec écran pour l’industrie agroalimentaire
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 1.4435
- Sorties de commutation et sortie analogique programmables indépendamment
- Affichage de la pression à l'écran
- Changement possible des unités de pression sur l'afficheur
- Les états de commutation sont signalés par de grandes LED séparées
- IO-Link