Filtrer par :
658 résultat(s) :
Système de capteurs facile à utiliser et flexible pour la localisation de pièces
- Fonction prête à l’emploi, sur mesure pour la détermination de position 2D
- Adaptation du système de coordonnées des robots et des systèmes de capteurs
- Outils et fonctions pour l’étalonnage aisé des variantes FLEX
- Interface utilisateur intuitive pour l’installation et la maintenance des composants du système
- Système de capteurs autonome - pas de PC externe nécessaire
Mesure de niveau limite flexible et simple – la solution économique
- Détecteur de niveau capacitif basé sur la spectroscopie d’impédance électrique
- Prêt à l'emploi : préréglage pour les milieux aqueux
- Température de process : de –20 °C à +100 °C (+135 °C pour 1 h)
- Pression de process : de –1 bar à +25 bar
- Deux sorties PNP numériques avec IO-Link 1.1
- Indices de protection : IP66, IP67 et IP69
- Idéal pour les applications hygiéniques (facilité de nettoyage, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, compatibilité CIP et SIP, adaptateur hygiénique disponible)
Puissant capteur de vision 2D pour les espaces d’installation étroits
- Taille miniature
- Éclairage intégré de haute qualité avec une couleur et un type de lumière réglables
- Inspection facile des objets de petite et moyenne taille
- Montage par encliquetage en quelques secondes
- Outils intégrés de vision industrielle via l’ensemble d'outils logiciels Quality Inspection de SICK Nova
- Programmation optionnelle avec SICK AppSpace ou HALCON
Protection ingénieuse de plusieurs côtés de la zone des points dangereux
- Solution de montage autonome
- Forme compacte et robuste et très grande solidité
- Montage et réglage aisés
- Grande surface de réflexion pour une protection efficace sur plusieurs côtés par la déviation du faisceau et grande disponibilité
- Colonnes de miroirs à longueur variable
- Avec miroir uniforme pour les barrages immatériels de sécurité et les barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
Multifonction et convivial, hautement disponible et sûr
- Type 4 (CEI 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Masquage à apprentissage automatique et dynamique pour le contrôle d’accès associé à l’application
- Protection des mains et des zones dans les environnements encrassés
- Nombre de balayages
- Résolution réduite
- Masquage fixe
- 2 barrières photoélectriques virtuelles
- Alignement laser intégré
Protection ingénieuse des accès et des zones
- Solution de montage autonome
- Forme compacte et robuste et très grande solidité
- Montage et réglage aisés
- Protection des appareils contre les influences extérieures
- Utilisation universelle pour :
- Barrières immatérielles de sécurité multifaisceaux
- Barrages immatériels de sécurité
La portée a un nouveau domicile
- Technologie du temps de vol
- Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge
- Distance de commutation : 5 cm à 4 m
- Plus petite distance avec l’arrière-plan : 6 mm
- Fréquences de commutation jusqu’à 1.000 Hz
- Jusqu’à trois sorties numériques réglables ou une sortie analogique IO-Link en option : pour huit points de commutation maximum, valeur de distance et fonctionnalité Smart Sensor.
L’identification d’objets à l’aide de supports de données RFID HF et UHF
- Transpondeurs passifs
- Conformes aux normes
- Montage sur différents matériaux, même sur des surfaces métalliques
- Aucun contact visuel nécessaire
- Écriture et lecture
- Plage de températures ambiantes entre –40 °C et +230 °C
Plus de productivité et sécurité des machines renforcée
- Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Plusieurs types de masquage des objets : fixe, mobile ou apprentissage
- Afficheur à 7 segments
- Mode cadencé avec unité d'évaluation UE402
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage (RES)
- Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
- Configuration et diagnostic par PC
- Mise en cascade jusqu'à trois systèmes
Identification de codes 1D, 2D et DPM avec caméra compacte - adaptée aux codes de petite taille
- Puissant module décodeur DPM
- Insensibilité aux lumières parasites
- LED puissantes en rouge, bleu, infrarouge
- Grand choix d’accessoires optiques tels que des filtres de polarisation ou des dômes
- Assistant de réglage avec fonction d’autofocus, pointeur laser, LED d’information verte
- Gestion des données innovantes grâce au formatage du tri, des filtres et de l’édition
Inspection de broche contrôle de la présence et de la position des broches
- Contrôle de la présence et de la position des broches
- Contrôles supplémentaires, comparaison de modèles, mesure de distances de bords, compteur de pixels, contrôle de blob, détection de forme, lecture et contrôle de codes 1D et 2D
- Apprentissage simple du modèle de broche des connecteurs enfichables
- Interface opérateur basée sur Internet
- Statistiques d’inspection
Une solution propre
- Technologie de mesure de pression robuste et précise
- Membrane affleurante en acier inoxydable parfaitement étanche d'une rugosité de Ra < 0,4 μm
- Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable 1.4435, boîtier en acier inoxydable 1.4571
- Compatible CIP et SIP
- Grand nombre de raccords de processus hygiéniques disponibles
- Boîtier en acier inoxydable avec un indice de protection jusqu'à IP 68
- Également disponible avec un boîtier pour montage extérieur IP 67
L’antenne HF ou UHF externe adaptée pour vos applications RFID
- Distance de lecture jusqu’à 10 m pour les antennes UHF
- Design robuste conforme à l’indice de protection IP67
- Plage de températures ambiantes entre –40 °C et +70 °C
- LED de feedback intégrées
- Antennes UHF à polarisation circulaire
Les systèmes de rétroaction pour moteurs SICK flexibles, robustes et peu encombrants
- Système Feedback-moteur pour la plage de puissance de base
- Design spécial pour les moteurs dont les arêtes mesurent 40 mm
- 16 périodes sinus/cosinus par tour
- Position absolue avec une résolution de 512 pas par tour ainsi que 4.096 tours pour le système multitours
- Programmation de la valeur de position
- Plaque signalétique électronique
- Interface HIPERFACE®
- Conforme RoHS
Tri efficace des objets à des vitesses de convoyage maximales
- Détecteur de couleur Quad-Line 8/12 k
- Plate-forme logicielle basée sur Linux
- Transmission de données de code au contrôleur SIM2000 via Ethernet
- Puissance de calcul intégrée pour la prise en charge des dernières applications de vision industrielle
- MTBF de 120.000 h
La protection intelligente contre la marche à sec dans les pompes
- Surveillance du débit et mesure de la température dans un seul capteur
- Optimisé pour l’eau et l’huile, possibilité d’apprentissage d’autres liquides
- Indice de protection IP 67/IP 69 et IO-Link 1.1
- Version industrielle dans boîtier VISTAL® avec écran OLED pivotant sur 180°
- Variante aseptique en acier inoxydable, compatibilité complète CIP/SIP, température du processus jusqu’à 150 °C
Détecteurs analogiques avec plage de détection triple pour une utilisation en milieu industriel
- Formes : M8 à M30
- Plages de détection plus étendues : 0 à 40 mm
- Signal de sortie analogique 0 V à 10 V et 4 mA à 20 mA
- Indice de protection : IP67
- Plage de températures : de –25 à +75 °C
- -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
- Résolution et répétabilité élevées
- Contrôle de distance et détection continue de la position
Identification de code 1D avec scrutateur à fonction d'autofocus pour les grandes distances de lecture
- Très grande profondeur de champ grâce à l'autofocus
- Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
- Reconstitution de codes SMART optimisée
- Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
- Serveur Web intégré pour les données de diagnostic et la surveillance du réseau
- Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
- Bargraph à LEDs intégrés
Interrupteur de sécurité à interverrouillage surveillé par RFID avec protection élevée contre les manipulations
- PL e pour la surveillance de la porte et d’électroaimant (EN ISO 13849)
- Force de verrouillage 1690 N
- Actionneur RFID avec niveau de codage réduit ou élevé (EN ISO 14119)
- Indices de protection IP 67, IP 69K
- Variantes en mode principe du courant de travail et de repos
- Connexion en série sécurisée des sorties de sécurité (OSSD)
- Quatre directions d’actionnement
- Flexi Loop ready
Analyses individuelles des risques pour des solutions de sécurité efficaces
- Identification des risques mécaniques et électriques
- Analyse et appréciation ciblées des risques
- Recommandation de mesures appropriées d’atténuation des risques
- Détermination du niveau de performance requis (PLr)
- Évaluation de l’éventuelle réduction du risque résiduel
- Prise en compte des directives et normes actuelles
Respect de l’Hermes Standard en toute simplicité
- Traduction des signaux SMEMA en messages Hermes
- Intégration indépendante de la marque des machines avec des interfaces SMEMA dans les lignes Hermes
- Intégration de capteurs d’identification pour la collecte et la fourniture d’ID de carte et d’ID de magasin
- Communication verticale via IPC-CFX, MQTT, OPC UA, LE RESTE sur demande
- Interface utilisateur basée sur navigateur pour la configuration des applications
Mesure de la température hygiénique et facile
- Résistance Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
- Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
- Pièces en contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Divers raccords de processus hygiéniques et longueurs de montage
- Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
- Connecteur rond M12 x 1
Vos objets toujours en ligne de mire
- Adaptation dynamique de la focale
- Profondeur de champ élevée en mode focale fixe
- Fonction de synchronisation par codeur avec MSC800
- Intégration possible dans le concept de réseau du MSC800
- Envoi des images JPEG en temps réel
- Résolution de 2 ou 4 millions de pixels, fréquence d'image élevée jusqu'à 40 Hz
- Flexibilité accrue avec les interfaces client et les protocoles
La solution de positionnement précis pour le stockage en rayonnage simple et double profondeur
- Stockage en rayonnage simple et double profondeur à l’aide d’un appareil
- Interface web conviviale
- PROFINET et sortie numérique
- Robuste boîtier métallique avec capot de protection IP67
- LED, outil d’alignement laser, touches sur l’appareil et carte mémoire microSD en option
- Montage, mise au point et paramétrage préalables
- Accès aux données image