Filtrer par :

658 résultat(s) :

Résultat(s) 337 - 360 de 658

Système de capteurs facile à utiliser et flexible pour la localisation de pièces
  • Fonction prête à l’emploi, sur mesure pour la détermination de position 2D
  • Adaptation du système de coordonnées des robots et des systèmes de capteurs
  • Outils et fonctions pour l’étalonnage aisé des variantes FLEX
  • Interface utilisateur intuitive pour l’installation et la maintenance des composants du système
  • Système de capteurs autonome - pas de PC externe nécessaire
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de niveau limite flexible et simple – la solution économique
  • Détecteur de niveau capacitif basé sur la spectroscopie d’impédance électrique
  • Prêt à l'emploi : préréglage pour les milieux aqueux
  • Température de process : de –20 °C à +100 °C (+135 °C pour 1 h)
  • Pression de process : de –1 bar à +25 bar
  • Deux sorties PNP numériques avec IO-Link 1.1
  • Indices de protection : IP66, IP67 et IP69
  • Idéal pour les applications hygiéniques (facilité de nettoyage, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, compatibilité CIP et SIP, adaptateur hygiénique disponible)
Comparer maintenant
Sélectionner
Puissant capteur de vision 2D pour les espaces d’installation étroits
  • Taille miniature
  • Éclairage intégré de haute qualité avec une couleur et un type de lumière réglables
  • Inspection facile des objets de petite et moyenne taille
  • Montage par encliquetage en quelques secondes
  • Outils intégrés de vision industrielle via l’ensemble d'outils logiciels Quality Inspection de SICK Nova
  • Programmation optionnelle avec SICK AppSpace ou HALCON
Comparer maintenant
Sélectionner
Protection ingénieuse de plusieurs côtés de la zone des points dangereux
  • Solution de montage autonome
  • Forme compacte et robuste et très grande solidité
  • Montage et réglage aisés
  • Grande surface de réflexion pour une protection efficace sur plusieurs côtés par la déviation du faisceau et grande disponibilité
  • Colonnes de miroirs à longueur variable
  • Avec miroir uniforme pour les barrages immatériels de sécurité et les barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
Comparer maintenant
Sélectionner
Multifonction et convivial, hautement disponible et sûr
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Masquage à apprentissage automatique et dynamique pour le contrôle d’accès associé à l’application
  • Protection des mains et des zones dans les environnements encrassés
  • Nombre de balayages
  • Résolution réduite
  • Masquage fixe
  • 2 barrières photoélectriques virtuelles
  • Alignement laser intégré
Comparer maintenant
Sélectionner
Protection ingénieuse des accès et des zones
  • Solution de montage autonome
  • Forme compacte et robuste et très grande solidité
  • Montage et réglage aisés
  • Protection des appareils contre les influences extérieures
  • Utilisation universelle pour :
  • Barrières immatérielles de sécurité multifaisceaux
  • Barrages immatériels de sécurité
Comparer maintenant
Sélectionner
La portée a un nouveau domicile
  • Technologie du temps de vol
  • Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge
  • Distance de commutation : 5 cm à 4 m
  • Plus petite distance avec l’arrière-plan : 6 mm
  • Fréquences de commutation jusqu’à 1.000 Hz
  • Jusqu’à trois sorties numériques réglables ou une sortie analogique IO-Link en option : pour huit points de commutation maximum, valeur de distance et fonctionnalité Smart Sensor.
Comparer maintenant
Sélectionner
L’identification d’objets à l’aide de supports de données RFID HF et UHF
  • Transpondeurs passifs
  • Conformes aux normes
  • Montage sur différents matériaux, même sur des surfaces métalliques
  • Aucun contact visuel nécessaire
  • Écriture et lecture
  • Plage de températures ambiantes entre –40 °C et +230 °C
Comparer maintenant
Sélectionner
Plus de productivité et sécurité des machines renforcée
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Plusieurs types de masquage des objets : fixe, mobile ou apprentissage
  • Afficheur à 7 segments
  • Mode cadencé avec unité d'évaluation UE402
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage (RES)
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
  • Configuration et diagnostic par PC
  • Mise en cascade jusqu'à trois systèmes
Comparer maintenant
Sélectionner
Identification de codes 1D, 2D et DPM avec caméra compacte - adaptée aux codes de petite taille
  • Puissant module décodeur DPM
  • Insensibilité aux lumières parasites
  • LED puissantes en rouge, bleu, infrarouge
  • Grand choix d’accessoires optiques tels que des filtres de polarisation ou des dômes
  • Assistant de réglage avec fonction d’autofocus, pointeur laser, LED d’information verte
  • Gestion des données innovantes grâce au formatage du tri, des filtres et de l’édition
Comparer maintenant
Sélectionner
Inspection de broche contrôle de la présence et de la position des broches
  • Contrôle de la présence et de la position des broches
  • Contrôles supplémentaires, comparaison de modèles, mesure de distances de bords, compteur de pixels, contrôle de blob, détection de forme, lecture et contrôle de codes 1D et 2D
  • Apprentissage simple du modèle de broche des connecteurs enfichables
  • Interface opérateur basée sur Internet
  • Statistiques d’inspection
Comparer maintenant
Sélectionner
Une solution propre
  • Technologie de mesure de pression robuste et précise
  • Membrane affleurante en acier inoxydable parfaitement étanche d'une rugosité de Ra < 0,4 μm
  • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable 1.4435, boîtier en acier inoxydable 1.4571
  • Compatible CIP et SIP
  • Grand nombre de raccords de processus hygiéniques disponibles
  • Boîtier en acier inoxydable avec un indice de protection jusqu'à IP 68
  • Également disponible avec un boîtier pour montage extérieur IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
L’antenne HF ou UHF externe adaptée pour vos applications RFID
  • Distance de lecture jusqu’à 10 m pour les antennes UHF
  • Design robuste conforme à l’indice de protection IP67
  • Plage de températures ambiantes entre –40 °C et +70 °C
  • LED de feedback intégrées
  • Antennes UHF à polarisation circulaire
Comparer maintenant
Sélectionner
Les systèmes de rétroaction pour moteurs SICK flexibles, robustes et peu encombrants
  • Système Feedback-moteur pour la plage de puissance de base
  • Design spécial pour les moteurs dont les arêtes mesurent 40 mm
  • 16 périodes sinus/cosinus par tour
  • Position absolue avec une résolution de 512 pas par tour ainsi que 4.096 tours pour le système multitours
  • Programmation de la valeur de position
  • Plaque signalétique électronique
  • Interface HIPERFACE®
  • Conforme RoHS
Comparer maintenant
Sélectionner
Tri efficace des objets à des vitesses de convoyage maximales
  • Détecteur de couleur Quad-Line 8/12 k
  • Plate-forme logicielle basée sur Linux
  • Transmission de données de code au contrôleur SIM2000 via Ethernet
  • Puissance de calcul intégrée pour la prise en charge des dernières applications de vision industrielle
  • MTBF de 120.000 h
Comparer maintenant
Sélectionner
La protection intelligente contre la marche à sec dans les pompes
  • Surveillance du débit et mesure de la température dans un seul capteur
  • Optimisé pour l’eau et l’huile, possibilité d’apprentissage d’autres liquides
  • Indice de protection IP 67/IP 69 et IO-Link 1.1
  • Version industrielle dans boîtier VISTAL® avec écran OLED pivotant sur 180°
  • Variante aseptique en acier inoxydable, compatibilité complète CIP/SIP, température du processus jusqu’à 150 °C
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecteurs analogiques avec plage de détection triple pour une utilisation en milieu industriel
  • Formes : M8 à M30
  • Plages de détection plus étendues : 0 à 40 mm
  • Signal de sortie analogique 0 V à 10 V et 4 mA à 20 mA
  • Indice de protection : IP67
  • Plage de températures : de –25 à +75 °C
  • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
  • Résolution et répétabilité élevées
  • Contrôle de distance et détection continue de la position
Comparer maintenant
Sélectionner
Identification de code 1D avec scrutateur à fonction d'autofocus pour les grandes distances de lecture
  • Très grande profondeur de champ grâce à l'autofocus
  • Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
  • Reconstitution de codes SMART optimisée
  • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
  • Serveur Web intégré pour les données de diagnostic et la surveillance du réseau
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Bargraph à LEDs intégrés
Comparer maintenant
Sélectionner
Interrupteur de sécurité à interverrouillage surveillé par RFID avec protection élevée contre les manipulations
  • PL e pour la surveillance de la porte et d’électroaimant (EN ISO 13849)
  • Force de verrouillage 1690 N
  • Actionneur RFID avec niveau de codage réduit ou élevé (EN ISO 14119)
  • Indices de protection IP 67, IP 69K
  • Variantes en mode principe du courant de travail et de repos
  • Connexion en série sécurisée des sorties de sécurité (OSSD)
  • Quatre directions d’actionnement
  • Flexi Loop ready
Comparer maintenant
Sélectionner
Analyses individuelles des risques pour des solutions de sécurité efficaces
  • Identification des risques mécaniques et électriques
  • Analyse et appréciation ciblées des risques
  • Recommandation de mesures appropriées d’atténuation des risques
  • Détermination du niveau de performance requis (PLr)
  • Évaluation de l’éventuelle réduction du risque résiduel
  • Prise en compte des directives et normes actuelles
Comparer maintenant
Sélectionner
Respect de l’Hermes Standard en toute simplicité
  • Traduction des signaux SMEMA en messages Hermes
  • Intégration indépendante de la marque des machines avec des interfaces SMEMA dans les lignes Hermes
  • Intégration de capteurs d’identification pour la collecte et la fourniture d’ID de carte et d’ID de magasin
  • Communication verticale via IPC-CFX, MQTT, OPC UA, LE RESTE sur demande
  • Interface utilisateur basée sur navigateur pour la configuration des applications
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de la température hygiénique et facile
  • Résistance Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
  • Pièces en contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Divers raccords de processus hygiéniques et longueurs de montage
  • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
  • Connecteur rond M12 x 1
Comparer maintenant
Sélectionner
Vos objets toujours en ligne de mire
  • Adaptation dynamique de la focale
  • Profondeur de champ élevée en mode focale fixe
  • Fonction de synchronisation par codeur avec MSC800
  • Intégration possible dans le concept de réseau du MSC800
  • Envoi des images JPEG en temps réel
  • Résolution de 2 ou 4 millions de pixels, fréquence d'image élevée jusqu'à 40 Hz
  • Flexibilité accrue avec les interfaces client et les protocoles
Comparer maintenant
Sélectionner
La solution de positionnement précis pour le stockage en rayonnage simple et double profondeur
  • Stockage en rayonnage simple et double profondeur à l’aide d’un appareil
  • Interface web conviviale
  • PROFINET et sortie numérique
  • Robuste boîtier métallique avec capot de protection IP67
  • LED, outil d’alignement laser, touches sur l’appareil et carte mémoire microSD en option
  • Montage, mise au point et paramétrage préalables
  • Accès aux données image
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 337 - 360 de 658