Filtrer par :

658 résultat(s) :

Résultat(s) 289 - 312 de 658

Précis, flexibles, programmables
  • Codeur absolu haute résolution jusqu’à 30 bits (AFM60) ou 18 bits (AFS60)
  • Différents types d’axes saillants et creux
  • Raccordement : connecteur mâle M12, connecteur mâle M23 ou câble
  • Interfaces de communication : SSI, SSI + incrémental, SSI + sin/cos
  • Programmable (selon le type)
  • Design acier inoxydable (versions Inox)
  • Indice de protection jusqu’à IP67
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur à ultrasons robuste résistant à la pression pour la mesure de niveau sans contact
  • Portée de travail : jusqu’à 3,4 m, portée limite : jusqu’à 8,0 m
  • Résiste à la pression jusqu'à 6 bar et à la température jusqu'à 85 °C
  • Membrane revêtue de PTFE et raccord process GF D40 en PTFE
  • Sortie analogique commutable entre 4 mA et 20 mA et 0 V et 10 V
  • Différentes tailles de boîtier disponibles
  • Utilisation simple, également via Connect+
  • IO-Link 1.1
Comparer maintenant
Sélectionner
Picking simple de la bande transporteuse dans toutes les dimensions
  • Interface opérateur centrée sur l'application
  • Fournit des coordonnées 3D et mesures des produits sur les bandes transporteuses
  • Intégration facile dans divers modèles de robot
  • Version indépendante sur TriSpectorP1000 avec combinaison de Ruler3000 et SIM
  • Étalonnage main-œil aisé
  • Détection fiable et basée sur la hauteur
Comparer maintenant
Sélectionner
Robuste, flexible et pouvant être nettoyé
  • Capteur compact avec filetage à partir de 1
  • Sa forme en barre évite le coincement ou le blocage des produits en vrac
  • Monobarre polie pour les applications agroalimentaires
  • Mise en service sans remplissage et compensation de fluide
  • Température du processus jusqu'à 250 °C
  • Certificats ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
  • Version avec rallonge de tuyau (LBV331) jusqu'à 6 m et version avec rallonge de câble (LBV321) jusqu'à 80 m à montage vertical
Comparer maintenant
Sélectionner
Logiciel de numérisation d’Assets d’ateliers de fabrication
  • Plate-forme indépendante des technologies avec une interface industrielle standardisée
  • Jumeau numérique avec surveillance des assets en temps réel
  • Connexion à des applications de chaîne d’approvisionnement, d’Asset Management et du cloud
  • Alarme en temps réel et journal avec protocole des événements
  • Process Mining
Comparer maintenant
Sélectionner
Une vision globale
  • Puissante Quad-Core-CPU
  • Résolution jusqu'à 12 mégapixels et éclairage puissant
  • Interface opérateur basée sur Internet
  • Ensemble d'outils logiciels Quality inspection intégré pour la localisation, l'inspection et la mesure
  • Ensemble d'outils logiciels Intelligent Inspection en option pour la classification et la détection d'anomalies
  • Bus de terrain à double port et E/S à haut débit
  • Supporte SICK Nova, SICK AppSpace et HALCON
Comparer maintenant
Sélectionner
Scrutateur laser de sécurité éprouvé et compact avec données de mesure
  • Portée du champ de protection jusqu’à 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • Jusqu’à 48 champs configurables librement et jusqu’à 16 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Configuration avec le logiciel CDS
Comparer maintenant
Sélectionner
Bouton-poussoir fiable pour les commandes de la machine
  • Boîtier mince avec raccordement par encliquetage
  • Touches éclairables
  • Fonction de fermeture
  • Connecteur enfichable M12
Comparer maintenant
Sélectionner
Service à base de logiciel pour la génération de blocs de fonction d’automate programmable industriel
  • Création de blocs de fonction individuels
  • Prise en charge de tous les systèmes d’automate programmable industriel connus
  • Compatible avec les appareils IO-Link de tous les fabricants
  • Sélection des paramètres IO-Link déterminants
Comparer maintenant
Sélectionner
Le convoyage sans pression d'impact en toute simplicité
  • Trois versions de montage : entre les rouleaux (R/IR), montage sur le cadre latéral (ZLM) et sur le convoyeur (WLR)
  • Trois types de logique : démarrage individuel, démarrage individuel avec fonction veille, démarrage en bloc (slug)
  • Jusqu'à 50 solutions ZoneControl peuvent être commutées successivement.
  • Simulation entièrement animée pour une sélection et une implémentation aisées
  • Longueurs de section standard de 1 m ou 2 m
Comparer maintenant
Sélectionner
La star de la technique d’entraînement système Feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
  • Système Feedback-moteur capacitif avec HIPERFACE DSL®
  • Résolution jusqu´à 17 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
  • Certification SIL2 et PL d
  • Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et tension d’alimentation sont enregistrées sur toute la durée de vie
Comparer maintenant
Sélectionner
Souplesse accrue dans un petit boîtier
  • Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
  • Vitesses de déplacement jusqu’à 4 m/s
  • Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
  • Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
  • Positionnement clair jusqu’à 10.000 m
  • Boîtier magnésium compact et extrêmement solide
  • Nombreuses interfaces : SSI, RS-422, RS-485 et CANopen
  • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C
Comparer maintenant
Sélectionner
Identification mobile de codes 1D et 2D pour des applications standard et industrielles
  • Identification fiable des codes 1D et 2D courants (incluant PDF417)
  • Boîtier robuste
  • Intégration dans les réseaux de bus de terrain industriels à l’aide de la technique de raccordement de SICK
  • Confirmation de lecture avec LED, beeper et vibration
  • Versions radio avec UltraCap™ : durables, rechargées rapidement et faciles à expédier (pas de transport de matières dangereuses nécessaire)
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection et signalement entièrement automatique des surfaces en surchauffe
  • Détection entièrement automatique des surfaces surchauffées
  • Définition de plusieurs zones de surveillance avec différentes valeurs limite de température
  • Transmission de données via les interfaces TCP/IP, ProfiNet, IO
  • Édition des données de mesure avec images thermiques pour l’enregistrement de la surveillance des points brûlants
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur grâce à une technologie d’infrarouge éprouvée
Comparer maintenant
Sélectionner
Un réseau intelligent – exploiter les données et prendre des mesures actives
  • Soutien d’interfaces et de protocoles normalisés pour la communication de données
  • Configuration individuelle via une interface utilisateur basée Web
  • Technologie sans fil intégrée et module GPS pour un positionnement précis
  • Architecture IIoT ouverte de bout en bout
Comparer maintenant
Sélectionner
Contrôle des marques de collage et des doubles épaisseurs pour le papier, carton, métal et plastique
  • Classification des matériaux par épaisseur (aucune, une, deux)
  • Plug-and-play, niveaux de sensibilité programmables et sélectionnables avec possibilité de permutation pendant le fonctionnement de l''installation
  • Jusqu''à quatre niveaux de sensibilité individuels
  • Distance de montage variable
  • LED parfaitement visibles de tous les côtés
  • Insensibilité à la poussière, à l''encrassement et à l''humidité
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure linéaire de la position et de la vitesse pour les applications industrielles
  • Principe de fonctionnement magnétostrictif
  • Mesure de position absolue
  • Résolution : jusqu'à 10 μm
  • Longueurs de mesure : 50 à 2.500 mm
  • Interfaces disponibles : analogiques et CANopen
  • Architecture système ultra flexible
  • Fonctions de diagnostic intelligentes et surveillance de l’état
  • Des versions à fil et hydrauliques pour des situations de montage variées
Comparer maintenant
Sélectionner
Design compact pour une fiabilité optimale
  • Résistance aux fluides grâce au boîtier en inox
  • Design facile à nettoyer aux arêtes arrondies et sans renfoncements
  • Concept Twin : émetteur et récepteur dans un seul boîtier
  • Fonction de réarmement, contrôle des contacteurs commandés (EDM), codage des faisceaux
  • Indices de protection IP65 et IP67
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure et pesée de palettes et autres frets volumineux
  • Dimensionnement et pesée statiques de palettes et autres frets encombrants et volumineux
  • Solution complète avec châssis tubulaire en acier pliant, ordinateur d'analyse et écran tactile
  • Étalonnable conformément aux normes en vigueur OIML, MID et NAWI
Comparer maintenant
Sélectionner
Prévention des collisions intégrée pour les chariots de manutention
  • Perception de l’environnement configurable pour des stratégies d’avertissement sur mesure
  • Abstraction des données grâce à la segmentation du champ de vision
  • Regroupement des points de balayage en objets
  • Analyse sur la base de clusters, par exemple filtrage
  • Édition en coordonnées polaires
  • CANopen et interface basé sur le web
Comparer maintenant
Sélectionner
Conversion aisée de produits à base d’Ethernet en bus CAN et inversement
  • Conversion de massages Ethernet en message CAN et inversement
  • Plusieurs cadres CAN par transmission TCP
  • Le bus CAN correspond à la spécification CAN 2.0 B
  • Les LED dans le couvercle du boîtier indiquent la réception et la transmission des signaux
  • Configuration des réglages CAN/ETH via SOPASair
  • Vitesse de transmission CAN configurable et terminaison CAN à base de logiciel
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins avec indicateur de réglage optique pour rainure en C
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
  • LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation
  • Affichage de l’état par une LED verte
  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
  • IO-Link et fonctions d’automatisation
Comparer maintenant
Sélectionner
Identification de code 1D avec caméra linéaire CMOS compact pour les distances de lecture courtes
  • Hauteur de champ de lecture élevée même à une distance de lecture de 30 mm
  • Technologie 2-KPixel-CMOS
  • Affichage d’état LED identifiable depuis presque toutes les directions
  • Adaptation aux souhaits des clients comme service en option
  • Fréquence de balayage 750 Hz
  • Fenêtre de lecture frontale ou latérale
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs pour vérins courts pour grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Boîtier court (19,5 mm) pour des utilisations dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. SMC, Bimba, Schunk, Zimmer et Festo
  • Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
  • LED d’état de commutation
  • Indice de protection : IP67
  • Capteur complètement intégré dans la rainure.
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 289 - 312 de 658