Filtrer par :
658 résultat(s) :
Précis, flexibles, programmables
- Codeur absolu haute résolution jusqu’à 30 bits (AFM60) ou 18 bits (AFS60)
- Différents types d’axes saillants et creux
- Raccordement : connecteur mâle M12, connecteur mâle M23 ou câble
- Interfaces de communication : SSI, SSI + incrémental, SSI + sin/cos
- Programmable (selon le type)
- Design acier inoxydable (versions Inox)
- Indice de protection jusqu’à IP67
Capteur à ultrasons robuste résistant à la pression pour la mesure de niveau sans contact
- Portée de travail : jusqu’à 3,4 m, portée limite : jusqu’à 8,0 m
- Résiste à la pression jusqu'à 6 bar et à la température jusqu'à 85 °C
- Membrane revêtue de PTFE et raccord process GF D40 en PTFE
- Sortie analogique commutable entre 4 mA et 20 mA et 0 V et 10 V
- Différentes tailles de boîtier disponibles
- Utilisation simple, également via Connect+
- IO-Link 1.1
Picking simple de la bande transporteuse dans toutes les dimensions
- Interface opérateur centrée sur l'application
- Fournit des coordonnées 3D et mesures des produits sur les bandes transporteuses
- Intégration facile dans divers modèles de robot
- Version indépendante sur TriSpectorP1000 avec combinaison de Ruler3000 et SIM
- Étalonnage main-œil aisé
- Détection fiable et basée sur la hauteur
Robuste, flexible et pouvant être nettoyé
- Capteur compact avec filetage à partir de 1
- Sa forme en barre évite le coincement ou le blocage des produits en vrac
- Monobarre polie pour les applications agroalimentaires
- Mise en service sans remplissage et compensation de fluide
- Température du processus jusqu'à 250 °C
- Certificats ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
- Version avec rallonge de tuyau (LBV331) jusqu'à 6 m et version avec rallonge de câble (LBV321) jusqu'à 80 m à montage vertical
Logiciel de numérisation d’Assets d’ateliers de fabrication
- Plate-forme indépendante des technologies avec une interface industrielle standardisée
- Jumeau numérique avec surveillance des assets en temps réel
- Connexion à des applications de chaîne d’approvisionnement, d’Asset Management et du cloud
- Alarme en temps réel et journal avec protocole des événements
- Process Mining
Une vision globale
- Puissante Quad-Core-CPU
- Résolution jusqu'à 12 mégapixels et éclairage puissant
- Interface opérateur basée sur Internet
- Ensemble d'outils logiciels Quality inspection intégré pour la localisation, l'inspection et la mesure
- Ensemble d'outils logiciels Intelligent Inspection en option pour la classification et la détection d'anomalies
- Bus de terrain à double port et E/S à haut débit
- Supporte SICK Nova, SICK AppSpace et HALCON
Scrutateur laser de sécurité éprouvé et compact avec données de mesure
- Portée du champ de protection jusqu’à 3 m
- Angle de balayage de 270°
- Jusqu’à 48 champs configurables librement et jusqu’à 16 jeux de champs commutables
- Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
- Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
- Configuration avec le logiciel CDS
Bouton-poussoir fiable pour les commandes de la machine
- Boîtier mince avec raccordement par encliquetage
- Touches éclairables
- Fonction de fermeture
- Connecteur enfichable M12
Service à base de logiciel pour la génération de blocs de fonction d’automate programmable industriel
- Création de blocs de fonction individuels
- Prise en charge de tous les systèmes d’automate programmable industriel connus
- Compatible avec les appareils IO-Link de tous les fabricants
- Sélection des paramètres IO-Link déterminants
Le convoyage sans pression d'impact en toute simplicité
- Trois versions de montage : entre les rouleaux (R/IR), montage sur le cadre latéral (ZLM) et sur le convoyeur (WLR)
- Trois types de logique : démarrage individuel, démarrage individuel avec fonction veille, démarrage en bloc (slug)
- Jusqu'à 50 solutions ZoneControl peuvent être commutées successivement.
- Simulation entièrement animée pour une sélection et une implémentation aisées
- Longueurs de section standard de 1 m ou 2 m
La star de la technique d’entraînement système Feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
- Système Feedback-moteur capacitif avec HIPERFACE DSL®
- Résolution jusqu´à 17 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
- Certification SIL2 et PL d
- Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et tension d’alimentation sont enregistrées sur toute la durée de vie
Souplesse accrue dans un petit boîtier
- Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
- Vitesses de déplacement jusqu’à 4 m/s
- Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
- Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
- Positionnement clair jusqu’à 10.000 m
- Boîtier magnésium compact et extrêmement solide
- Nombreuses interfaces : SSI, RS-422, RS-485 et CANopen
- Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C
Identification mobile de codes 1D et 2D pour des applications standard et industrielles
- Identification fiable des codes 1D et 2D courants (incluant PDF417)
- Boîtier robuste
- Intégration dans les réseaux de bus de terrain industriels à l’aide de la technique de raccordement de SICK
- Confirmation de lecture avec LED, beeper et vibration
- Versions radio avec UltraCap™ : durables, rechargées rapidement et faciles à expédier (pas de transport de matières dangereuses nécessaire)
Détection et signalement entièrement automatique des surfaces en surchauffe
- Détection entièrement automatique des surfaces surchauffées
- Définition de plusieurs zones de surveillance avec différentes valeurs limite de température
- Transmission de données via les interfaces TCP/IP, ProfiNet, IO
- Édition des données de mesure avec images thermiques pour l’enregistrement de la surveillance des points brûlants
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur grâce à une technologie d’infrarouge éprouvée
Un réseau intelligent – exploiter les données et prendre des mesures actives
- Soutien d’interfaces et de protocoles normalisés pour la communication de données
- Configuration individuelle via une interface utilisateur basée Web
- Technologie sans fil intégrée et module GPS pour un positionnement précis
- Architecture IIoT ouverte de bout en bout
Contrôle des marques de collage et des doubles épaisseurs pour le papier, carton, métal et plastique
- Classification des matériaux par épaisseur (aucune, une, deux)
- Plug-and-play, niveaux de sensibilité programmables et sélectionnables avec possibilité de permutation pendant le fonctionnement de l''installation
- Jusqu''à quatre niveaux de sensibilité individuels
- Distance de montage variable
- LED parfaitement visibles de tous les côtés
- Insensibilité à la poussière, à l''encrassement et à l''humidité
Mesure linéaire de la position et de la vitesse pour les applications industrielles
- Principe de fonctionnement magnétostrictif
- Mesure de position absolue
- Résolution : jusqu'à 10 μm
- Longueurs de mesure : 50 à 2.500 mm
- Interfaces disponibles : analogiques et CANopen
- Architecture système ultra flexible
- Fonctions de diagnostic intelligentes et surveillance de l’état
- Des versions à fil et hydrauliques pour des situations de montage variées
Design compact pour une fiabilité optimale
- Résistance aux fluides grâce au boîtier en inox
- Design facile à nettoyer aux arêtes arrondies et sans renfoncements
- Concept Twin : émetteur et récepteur dans un seul boîtier
- Fonction de réarmement, contrôle des contacteurs commandés (EDM), codage des faisceaux
- Indices de protection IP65 et IP67
Mesure et pesée de palettes et autres frets volumineux
- Dimensionnement et pesée statiques de palettes et autres frets encombrants et volumineux
- Solution complète avec châssis tubulaire en acier pliant, ordinateur d'analyse et écran tactile
- Étalonnable conformément aux normes en vigueur OIML, MID et NAWI
Prévention des collisions intégrée pour les chariots de manutention
- Perception de l’environnement configurable pour des stratégies d’avertissement sur mesure
- Abstraction des données grâce à la segmentation du champ de vision
- Regroupement des points de balayage en objets
- Analyse sur la base de clusters, par exemple filtrage
- Édition en coordonnées polaires
- CANopen et interface basé sur le web
Conversion aisée de produits à base d’Ethernet en bus CAN et inversement
- Conversion de massages Ethernet en message CAN et inversement
- Plusieurs cadres CAN par transmission TCP
- Le bus CAN correspond à la spécification CAN 2.0 B
- Les LED dans le couvercle du boîtier indiquent la réception et la transmission des signaux
- Configuration des réglages CAN/ETH via SOPASair
- Vitesse de transmission CAN configurable et terminaison CAN à base de logiciel
Capteurs pour vérins avec indicateur de réglage optique pour rainure en C
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation
- Affichage de l’état par une LED verte
- Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link et fonctions d’automatisation
Identification de code 1D avec caméra linéaire CMOS compact pour les distances de lecture courtes
- Hauteur de champ de lecture élevée même à une distance de lecture de 30 mm
- Technologie 2-KPixel-CMOS
- Affichage d’état LED identifiable depuis presque toutes les directions
- Adaptation aux souhaits des clients comme service en option
- Fréquence de balayage 750 Hz
- Fenêtre de lecture frontale ou latérale
Capteurs pour vérins courts pour grappins pneumatiques et vérins miniature
- Boîtier court (19,5 mm) pour des utilisations dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
- Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. SMC, Bimba, Schunk, Zimmer et Festo
- Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
- LED d’état de commutation
- Indice de protection : IP67
- Capteur complètement intégré dans la rainure.