Filtrer par :
657 résultat(s) :
Capteurs pour vérins très courts avec indicateur de réglage optique pour grappins
- Boîtier ultracourt (12,2 mm) pour des applications dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
- Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
- Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
- Câble compatible chaîne porte-câble
- Indice de protection : IP68
- LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation
- Affichage de l’état par une LED verte
- IO-Link et fonctions d’automatisation
Capteurs pour vérins avec indicateur de réglage optique pour rainure en T
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation
- Affichage de l’état par une LED verte
- Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
- Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link et fonctions d’automatisation
Mesure laser d’oxygène pour des applications industrielles rudes
- Transmetteur d'O2 basé sur la spectroscopie laser performante (TDLS)
- Pour une utilisation en zones explosibles (homologation FM, ATEX et IECEx)
- Mesure in situ directement dans le processus ou extractive avec cellule pour gaz de mesure (en option)
- Pour les applications industrielles exigeantes
- Design compact et utilisation aisée
- Stabilité durable
- Aucune pièce mobile
Le multi-talents ultrasonique de conception flexible
- Plage de mesure jusqu’à 5.000 mm
- Lobe acoustique pouvant être adapté individuellement et masquage des échos parasites
- Sortie numérique push-pull avec IO-Link et sortie analogique
- Boutons d'apprentissage et détection d’état avec 4 LED
- Tête de capteur rotative et concept de montage « Push-Lock »
- Compensation thermique intégrée
- Fonctionnalités de diagnostic via IO-Link
Les prodiges des systèmes de détection d’objets
- Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
- BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
- LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
- Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
- Boîtier Vistal : grande robustesse chimique, thermique et mécanique
La solution de détection économique
- Technologie OES4-ASIC moderne pour une excellente performance optique et une immunité aux lumières parasites
- Formes de boîtier : cylindrique (avec filetage M18), rectangulaire et hybride
- Nombreuses options de fixation
- Sorties de commutation programmables
- Aucun bloc d’alimentation de la classe de protection II nécessaire
Nous posons des jalons en matière de photomètres extractifs
- Détecteur avec stabilité de très longue durée
- Mesure de O2 paramagnétique ou électrochimique
- Ajustage automatique avec de l’air ambiant sans composants
- Insensible à l’encrassement
Analyse des gaz sur mesure pour le contrôle des processus et des émissions
- Différents modules analyseurs sont disponibles : UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (O2électrochimique), OXOR-P (O2 paramagnétique), THERMOR (conductivité thermique)
- Plus de 60 composants de mesure au choix
- Différentes variants de boîtiers pour différents domaines d'application
- Jusqu'à 3 modules analyseurs dans un boîtier
Interrupteur de sécurité à interverrouillage avec surveillance RFID, rayon de fonctionnement de 180°
- Conception innovante : tête de verrouillage ouverte avec rayon de fonctionnement de 180°, boîtier arrondi, LED brillantes (visibles de trois côtés)
- PL e pour la surveillance d’électroaimant et des portes et du verrouillage avec codage moindre ou élevé au choix
- Indices de protection IP67 et IP69K
- Force de verrouillage élevée : jusqu’à 3 150 N.
- Actionneur flexible pour une tolérance de décalage élevée
Capteurs pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en T
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
- LED d’affichage des deux points de commutation
- Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
Détection aisée et flexible
- Concept d'utilisation intuitif
- Temps de réponse court de 50 µs
- Réglage du seuil de commutation par potentiomètre ou programmation par touche ou câble
- Grande robustesse attestée par l’indice de protection IP 66
- Commutation PNP/NPN (modèle à programmation)
- Affichage numérique à 4 caractères (modèle à programmation)
- Concept de fixation variable
- Divers modes de raccordement
Capteurs pour vérins avec deux têtes pour rainure en T
- Variante de capteur pour vérin à rainure en T avec deux têtes de capteur MZT8 dans un seul connecteur mâle
- Les capteurs sont insérés par le haut dans la rainure
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- Résistance à une température jusqu’à 80 °C
- Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
- Indice de protection : IP68
Parce que nous perfectionnons la sécurité
- Diagnostic NFC et appli pour smartphone
- Diagnostic et automatisation par IO-Link
- Détection d’échantillons d’objets avec Smart Box Detection
- 2-Signal-Muting
- Prévention intelligente du contournement
- Configuration de toutes les fonctions sans logiciel
- Résolution réduite : 1 ou 2 faisceaux
- Différents indices de protection, ainsi que des variantes pour les zones potentiellement explosives
Des capteurs robustes à utiliser dans les engins mobiles
- Taille des filetages : de M12 à M30
- Distances de commutation étendues : de 4 mm à 20 mm
- Version électrique : CC 2 fils
- Indice de protection : IP68, IP69K
- Température ambiante : de –40 °C à +100 °C
- Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
- Protection Load Dump et compatibilité électromagnétique élevée de 100 V/m
- Réception E1
Des capteurs à coefficient de réduction 1 pour une utilisation dans le domaine du soudage
- Formes : M8 à M30, 40 x 40 mm et 80 x 80 mm
- Plus grande distance de commutation : jusqu’à 75 mm
- Version électrique : 3/4 conducteurs CC
- Indice de protection : IP68
- Plage de température : –30 °C à +85 °C
- Revêtement en PTFE pour les filetages métriques
- Coefficient de réduction 1 pour tous les métaux
Détecteurs destinés aux locaux sanitaires et aux environnements humides
- Formes : M8 à M30
- Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
- Version électrique : 3/4 fils CC
- Indices de protection : IP68, IP69K
- Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
- Boîtier en inox de qualité alimentaire, surface active en plastique
- Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
- Résistant aux produits de nettoyage, certifié par Ecolab
Intelligence décentralisée et traitement de données numériques en toute simplicité
- Raccordement simple de capteurs à commutation binaire à un maître IO-Link quelconque
- Six ports configurables avec chacun deux entrées ou sorties binaires pour le raccordement de jusqu’à 12 entrées/sorties standard
- Configuration simple et rapide d’un système de détection autonome composé d’entrées et de sorties binaires via des liaisons logiques par glisser - déposer, sans commande supplémentaire
- Câblage et coûts réduits grâce au regroupement des signaux de détection individuels dans une notification IO-Link
Tout simplement génial – la mesure de niveau dans les produits en vrac avec un radar 80 GHz
- Radar à faisceau libre 80 GHz avec différentes antennes
- Plage de mesure : jusqu’à 120 m
- Température de process : de –40 °C à +200 °C
- Pression de process : de –1 bar à +20 bars
- Raccord process : filetage, bride, supports spéciaux
- Boîtier : matière plastique (IP66 / IP67) ou aluminium (IP66 / IP68)
- Avec ou sans écran et WPAN
- Certificats : Ex d, Ex ia, Ex ta
Plus qu’un simple maître IO-Link
- 4 ports maître IO-Link configurables (E/S standard ou IO-Link)
- Paramétrage simple via USB ou Ethernet grâce à l’interface utilisateur intuitive SOPAS ET
- « Dual Talk » : accès aux données de capteur à partir du niveau entreprise et parallèlement via Industrial Ethernet
- Solutionnement de tâches d’application plus complexes avec l’éditeur logique
Capteur laser en boîtier cylindrique M18
- Emetteur à diode laser en boîtier cylindrique M18
- Classe laser 1
- Temps de réponse rapide
- Sortie faisceau optique radiale ou axiale
- Boîtier métallique durable
- Indice de protection : IP67
- Petit spot lumineux visible pour détection de petits objets
Utilisé partout où les autres atteignent leurs limites.
- Mesure sans contact et sans palier de la vitesse et de la position
- Résolutions allant jusqu’à 12.672 pas de mesure par tour
- Précisions jusqu’à ± 0,05°
- Pour les axe creux d’un diamètre de 30 mm à 500 mm
- Robustesse assurée même dans des conditions ambiantes difficiles
- Interface HIPERFACE® avec plaque signalétique étendue
- Pour les moteurs à rotor interne et externe
Un appareil polyvalent et robuste pour la mesure de l’inclinaison
- Plage de mesure : jusqu’à 360° (1 axe) ou jusqu’à ± 90° (2 axes)
- Technologie MEMS sans usure pour une précision et une qualité de signal élevées
- Précision de mesure : jusqu'à ± 0,1°
- Interfaces analogiques : 0 V à 10 V et 4 mA à 20 mA
- Indices de protection : IP66, IP68, IP69K
- Fonction de préréglage pour la réinitialisation lors de l’installation
- Variantes programmables
Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable
- Technologie de balayage innovante safeHDDM®
- Données de mesure très précises via l’interface Ethernet
- Portée du champ de protection : jusqu’à 9 m ; angle de balayage : 275°
- Jusqu’à 128 champs configurables librement et jusqu’à 8 champs de protection simultanés.
- Interfaces de communication standardisées
- Connecteur système avec mémoire de configuration
Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes
- Formes : M8 à M30
- Grandes distances de commutation : de 2 mm à 40 mm
- Indice de protection : IP68, IP69K
- Plage de températures : –25 °C à +85 °C
- Au choix, boîtier robuste ou de qualité alimentaire, fabriqué entièrement en acier inoxydable
- IO-Link et aide visuelle au réglage
- Résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage